< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

C1.1 工业动力单元在 3000 rpm 转速时的额定功率为 17.9 bkW(24 bhp),符合 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准。 它们可按照美国 EPA Flexibility 规定提供,对于欧洲,根据适用的排放标准,也可以推广到其他限制排放的地区。 19 kW(25 hp)以下的非公路发动机目前不受欧盟排放标准的约束。 Cat® 工业动力单元已预配置,方便用于各种应用,是完整的动力套件,由散热器、飞轮和交流发电机组成,其中交流发电机的线路已经完全预先配置妥当,可快速直接地应用于多种 OEM、客户和打包机应用场合。 这些设备节省燃料,可方便地应用于灌溉、工业、采矿和其他泵应用场合。

额定功率

单位:
最小功率 24.0 bhp 17.9 bkW Less
最大功率 24.0 bhp 17.9 bkW Less
额定转速 3000 rpm 3000 rpm Less

排放标准

排放 美国 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准。 19 kW(25 hp)以下的非公路发动机目前不受欧盟排放标准的约束。 美国 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准。 19 kW(25 hp)以下的非公路发动机目前不受欧盟排放标准的约束。 Less

常规

发动机配置 直列三缸四冲程柴油发动机 直列三缸四冲程柴油发动机 Less
缸径 77 mm(3.03") 77 mm(3.03") Less
冲程 81 mm(3.19") 81 mm(3.19") Less
排量 1.131 L(69 in³) 1.131 L(69 in³) Less
进气方式 自然进气式(NA) 自然进气式(NA) Less
压缩比 23:1 23:1 Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
冷却系统容量 5.21 L(5.5 qt) 5.21 L(5.5 qt) Less
润滑系统(加注) 4.9 L(5.2 qt) 4.9 L(5.2 qt) Less

发电设备尺寸(近似值; 最终尺寸取决于选装件)

长度 778 mm(30.6") 778 mm(30.6") Less
宽度 438 mm(17.2") 438 mm(17.2") Less
高度 730 mm(28.7") 730 mm(28.7") Less
干式净重(标准配置,不带机油、冷却装置、离合器、压缩机、空调) 129 kg(284 lb) 129 kg(284 lb) Less

排放

符合美国 EPA Tier 4 Interim 等效排放标准。 可按照美国 EPA Flexibility 规定提供,适用于其他限制排放的地区和无排放限制的地区。

可靠、安静、耐用的动力

世界一流的制造能力和流程加上久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

高性能

这种由散热器冷却的套件提供了额定转速高达 3000 rpm 的优异性能。

燃油效率

油耗经过优化,可以匹配多种设备和应用场合的作业循环,并保持较低的运营成本。

广泛的应用范围

行业领先的、可由工厂灵活配置的额定功率和选件,广泛适用于农业、物料搬运、建筑、采矿、飞机地面保障和其他工业应用领域。

组件

极其紧凑的组件可确保易于安装和卓越的密度。 散热器的设计和空气滤清器的位置非常易于安装。

低成本维护

单边维修提高了维修保养便利性,简化了例行维修。 标准的 500 小时保养周期。

质量

每台 Cat 发动机都按照严格的质量标准制造而成,以确保客户满意。

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 SOSSM 采样
  • 客户支持协议(CSA,Customer Support Agreement)
  • Caterpillar 延保计划(ESC,Extended Service Coverage)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务经销商(ISD,Industrial Service Distributor)计划扩展的代理商服务网络

可靠、安静且耐用的动力

世界一流的制造能力和流程以及久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

燃油效率

油耗经过优化,可以匹配多种设备和应用场合的作业循环,并保持较低的运营成本。

广泛的应用范围

可由工厂配置的行业领先的额定值以及适用于农业、物料搬运、建筑、采矿、飞机地面保障和其他工业应用领域的选件。

通过全球 Cat 代理商网络提供的世界一流的产品支持

  • 定期维护,包括 S•O•SSM 采样
  • 客户支持协议(CSA)
  • Caterpillar 扩展维修范围计划(ESC)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat工业服务分销商(ISD)计划组建的扩展代理商服务网络

C1.1 标配设备

进气系统
  • 进气歧管

控制系统
  • 12 V 15 A 交流发电机
  • 12 V 起动马达
  • 电热塞辅助起动装置

冷却系统
  • 皮带传动冷却泵
  • 冷却液温度开关
  • 安装的散热器和风扇

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 6 1/2 飞轮
  • SAE 5 飞轮外壳

燃油系统
  • 燃油喷油泵
  • 燃油滤清器
  • 电子切断电磁阀(ESOS)

润滑系统
  • 旋压式润滑油滤清器
  • 润滑油压力开关
  • 润滑油油槽

动力输出(PTO)
  • 正时齿轮壳后置 PTO 的供应

常规
  • 铸铁发动机缸体
  • 铸铁排气歧管 - 侧面排气口
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 油漆:Caterpillar Yellow,可应要求提供可选颜色