< 后退

融资和保险
了解详情

概述

C32 ACERT 辅助/发电机组发动机配备了适用于所有配置的独立回路后冷系统(SCAC)。 SCAC 系统的主要优势是没有海水流经后冷器,从而减少了后冷器腐蚀。 这些发动机上的许多其他改进有助于最大程度地降低拥有成本和运营成本。 在使用热交换器或龙骨冷却选件的情况下,可提供符合 IMO II 标准的额定功率。 热交换器配置可配备选装的前置式海水泵。

额定功率

单位:
最小额定功率 791.0 bhp 590.0 bkW Less
最大额定功率 1333.0 bhp 994.0 bkW Less

发动机技术规格

进气方式 TTA TTA Less
配置 V 12,四冲程柴油发动机 V 12,四冲程柴油发动机 Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 6.4 " 162.0 mm Less
排量 1959.0 in3 32.1 L Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less

尺寸和重量

最小长度 83.5 " 2121.0 mm Less
最大长度 89.9 " 2284.0 mm Less
宽度 60.2 " 1528.0 mm Less
最小高度 60.9 " 1547.0 mm Less
最大高度 62.5 " 1587.0 mm Less
最小干式重量 6950.0 lb 3152.0 kg Less
最大干式重量 7160.0 lb 3248.0 kg Less

C32 IMO II 标配设备

进气系统
  • 独立回路后冷式(SCAC)
  • 空气滤清器
  • 水套水冷却式涡轮增压器
  • 涡轮增压器入口,152 mm(6")外径直接头

控制系统
  • 可编程低怠速(550 - 750 rpm)
  • 适用于 WOSR 额定功率的可编程高怠速限制
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机和变速箱监控(速度、温度、压力)
  • 电子空燃比控制
  • 用于扩展环境条件的发动机保护模式
  • 70 针客户接头
  • 油门输入信号选件
  • 0 - 5 伏
  • 4 - 20 mA
  • PWM(脉冲宽度调制)

冷却系统
  • 用于 HEX 和龙骨冷却发动机的独立回路后冷器(SCAC)
  • 用于 HEX 冷却发动机的水套水(JW)和 SCAC 热交换器外壳和管道
  • 齿轮驱动型 SCAC 泵
  • 齿轮驱动型水套水泵
  • 齿轮驱动型青铜叶轮海水泵(选择用于 Hex 冷却发动机时)
  • 海水泵和 JW 热交换器接头:76.2 mm(3")内径标准 4 螺栓 ANSI 法兰接头
  • 龙骨接头:76.2 mm(3")内径标准 4 螺栓
  • 用于维持适当泵入口压力的 SCAC 和 JW 分流箱

排气系统
  • 水冷式排气歧管和涡轮增压器
  • 4 螺栓 130 mm(5.12")直径法兰排气口

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 标准旋转(逆时针,面向励磁机端)
  • 飞轮外壳:SAE 0,飞轮:18",136 齿

燃油系统
  • 旋压式双工燃油滤清器,右侧和左侧维修
  • 燃油接头尺寸:r 驱动
  • 安装在后冷器分流箱后面的板式燃油冷却器
  • 齿轮驱动型输油泵
  • 手动燃油注油泵
  • 混合燃油管设计

润滑系统
  • 单工机油滤清器,右侧或左侧维修
  • 深槽油底壳
  • 右侧或左侧维修机油加注口位置
  • 右侧或左侧维修油尺
  • 齿轮驱动型机油泵

安装系统
  • 前部支承 - 33" 宽

动力输出
  • 用于辅助驱动装置的前聚酯纤维 V 形槽(1 个)

常规
  • 通用电气连接点
  • 发动机未配备镀锌部件

C32 IMO II 选装设备

排气系统
  • 干式弯管
  • 柔性接头
  • 法兰
  • 消音器
  • 火花熄灭消音器

进气系统
  • 进气适配器

充电系统
  • 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机
  • 安培计

控制系统
  • 负载共享附件
  • 仪表板
  • Caterpillar 报警保护
  • 燃油和机油护罩

燃油系统
  • 油水分离器

常规
  • 烟雾处理系统

仪器
  • 仪表板
  • OEM 配线线束
  • 发动机之间的线束
  • 仪表
  • 变速箱传感器
  • 排气温度传感器

润滑系统
  • 双工机油滤清器
  • 油槽泵

动力输出
  • 后部液压泵驱动装置

起动系统
  • 单 24 伏电起动马达
  • 空气起动马达
  • 双起动马达(电动和气动)
  • 空气起动附件
  • 起动辅助装置 - JW 加热器
  • 蓄电池组 - 24 伏 - 干式

安装系统
  • 前部支承
  • 后部支承
  • 隔离器支架
  • 适配器套件

包装
  • 发动机保护罩
  • 存放
  • 出口包装