< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

M 34 DF 以排放控制区(ECA,Emission Control Areas)即将发布的低硫和氮氧化物排放法规为中心,可让船舶在严格控制排放和/不太严格控制排放的地区灵活运营,而且发动机舱或排气系统无需进行重大改动,有助于简化安装和认证。 M 34 DF 将可以使用液化天然气(LNG,Liquid Natural Gas)来替代昂贵的低硫船用柴油(MDO,Marine Diesel Oil)或复杂的大型尾气处理安装,以便在排放控制区进行操作(截至 2015 年)。 凭借高超的效率和久经考验的可靠性,M 34 DF 成为一款可以在环保区域内外以及 HFO 限制水域进行操作的卓越推进发动机。

额定功率

单位:
功率范围 3060-4770 bkW 3060-4770 bkW Less

发动机技术规格

速度范围 720/750 rpm 720/750 rpm Less
排放 IMO II IMO II Less
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式 Less
缸径 13.4 " 340.0 mm Less
冲程 18.11 " 460.0 mm Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针/顺时针 逆时针/顺时针 Less
配置 6、8、9 缸 6、8、9 缸 Less
气缸排量 2563.0 in3 42.0 l/缸 Less

尺寸和重量

最小干式重量 87082.6 lbs 39.5 t Less
最小长度 240.5 " 6109.0 mm Less
最大长度 284.8 " 7234.0 mm Less
最小高度 152.3 " 3869.0 mm Less
最大高度 165.7 " 4209.0 mm Less
最小宽度 90.2 " 2291.0 mm Less
最大宽度 90.2 " 2291.0 mm Less

用于在排放控制区操作的、可避免昂贵的低硫 MDO 的选件

尾气处理器安装的替代方案

对发动机和排气系统的尺寸影响极小

较低的运营成本

减少颗粒物排放

内置燃油冗余功能

M 34 DF 标配设备

进气系统
  • 进气消音器/滤清器

控制系统
  • 负载共享装置
  • 模拟化报警控制保护系统(MACS,Modular Alarm Control Protection System)
  • 调速器

冷却系统
  • 电力冷却水预热器
  • HT 冷却水泵(发动机驱动)
  • 两级增压空气冷却器

排气系统
  • 排气伸缩接头
  • 排气隔热歧管
  • 处于飞轮一侧或相对一侧的涡轮增压器

燃油系统
  • 燃油循环泵(电动/仅适用于 MDO/MGO)
  • 燃油指示滤清器
  • 燃油压力阀(单独提供/仅适用于 MDO/MGO)

气体系统
  • 气阀装置

仪器
  • 控制按钮和灯
  • 紧急停机操纵杆
  • 机旁控制箱
  • 压力和温度指示器

润滑系统
  • 干油槽
  • 润滑油板式冷却器(单独提供)
  • 润滑油泵(发动机驱动)
  • 润滑油安全滤清器
  • 润滑油自清洁滤清器
  • 压力调节阀

安装系统
  • 高挠性联轴器
  • 刚性安装

起动系统
  • 电动盘车装置
  • 空气起动阀

常规
  • 起吊设备(租赁)
  • 扭振计算(TVC,Torsional Vibration Calculation)

M 34 DF 选装设备

进气系统
  • 进气关断阀
  • 进气转换件
  • 伸缩接头
  • 消音器/滤清器

控制系统
  • 发动机报警系统
  • 远程控制系统
  • 远程指示器(起动气压、发动机转速等)
  • 电动泵起动装置
  • 24 DC UPS

冷却系统
  • 冷却水预热器(蒸汽/导热油/电力)
  • FW/SW 板式冷却器
  • HT 冷却水泵(电动)
  • LT 冷却水泵(电动)
  • 海水冷却泵(电动)
  • 温控阀

排气系统
  • 排气通风模块
  • 消音器(带或不带火花熄灭器)

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • HFO 最后预热器
  • HFO 自清洁自动滤清器
  • HFO 压力调节阀
  • HFO 供应和增压泵(电动)
  • HFO 处理和供应模块
  • HFO 粘度控制设备
  • 混合箱

气体系统
  • 气体流量计
  • LNG 气化装置

润滑系统
  • 润滑油离心机
  • 润滑油泵(电动)
  • 润滑油处理和组合模块
  • 预润滑油泵(电动)
  • 温控阀
  • 带油尺的湿油槽

安装系统
  • 挠性管接头
  • 弹性安装

推进系统
  • 控制系统
  • 推进器

起动系统
  • 起动空气压缩机
  • 起动空气接收器

常规
  • 发动机 PTO 联轴器
  • PTO 交流发电机
  • 处于飞轮相对一侧的 PTO 轴
  • 减速齿轮
  • 减速齿轮 PTO 联轴器