< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Caterpillar Motoren 以可靠的 M 32 C 发动机系列为基础设计了 M 32 E。 M 32 E 与大获成功的 M 32 C 拥有相同的占地面积。 M 32 E 是 MaK 第一款 320 mm 缸径类别的 5 MW 发动机。 新型设计还支持在任何环境条件下工作,而且不会降低负载。

额定功率

单位:
功率范围 3300 - 4950 kW 3300 - 4950 kW Less

发动机技术规格

速度范围 720-750 rpm 720-750 rpm Less
排放 IMO II IMO II Less
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式 Less
缸径 12.6 " 320.0 mm Less
冲程 18.9 " 480.0 mm Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针/顺时针 逆时针/顺时针 Less
配置 6、8、9 缸 6、8、9 缸 Less
气缸排量 2257.88 in3 37.0 L Less

尺寸和重量

最小干式重量 82673.4 lb 37.5 t Less
最小长度 238.4 " 6055.0 mm Less
最大长度 309.1 " 7850.0 mm Less
最小高度 152.0 " 3862.0 mm Less
最大高度 173.5 " 4406.0 mm Less
最小宽度 86.4 " 2195.0 mm Less
最大宽度 86.4 " 2195.0 mm Less

集成了润滑油和增压空气管道的球墨铸铁发动机缸体。

减排技术

泵和滤清器已安装在发动机上,因此便于安装

M 32 E 用作发电机驱动器

坚固的设计和适中的速度使发动机能够使用重燃油实现无限的连续运行。 发动机和电气系统已在交货前进行了测试。

M 32 E 标配设备

进气系统
  • 进气消音器/滤清器

控制系统
  • 负载共享装置(仅适用于多发动机站)
  • 模拟化报警控制和保护系统(MACS,Modular Alarm Control and Protection System)
  • 串行链路接口(MODbus/canbus)
  • 调速器

冷却系统
  • 两级增压空气冷却器
  • 电力冷却水预热器
  • HT 冷却水泵(发动机驱动)

排气系统
  • 排气伸缩接头
  • 排气隔热歧管
  • 处于飞轮端的涡轮增压器

燃油系统
  • 燃油循环泵(已连接/仅适用于 MDO/MGO)
  • 燃油指示滤清器
  • 燃油压力阀(已连接/仅适用于 MDO/MGO)

仪器
  • 机旁控制箱
  • 压力和温度指示器

润滑系统
  • 干油槽
  • 润滑油板式冷却器(单独提供)
  • 润滑油泵(发动机驱动)
  • 润滑油安全滤清器
  • 润滑油自清洁滤清器
  • 压力调节阀

安装系统
  • 高挠性联轴器
  • 刚性安装

起动系统
  • 电动盘车装置
  • 空气起动阀

常规
  • 起吊设备(租赁)
  • 扭振计算(TVC,Torsional Vibration Calculation)

M 32 E 选装设备

进气系统
  • 进气关断阀
  • 进气转换件
  • 伸缩接头
  • 消音器/滤清器

控制系统
  • 进气控制(更好地应对负载需求)
  • 电子调速器箱
  • 发动机报警系统
  • 远程控制系统
  • 远程指示器(起动气压、发动机转速等)
  • 电动泵起动装置
  • 24 DC UPS

冷却系统
  • FW/SW 板式冷却器
  • HT 冷却水泵(电动)
  • LT 冷却水泵(电动)
  • 海水冷却泵(电动)
  • 蒸汽/导热油冷却水预热器
  • 温控阀

排气系统
  • 消音器(带或不带火花熄灭器)
  • 处于飞轮相对一侧的涡轮增压器

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • HFO 最后预热器
  • HFO 压力调节阀
  • HFO 自清洁自动滤清器
  • HFO 供应和增压泵(电动)
  • HFO 处理和供应模块
  • HFO 粘度控制设备
  • 混合箱

润滑系统
  • 润滑油离心机
  • 润滑油泵(电动)
  • 润滑油处理和组合模块
  • 预润滑油泵(电动)
  • 温控阀
  • 带油尺的湿油槽

安装系统
  • 挠性管接头
  • 弹性安装

起动系统
  • 起动空气压缩机
  • 起动空气接收器

常规
  • Cat 推进系统
  • 发动机 PTO 联轴器
  • 用于恒速发动机的部分负载优化套件(改善 SFOC、减少黑烟)
  • 用于变速发动机的部分负载优化套件(显著改善 SFOC...)
  • PTO 交流发电机
  • 位于飞轮相对一侧的 PTO 轴
  • 减速齿轮
  • 减速齿轮 PTO 联轴器