< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

VM 32 E 发动机专为既需要最佳的可靠性和耐用性,又希望获得平稳高功率输出的近海客户而设计。 VM 32 E 发动机将我们最近宣布的 M 32 E 直列发动机的输出范围扩展到了 5 MW 以上,而且具有同样出色的维修保养方便性和较长的维护间隔。 VM 32 E 的其他特性包括 560 KW/缸的功率输出、100% PTO 能力和丰富的应用驱动型选件。 VM 32 E 具有更高的功率重量比。 它是占用较少机架的发动机室的最佳解决方案。 此外,VM 32 E 还支持 SCR,可以安装在新的 Cat® SCR 系统上以满足 IMO III 废气排放标准。

额定功率

单位:
功率范围 6360 - 8960 kW 6360 - 8960 kW Less

发动机技术规格

速度范围 720/750 rpm 720/750 rpm Less
排放 IMO II IMO II Less
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式 Less
缸径 12.6 " 320.0 mm Less
冲程 18.9 " 460.0 mm Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针/顺时针 逆时针/顺时针 Less
配置 12、16 缸 12、16 缸 Less
气缸排量 2361.619 in3 37.0 l/缸 Less

尺寸和重量

最小干式重量 143300.0 lb 65.0 t Less
最小长度 273.6 " 6956.0 mm Less
最大长度 327.9 " 8328.0 mm Less
最小高度 138.7 " 3524.0 mm Less
最大高度 138.7 " 3524.0 mm Less
最小宽度 117.5 " 2985.0 mm Less
最大宽度 117.5 " 2985.0 mm Less

适用于恒速发动机的部分负载优化套件(PLK)。

灵活凸轮轴技术(FCT,Flexible Camshaft Technology)可在部分负载区域内实现更低的 SFOC。

较低的技术风险 – 采用现有的技术

高效涡轮增压器

燃烧室周围部件的温度适中;无水冷的防腐蚀涡轮增压器外壳

泵和滤清器已安装在发动机上,因此便于安装

发动机上安装润滑油自动滤清器,替代双滤清器和独立自动滤清器;泵和滤清器无需任何外部电源即可运行,减少了对零件的要求

紧凑的缸盖设计

大修间隔时间长;装配/拆卸简单快速,原因如下:– 插入式连接– 集成缸孔– 自动对准

VM 32 E 标配设备

进气系统
  • 进气消音器/滤清器

控制系统
  • 保护面板(停机、超控、复位按钮)
  • 保护系统(外部机柜)
  • 串行链路接口(MODbus/canbus)
  • 包括调速器机柜 负载共享装置(仅适用于多发动机站)
  • 起动/停止面板

冷却系统
  • 电力冷却水预热器
  • HT 冷却水泵(发动机驱动)
  • 两级增压空气冷却器

排气系统
  • 排气伸缩接头
  • 排气隔热歧管
  • 处于飞轮端的涡轮增压器

燃油系统
  • 燃油循环泵(已连接/仅适用于 MGO/MDO)
  • 燃油指示滤清器
  • 燃油压力阀(已连接/仅适用于 MGO/MDO)

仪器
  • 控制按钮和灯
  • 紧急停机操纵杆
  • 机旁控制箱
  • 压力和温度指示器

润滑系统
  • 干油槽
  • 润滑油板式冷却器(单独提供)
  • 润滑油泵(发动机驱动)
  • 润滑油自清洁滤清器
  • 压力调节阀

安装系统
  • 高挠性联轴器
  • 刚性安装

起动系统
  • 电动盘车装置
  • 空气起动阀

常规
  • 起吊设备(租赁)
  • 扭振计算(TVC,Torsional Vibration Calculation)

VM 32 E 选装设备

进气系统
  • 进气关断阀
  • 进气转换件
  • 伸缩接头
  • 消音器/滤清器

控制系统
  • 发动机报警系统
  • 远程控制系统
  • 远程指示器(起动气压、发动机转速等)
  • 电动泵起动装置
  • 24 DC UPS

冷却系统
  • FW/SW 板式冷却器
  • HT 冷却水泵(电动)
  • LT 冷却水泵(电动)
  • 海水冷却泵(电动)
  • 蒸汽/导热油冷却水预热器
  • 温控阀

排气系统
  • 消音器(带或不带火花熄灭器)
  • 处于飞轮相对一侧的涡轮增压器

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • HFO 最后预热器
  • HFO 压力调节阀
  • HFO 自清洁自动滤清器
  • HFO 供应和增压泵(电动)
  • HFO 处理和供应模块
  • HFO 粘度控制设备
  • 混合箱

润滑系统
  • 润滑油离心机
  • 润滑油泵(电动)
  • 润滑油处理和组合模块
  • 预润滑油泵(电动)
  • 温控阀
  • 带油尺的湿油槽

安装系统
  • 挠性管接头
  • 弹性安装

起动系统
  • 起动空气压缩机
  • 起动空气接收器

常规
  • Cat 推进系统
  • 发动机 PTO 联轴器
  • PTO 交流发电机
  • 位于飞轮相对一侧的 PTO 轴
  • 减速齿轮
  • 减速齿轮 PTO 联轴器
  • 仅用于恒速发动机的部分负载优化套件(降低 SFOC、减少黑烟)