< 后退

由于以 C280 发动机平台的耐久性和可靠性为基础,因此 Caterpillar 可以轻松提供符合 EPA Tier 2 标准的 C280 发动机系列。 其核心部件与现有的 C280 发动机相同,包括最新的 EUI 燃油系统功能和先进的 ADEM™ A3 电子控制单元(ECU)功能。 Caterpillar® 产品在继续提供更大功率的同时,还带来了优异的燃油效率。 另外,长久的维护间隔以及 Caterpillar 全球供应的零件和服务也深受客户信赖。
融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

由于以 C280 发动机平台的耐久性和可靠性为基础,因此 Caterpillar 可以轻松提供符合 IMO II 标准的 C280 发动机系列。 其核心部件与现有的 C280 发动机相同,包括最新的 EUI 燃油系统功能和先进的 ADEM™ A3 电子控制单元(ECU)功能。 Caterpillar® 产品在继续提供更大功率的同时,还带来了优异的燃油效率。 另外,长久的维护间隔以及 Caterpillar 全球供应的零件和服务也深受客户信赖。

额定功率

单位:
功率范围 4640-5096 bhp(3460-3800 bkW) 4640-5096 bhp(3460-3800 bkW) Less

发动机技术规格

速度范围 900 rpm 900 rpm Less
排放 IMO II IMO II Less
进气方式 TTA TTA Less
缸径 11.0 " 280.0 mm Less
冲程 11.8 " 300.0 mm Less
排量 13546.0 in3 222.0 L Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针或顺时针 逆时针或顺时针 Less
配置 V 12,四冲程柴油发动机 V 12,四冲程柴油发动机 Less

尺寸和重量

长度 182.0 " 4623.0 mm Less
宽度 80.0 " 2032.0 mm Less
高度 134.0 " 3404.0 mm Less
干重 57276.0 lb 25980.0 kg Less

A3 ECU

• CAN J1939 数据链路 • 防水接头 • 免维护 • 用于冗余调速的备用 ECU

电子优点:

• 负载反馈 • 可编程电压降 • 可调增益 • 可调空燃比控制 • 发动机操作直方图 • Cat Messenger 显示屏显示诊断和其他发动机参数

通过 J1939 链路获得的数据优势:

• 发动机转速 • 增压压力 • 油门位置 • 燃油消耗率 • 进气歧管温度 • 诊断代码和事件 • 配置 • 所需发动机转速 • 蓄电池电压 • 发动机负载 • 总使用寿命 — 发动机运行小时、耗油量、怠速燃油、怠速运行小时数 • 总行程 — 平均燃油率、怠速燃油、怠速运行小时数、发动机运行小时数、耗油量、行程重设

客户接口面板

• 与标准 Cat® 船舶监控系统相连接(价目表中的 PLC) • 提供 ECU 功能的可视化指示 • 接受 4 - 20 mA 或 PWM 远程油门速度输入 • 船用警报和保护

电子单体喷油器

• “嵌入式”安装 • 无螺纹燃油接头 • 仅喷油器内侧存在高压 • 无需双壁燃油管或漏油收集设备 • 无需喷油器同步

C280-12 标配设备

进气系统
  • 淡水后冷器,带耐腐蚀涂层(空气侧)
  • 进气口关闭
  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 使用发动机机油润滑的涡轮增压器

控制系统
  • 两个 Caterpillar A-III 发动机电子控制模块,带有电子单体喷油器燃油系统
  • 硬线束(需要 10A、24V 电源以驱动发动机电子控制模块)

冷却系统
  • 发动机冷却液排水

排气系统
  • 干式气密排气歧管

燃油系统
  • 馏出燃油(要求 38°C 下的粘度范围为 1.4 cSt 到 20 cSt)
  • 输油泵(安装在左侧)
  • 双燃油滤清器
  • 电子控制单体喷油器

润滑系统
  • 带单个关闭阀的离心式机油滤清器。 安装在发动机维修侧的缸体检查盖上。 包括已安装的机油管路和单个关闭阀。 过滤来自主润滑油泵的离心机旁路机油。 可在发动机运行时维修。
  • 机油加注口和油尺
  • 机油压力调节阀
  • 曲轴箱防爆安全阀

常规
  • Caterpillar Yellow 喷漆
  • 齿轮驱动型泵:燃油、机油、水套水、后冷器/机油冷却器水

C280-12 选装设备

发动机应用/设计控制
  • 曲轴挠度标记
  • 额外安装支脚

发动机套件描述
  • 前辅助驱动装置
  • 短轴认证

进气系统
  • 空气滤清器
  • 空气滤清器选件

控制系统

冷却系统
  • 辅助水泵
  • 水套水加热器
  • 热回收系统
  • 热回收自动调温器
  • 油气分离器
  • 用于从动设备的接头
  • 冷却系统接头总成

排气系统
  • 出口扩张器
  • 伸缩排气接头
  • 焊接法兰

燃油系统
  • 燃油注油泵
  • 双工燃油粗滤器
  • 燃油系统接头

润滑系统
  • 油底壳排放阀
  • 润滑接头
  • 润滑油加热器

海事学会要求
  • 喷罩

保护系统
  • 监控系统
  • 涡轮增压器转速传感器
  • 油缸压力安全阀
  • 油雾探测器

零配件套件
  • 进气和空气系统
  • 基本发动机
  • 缸盖
  • 燃油系统
  • 冷却系统
  • 仪器
  • 油缸气门套件

起动系统
  • 增压控制阀,减压阀

发动机测试
  • 基本系统测试
  • 特殊目击测试
  • 客户所选的测试点
  • 海洋限制线测试
  • 螺旋桨需求曲线测试

维修工具/运输保护/工厂支持
  • 调试
  • 维修工具
  • 运输保护 - 出口装箱
  • AID 标志
  • 存放

特定项目的安装图纸