< 后退

融资和保险
了解详情

概述

3516C 推进发动机现在提供多种额定功率,符合 EPA Tier 3 和 IMO II 法规,且无需任何额外的后处理装置。 这些发动机通过电子调速、冷模式起动策略和可编程的低怠速实现高效运行,以便最大限度降低油耗。 3516C 发动机还采用了封闭式曲轴箱通风系统以减少排放。

额定功率

单位:
功率范围 2131-2675 bhp(1590-1995 bkW) 2131-2675 bhp(1590-1995 bkW) Less

发动机技术规格

速度范围 1600 rpm 1600 rpm Less
排放 EPA Tier 3、IMO II EPA Tier 3、IMO II Less
进气方式 TTA TTA Less
缸径 6.69 " 170.0 mm Less
冲程 8.46 " 215.0 mm Less
排量 4765.0 in3 78.0 L Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
配置 V 16,四冲程柴油发动机 V 16,四冲程柴油发动机 Less

尺寸和重量

干重 21164.0 lb 9600.0 kg Less
长度 125.7 " 3192.0 mm Less
高度 87.6 " 2225.0 mm Less
宽度 89.9 " 2284.0 mm Less

适于海洋应用的完整解决方案

• 源自单一来源的支持和服务 • 为原厂套装部件提供行业领先的保修 • 全球代理商服务网络遍布世界各地

高效运行

• 具有冷模式起动策略和可编程低怠速功能的仪表板 • 电子调速控制单元可最大程度地减少燃油消耗并监控发动机的运行参数 • 选装的报警及保护系统

改进的性能和功能

• 先进的燃烧设计利用最优的配置和缸体几何结构 • 增强的喷油控制通过盘车正时进行优化

环保

• 封闭式曲轴箱通风系统和经过重新设计的活塞可改善效率并降低排放 • 最优的喷嘴几何结构和电子喷射控制可改善燃油输送 • 符合 EPA 船舶 Tier 3/IMO Tier II 排放标准

3516C Tier 3 标配设备

进气系统
  • 耐腐蚀独立回路后冷器芯、带保养指示器的空气滤清器、双涡轮增压器、封闭式曲轴箱通风系统

控制系统
  • 两个 A4 发动机控制模块提供发动机控制和监控、具有即插即用接头的硬线束(位于端口和右舷侧)

冷却系统
  • 独立回路辅助淡水泵、离心非自动充注辅助海水泵、齿轮驱动型离心水套水泵、膨胀箱、发动机机油冷却器、自动调温器和壳体

排气系统
  • 带有符合 SOLAS 标准的不锈钢隔热板的干式气密排气歧管、带水冷式轴承和隔热板的双涡轮增压器、模块化脉冲排气歧管、单一排气口

燃油系统
  • 电子控制单体喷油器、带保养指示器的燃油滤清器、输油泵、符合 SOLAS 标准并带防溅护罩的燃油接头

仪器
  • 仪表板散装件,配有彩色船舶功率显示器(MPD,Marine Power Display)、报警喇叭、超速停机通知灯、紧急停机通知灯、辅助 ECU“就绪”指示灯、辅助 ECU“激活”指示灯、图形显示单元,用于以模拟或数字方式显示机油和燃油压力、机油和燃油滤清器压差、系统直流电压、排气温度和水温、进气限制、工时计、发动机转速、油耗(总油耗和瞬时油耗)

润滑系统
  • 预润滑策略、安装在顶部的双曲轴箱通气孔、带保养指示器的机油滤清器、油位表、机油加注口、齿轮式机油泵

动力输出
  • 附件驱动装置 - 右上部、左上部和左下部;两侧前壳体

保护系统
  • A4 电子控制模块提供允许客户编程的发动机功率减额策略、可在本地和远程 MPD 上显示的发动机警报和诊断、紧急停机按钮、用于机油压力和水温的安全关闭保护、超速保护

常规
  • 减振器和护罩,Cat® Yellow 喷漆、固定在发动机缸体上的两个吊耳

ISO 认证
  • 在经过 ISO 9001:2000 认证的 Caterpillar 工厂内制造的原厂设计系统

安装系统
  • 安装导轨

3516C Tier 3 选装设备

进气系统
  • 空气滤清器拆卸
  • 远程进气口适配器

充电系统
  • 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机

控制系统
  • 油门位置传感器
  • 油门同步

冷却系统
  • 水位开关仪表
  • 冷却液液位传感器
  • 接头
  • 龙骨冷却转换
  • 热交换器
  • 辅助水泵
  • 海水泵拆卸
  • 冷却液分流箱
  • 空气分离器
  • 船用齿轮冷却

排气系统
  • 排气口
  • 柔性接头
  • 弯管
  • 法兰
  • 法兰和排气管扩张器
  • 消音器

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • 燃油充注泵
  • 燃油软管
  • 燃油硬管
  • 燃油粗滤器
  • 燃油油位开关

仪器
  • PL1000T 通信模块
  • PL1000E 通信模块
  • 客户接口
  • 热电偶
  • 远程面板显示器
  • 远程油缸温度显示器
  • 驾驶室仪表板
  • 船用齿轮传感器
  • 发动机视像显示系统

润滑系统
  • 油底壳
  • 油底壳附件
  • 油槽泵
  • 预润滑选件
  • 润滑油
  • 离心机油滤清器

安装系统
  • 发动机支架
  • 隔振底座

动力输出
  • 挠性联轴器和护罩
  • 前壳体附件
  • 前壳体附件驱动装置
  • 左上部附件驱动装置
  • 右上部附件驱动装置
  • 前动力输出
  • 曲轴皮带轮
  • 减振器护罩拆卸

保护系统
  • 进气口关闭
  • 开关和接触器
  • 防爆安全阀
  • 传感器

零配件套件
  • 备件套件
  • 泵套件
  • 输油
  • 润滑油

特殊外观
  • 镀铬安全阀
  • 黑色空气滤清器

起动系统
  • 起动马达或盘车装置
  • 空气起动马达选件
  • 起动辅助装置
  • 蓄电池组 - 24 伏 - 干式
  • 蓄电池架

常规
  • 工具套件
  • Caterpillar 数据链路接线