C18 ACERT IMO II

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

C18 ACERT 船用推进发动机具有 454 至 715 bhp 的商用额定功率(符合 IMO II 和欧盟 Stage IIA 排放法规),以及 469 至 715 bhp 的商用额定功率(符合 EPA Tier 3、IMO II 和欧盟 IIIA 排放法规)。 除了 C18 ACERT 的先进船用发动机技术所带来的优势外,您还会获得 Cat 久负盛名的广泛产品支持。 无论富于探险精神的您在何处开拓业务,您都可以放心,Cat 代理商网络始终会伴您左右。

额定功率

单位:
功率范围 454-715 bhp(339-533 bkW) 454-715 bhp(339-533 bkW) Less

发动机技术规格

速度范围 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm Less
排放 IMO II、欧盟 IIIA 标准 IMO II、欧盟 IIIA 标准 Less
进气方式 TA、TTA TA、TTA Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1106.0 in3 18.1 L Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机 Less

尺寸和重量

最小干式重量 4000.0 lb 1814.0 kg Less
最小长度 73.0 " 1854.0 mm Less
最大长度 76.0 " 19312.0 mm Less
最小高度 47.2 " 1198.0 mm Less
最大高度 51.2 " 1300.0 mm Less
最小宽度 44.6 " 1134.0 mm Less
最大宽度 47.4 " 1204.0 mm Less
最大干式重量 4299.0 lb 1950.0 kg Less

冷却系统

适用于所有额定功率的热交换器和龙骨冷却选件

排放

所有额定功率符合 IMO II 和欧盟 IWW 标准

独立回路后冷系统

独立回路后冷系统(SCAC)的主要优点是没有海水流经后冷器。

其他额定功率

特定额定功率符合 IMO II 排放法规,并且其他额定功率符合 EPA Tier 3 和 IMO II 排放法规。

C18 ACERT IMO II 标配设备

进气系统
  • 独立回路后冷式(SCAC)
  • 开放式曲轴箱通风(OCV)系统
  • 水套水冷却式涡轮增压器
  • 涡轮增压器入口,152 mm(6")外径直接头

冷却系统
  • 用于 HEX 和龙骨冷却发动机的独立回路后冷器(SCAC)
  • 用于 HEX 冷却发动机的发动机 JW 和 SCAC 外壳和管道热交换器
  • 齿轮驱动型 SCAC 泵,仅用于 HEX 冷却发动机
  • 齿轮驱动型水套水泵
  • 齿轮驱动型青铜叶轮海水泵
  • 用于维持适当泵入口压力的 SCAC 和 JW 分流箱

排气系统
  • 水冷式排气歧管和涡轮增压器
  • 152 mm(6")圆形法兰出口

飞轮和飞轮外壳
  • 飞轮外壳,SAE 0
  • 飞轮,18",136 齿
  • SAE 标准旋转装置
  • SAE 1,飞轮:14",113 齿

燃油系统
  • 前部维修单燃油系统
  • 齿轮驱动型输油泵
  • 手动燃油注油泵
  • 混合燃油管设计

润滑系统
  • 前部维修单机油系统
  • 中心油槽油底壳:深型:500 小时换油周期,浅型:250 小时换油周期
  • 前部和顶部维修机油加注口位置
  • 前部维修油尺
  • 齿轮驱动型机油泵

安装系统
  • 可调式前部支承

动力输出
  • 交流发电机传动聚酯纤维 V 形槽
  • 注:不提供标准动力输出

常规
  • 前减振器护罩
  • 前部维修发动机
  • 通用电气连接点
  • 发动机未配备镀锌部件
  • 发动机经过 D2/E2 排放循环认证
  • 经过 IMO II 商业船用推进发动机(E3 循环)排放标准认证
  • 经过欧盟 Stage IIIA 和 CCNR Stage II(E3 循环)排放标准认证。
  • 注:下列额定功率还适用于游艇应用。

控制系统
  • 可编程低怠速
  • WOSR(宽运行速度范围)适用于 EPA Tier 3 标准 - B 和 C 额定功率
  • 可调高怠速(TEL)- 仅限 EPA Tier 3 WOSR 额定功率
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机和变速箱监控(速度、温度、压力)
  • 电子空燃比控制
  • 用于扩展环境条件的发动机保护模式 - 仅限 EPA Tier 3 额定功率
  • 仅适用于 WOSR 额定功率的扭矩限制功能
  • 70 针客户接头
  • 三种类型的油门输入(初级/次级 PWM,0-5V,4-20mA +/-

C18 ACERT IMO II 选装设备

排气系统
  • 干式弯管
  • 水冷式弯管
  • 柔性接头
  • 法兰
  • 消音器
  • 火花熄灭消音器

进气系统
  • 进气适配器

充电系统
  • 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机
  • 交流发电机安装总成
  • 安培计

控制系统
  • MECP I
  • Caterpillar 报警系统和保护

冷却系统
  • 辅助膨胀箱法兰套件

燃油系统
  • 双工燃油滤清器
  • 燃油软管
  • 燃油冷却器
  • 燃油粗滤器

仪器
  • 仪表板:船舶功率显示器、彩色船舶功率显示器、彩色 MPD 双显示器线束、MPD 配线接头套件
  • OEM 配线线束
  • 发动机之间的线束
  • 仪表
  • 变速箱传感器
  • 油位传感器

润滑系统
  • 双工机油滤清器
  • 变速箱油冷却器
  • 油槽泵

安装系统
  • 隔振器
  • 前部支承
  • 后部支承

动力输出
  • 注:PTO 选件需要扭转振动分析
  • 曲轴皮带轮
  • 前短轴
  • 液压泵驱动装置适配器
  • 前封闭式离合器

保护系统
  • 船级社和 SOLAS
  • 船级社和防火性能

起动系统
  • 单 24 伏电起动马达
  • 空气起动马达
  • 空气起动附件
  • 起动辅助装置 - JW 加热器
  • 蓄电池组 - 24 伏 - 干式