< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

M 25 C 是 MaK 长冲程发动机系列的一部分,继承了 M 20 C、M 32 C 和 M 43 C 发动机系列久经考验的设计优点。 这款新一代发动机的开发目标是使客户实现高水平的效益。 因此,在所有设计和开发考虑因素中,优先考虑三个标准 - 可靠性、经济性和环保性。 发动机设计和开发工作的其它特色包括易于维护保养、更长的维护保养间隔、更长的部件使用寿命和方便安装。

额定功率

单位:
功率范围 1740-3000 kW 1740-3000 kW Less

发动机技术规格

速度范围 720-750 rpm 720-750 rpm Less
排放 IMO II IMO II Less
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式 Less
缸径 10.0 " 255.0 mm Less
冲程 15.78 " 400.0 mm Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针/顺时针 逆时针/顺时针 Less
配置 直列 6、8、9 缸 直列 6、8、9 缸 Less
气缸排量 1244.89 in3 20.4 l/缸 Less

尺寸和重量

最小干式重量 46738.0 lb 21.2 t Less
最小长度 210.4 " 5345.0 mm Less
最大长度 264.5 " 6719.0 mm Less
最小高度 133.3 " 3387.0 mm Less
最大高度 148.4 " 3769.0 mm Less
最小宽度 88.1 " 2237.0 mm Less
最大宽度 90.2 " 2291.0 mm Less

智能简化

部件数量的减少是该 MaK 设计原理的最清晰体现。 大约减少了 40% 的部件。 这在提升运行可靠性和降低运营成本方面产生了非常显著的成果。

可靠的能源供应

整套柴油发动机以安装简易、运行可靠、维护方便和部件易于检修而著称。

低油耗

随时安装

除了许多出色的技术特性外,M 25 C 长冲程发动机还易于安装,并且可以轻松维护所有部件。

长维护间隔和部件使用寿命

完整的推进系统

供应完整的推进系统是一项日益重要的市场要求。

坚固而简单

减少部件数量

氮氧化物和二氧化碳排放量低,更加环保

系统响应性和单一来源供应;精确匹配的接口;统一的输送数据控制

非常便于维护

M 25 C 标配设备

进气系统
  • 进气消音器/滤清器

控制系统
  • 负载共享装置(仅适用于多发动机站)
  • 保护面板(停机、超控、复位按钮)
  • 保护系统
  • 串行链路接口(MODbus/canbus)
  • 调速器
  • 起动/停止面板

冷却系统
  • 两级增压空气冷却器
  • 电力冷却水预热器
  • HT 冷却水泵(发动机驱动)

排气系统
  • 排气伸缩接头
  • 排气隔热歧管
  • 处于飞轮端的涡轮增压器

燃油系统
  • 燃油循环泵(已连接/仅适用于 MGO/MDO)
  • 燃油指示滤清器
  • 燃油压力阀(已连接/仅适用于 MGO/MDO)

仪器
  • 控制按钮和灯
  • 紧急停机操纵杆
  • 机旁控制箱
  • 压力和温度指示器

润滑系统
  • 干油槽
  • 润滑油板式冷却器(单独提供)
  • 润滑油泵(发动机驱动)
  • 润滑油自清洁滤清器
  • 压力调节阀

安装系统
  • 高挠性联轴器
  • 刚性安装

起动系统
  • 电动盘车装置
  • 空气起动阀

常规
  • 起吊设备(租赁)
  • 扭振计算(TVC,Torsional Vibration Calculation)

M 25 C 选装设备

进气系统
  • 进气关断阀
  • 进气转换件
  • 伸缩接头
  • 消音器/滤清器

控制系统
  • 电子调速器
  • 发动机报警系统
  • 远程控制系统
  • 远程指示器(起动气压、发动机转速等)
  • 电动泵起动装置
  • 24 DC UPS

冷却系统
  • FW/SW 板式冷却器
  • HT 冷却水泵(电动)
  • LT 冷却水泵(电动)
  • 海水冷却泵(电动)
  • 蒸汽/导热油冷却水预热器
  • 温控阀

排气系统
  • 消音器(带或不带火花熄灭器)
  • 处于飞轮相对一侧的涡轮增压器

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • HFO 最后预热器
  • HFO 压力调节阀
  • HFO 自清洁自动滤清器
  • HFO 供应和增压泵(电动)
  • HFO 处理和供应模块
  • HFO 粘度控制设备
  • 混合箱

润滑系统
  • 润滑油离心机
  • 润滑油泵(电动)
  • 润滑油处理和组合模块
  • 预润滑油泵(电动)
  • 温控阀
  • 带油尺的湿油槽

安装系统
  • 挠性管接头
  • 弹性安装

起动系统
  • 起动空气压缩机
  • 起动空气接收器

常规
  • Cat 推进系统
  • 发动机 PTO 联轴器
  • PTO 交流发电机
  • 位于飞轮相对一侧的 PTO 轴
  • 减速齿轮
  • 减速齿轮 PTO 联轴器