< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

这一新开发的发动机系列突破了新的功率级别,可以满足游轮和渡船市场严格的要求。 设计先进,制造领先。 继在短短的十年内成功将四款新型发动机系列引入市场后,该计划又得到了进一步的扩展 - VM 43 C 发动机横空出世。 12 和 16 缸 V 型 M 43 C 发动机将 Caterpillar 提供的发电量翻了一倍,达到 16 MW,因此可以支持新的重要细分市场和客户群。

额定功率

单位:
功率范围 12000 - 16800 kW 12000 - 16800 kW Less

发动机技术规格

速度范围 500-514 rpm 500-514 rpm Less
排放 IMO II IMO II Less
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式 Less
缸径 17.0 " 430.0 mm Less
冲程 24.02 " 610.0 mm Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针/顺时针 逆时针/顺时针 Less
配置 12、16 缸 12、16 缸 Less
气缸排量 5406.7 in3 88.6 l/缸 Less

尺寸和重量

最小干式重量 352739.0 lb 160.0 t Less
最小长度 387.5 " 9842.0 mm Less
最大长度 470.2 " 11943.0 mm Less
最小高度 201.7 " 5122.0 mm Less
最大高度 200.7 " 5098.0 mm Less
最小宽度 153.1 " 3890.0 mm Less
最大宽度 158.5 " 4027.0 mm Less

运营成本低

HFO/MDO 可预期的大修间隔时间(TBO)、终身维护间隔以及延长的使用寿命为低运营成本奠定了基础。

高度经济性

可靠的重燃油运行、低燃油和润滑油消耗、简易的维护和较长的维护间隔,可确保高度的运行经济性。

弹性机座

弹性机座系统装配安全、简单且成本较低,并可减少振动和降低结构引起的噪音。

成功之源

发动机模块化设计、各种功能集中于一个部件、坚固的结构以及在直列式型号中采用经过验证的部件,这些都确保了高度的可靠性。

专有技术和经验

从规划阶段到最终交货,我们可以全程为您提供帮助。 您将受益于我们丰富的专有技术和经验。

VM 43 C 标配设备

进气系统
  • 进气消音器/滤清器

控制系统
  • 包括调速器机柜 负载共享装置(仅适用于多发动机站)
  • 保护系统(外部机柜)
  • 串行链路接口(MODbus/canbus)
  • 起动/停止面板
  • 保护面板(紧急 停机、超控、复位按钮)

冷却系统
  • 两级增压空气冷却器
  • HT 冷却水泵(发动机驱动)
  • 电力冷却水预热器

排气系统
  • 处于飞轮端的涡轮增压器
  • 排气伸缩接头
  • 排气隔热歧管

燃油系统
  • 燃油指示滤清器
  • 燃油循环泵(仅适用于电动/MDO/MGO)
  • 燃油压力阀(单独提供/仅适用于 MDO/MGO)

仪器
  • 机旁控制箱
  • 压力和温度指示器
  • 控制按钮和灯
  • 紧急停机操纵杆

润滑系统
  • 润滑油泵(发动机驱动)
  • 压力调节阀
  • 润滑油安全滤清器
  • 润滑油自清洁滤清器
  • 润滑油板式冷却器(单独提供)
  • 干油槽

安装系统
  • 刚性安装
  • 高挠性联轴器

起动系统
  • 空气起动阀
  • 电动盘车装置

常规
  • 扭振计算(TVC,Torsional Vibration Calculation)
  • 起吊设备(租赁)

VM 43 C 选装设备

进气系统
  • 进气转换件
  • 伸缩接头
  • 消音器/滤清器
  • 进气关断阀

控制系统
  • 发动机报警系统
  • 电子调速器
  • 远程控制系统
  • 电动泵起动装置
  • 24 DC UPS
  • 远程指示器(起动气压、发动机转速等)

冷却系统
  • HT/LT 泵(双泵/发动机驱动)
  • HT 冷却水泵(电动)
  • LT 冷却水泵(电动)
  • 海水冷却泵(电动)
  • FW/SW 板式冷却器
  • 温控阀
  • 蒸汽/导热油冷却水预热器

排气系统
  • 处于飞轮相对一侧的涡轮增压器
  • 消音器(带或不带火花熄灭器)

燃油系统
  • HFO 处理和供应模块
  • HFO 供应和增压泵(电动)
  • HFO 自清洁自动滤清器
  • 混合箱
  • HFO 压力调节阀
  • HFO 最后预热器
  • HFO 粘度控制设备
  • 燃油冷却器

润滑系统
  • 润滑油处理和组合模块
  • 润滑油泵(电动)
  • 温控阀
  • 预润滑油泵(电动)

安装系统
  • 弹性安装
  • 挠性管接头

起动系统
  • 起动空气接收器
  • 起动空气压缩机

常规
  • 处于飞轮相对一侧的 PTO 轴
  • 发动机 PTO 联轴器
  • 减速齿轮
  • 减速齿轮 PTO 联轴器
  • PTO 交流发电机
  • Cat 推进系统