< 后退

融资和保险
了解详情

概述

C12.9 船用推进发动机非常适合高性能船舶应用,包括游艇、渔船、军舰、政府船舶和其他的各种商业高性能船舶应用。 C12.9 能够与 Cat Three60 精确控制轴系操控和发动机控制解决方案以及其他的船舶行业油门控制装置集成在一起。 电子控制的 C12.9 提供两种额定功率:2300 rpm 时为 850 mhp,2300 rpm 时为 1000 mhp。 这两种额定功率都符合 EPA Tier 3、IMO II、欧盟游艇指令和欧盟 Stage IIIA 排放标准。 除了非常高的功率密度外,C12.9 的集成式系列涡轮增压器和机械增压器还采用空气系统设计,不仅可以在低发动机转速下提供高扭矩,同时还可以在整个发动机转速范围内进行快速加速。

额定值

单位:
功率范围 850-1000 mhp,838-985 bhp,625-735 bkW 850-1000 mhp,838-985 bhp,625-735 bkW Less

发动机

速度范围 2300 rpm 2300 rpm Less
排放 EPA Tier 3、IMO II、欧盟 Stage IIIA EPA Tier 3、IMO II、欧盟 Stage IIIA Less
进气方式 TA TA Less
缸径 5.31 " 135.0 mm Less
冲程 5.9 " 150.0 mm Less
排量 787.0 in3 12.9 L Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机 Less

尺寸和重量

发动机长度 57.6 " 1463.0 mm Less
发动机宽度 43.7 " 1110.0 mm Less
发动机高度 42.7 " 1085.0 mm Less

C12.9 标配设备

电子控制的机械增压器

带隔热板的系列涡轮增压器

水冷式排气歧管

双后冷器

封闭式曲轴箱通风系统

自动调温器和壳体

齿轮驱动型海水泵,带青铜叶轮

共轨燃油系统

板式热交换器

发动机机油冷却器

安装在发动机上的燃油冷却器

减振器和护罩

格栅加热器

电动燃油注油泵

海水泵出口压力传感器

燃油含水量检测开关

排气管温度传感器

冷却液液位传感器

C12.9 选装设备

交流发电机
  • 24V 120A
  • 24V 160A
  • 12V 200A

变速箱齿轮油冷却器

用于在船上或船下进行监控的变速箱传感器套件

仪表板 - MECP I

电起动马达
  • 12 V
  • 24V

功率密度

高功率密度

电子控制系统

在低转速时提供业界领先的扭矩和油门响应

工作

在整个工作范围都能够平稳、安静地运行

通风系统

封闭式曲轴箱通风系统提高了发动机室清洁度

共轨燃油系统

共轨燃油系统可以实现最佳的燃烧、低排放和更低的噪音

发动机控制面板

可配备带有“起动”、“停止”和发动机诊断显示屏且安装在发动机上的控制面板

进气加热器

进气加热器,可提高冷天起动能力

后冷器

低维护(淡水/冷却液)后冷却器

电子优势

12V 或 24V 电气系统

远程监控

允许通过 GPLink 对发动机和船舶进行远程监控