< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® C9 ACERT 船用推进柴油发动机在 2500 rpm 转速时的额定功率介于 510 到 575 mhp(503 到 567 bhp)之间,符合 IMO II 排放标准。

额定值

单位:
功率范围 503-567 bhp(375-423 bkW) 503-567 bhp(375-423 bkW) Less

发动机

速度范围 2500 rpm 2500 rpm Less
排放 IMO II IMO II Less
进气方式 TA TA Less
缸径 4.41 " 112.0 mm Less
冲程 5.87 " 149.0 mm Less
排量 538.0 in3 8.8 L Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机 Less

尺寸和重量

长度 47.2 " 1198.0 mm Less
发动机宽度 38.3 " 974.0 mm Less
高度 38.7 " 983.0 mm Less
大约 发动机干重 2086.0 lb 946.0 kg Less

C9 ACERT 特性和优点

符合 IMO 标准、Caterpillar 标准保修。 无可见白烟或黑烟、全球代理商组织提供零件和维修支持、采用 ACERT 技术实现更高的功率

功率比当前 C9 高出 13%

Caterpillar 标准保修

无可见白烟或黑烟

全球代理商组织提供零件和维修支持

采用 ACERT 技术实现更高的功率

-新喷油器-新活塞设计-横流式缸盖-新排气阀-排气泄压式涡轮增压器-A4 电子控制模块

C9 ACERT 标配设备

进气系统
  • 后冷器(海水)
  • 空气滤清器/烟雾处理装置(封闭式曲轴箱)- 散装件
  • 涡轮增压器

控制面板
  • 电子调速器
  • 液压电子单体喷射(HEUI)燃油系统
  • 电子控制模块(ECM,Electronic Control Module)
  • 安装在发动机上的 70 针专用客户接头
  • SAE J1939 数据链路

冷却系统
  • 自动调温器和壳体
  • 皮带驱动型离心水套水泵
  • 齿轮驱动型辅助海水泵
  • 膨胀箱(仅用于热交换器发动机)
  • 安装在发动机上的热交换器,可拆卸管束(用于海水)(仅限热交换器发动机)
  • 发动机机油冷却器
  • 辅助海水管
  • 变速箱油冷却器

飞轮和飞轮外壳
  • 飞轮,SAE 1,113 齿
  • 飞轮外壳,SAE 1

燃油系统
  • 燃油滤清器,端口上右侧维修,右舷上左侧维修
  • 输油泵
  • 燃油注油泵

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔
  • 机油滤清器,前部中央维修
  • 阀盖中的机油加注口
  • 油位表,端口上右侧维修,右舷上左侧维修
  • 油底壳
  • 油底壳排放,端口上右侧维修,右舷上左侧维修
  • 发动机机油泵(齿轮驱动型)

安装系统
  • 前部支承,可调高度

保护系统
  • 超速关闭 - 电子

常规
  • 扭转减振器和护罩
  • 吊耳
  • 资料
  • 发动机配线
  • 右侧或左侧维修选件

C9 ACERT 选装设备

冷却系统
  • 冷却液液位传感器

排气系统
  • 排气温度传感器
  • 水冷式弯管

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • 燃油软管

仪器
  • OEM 配线线束
  • 发动机之间的线束
  • 配线线束
  • 变速箱传感器
  • 船舶功率显示器系统
  • 船舶功率显示器
  • 船舶功率显示器支架

润滑系统
  • 机油加注口
  • 手动油槽泵
  • 油槽泵管路

安装系统
  • 隔振器

动力输出
  • 曲轴皮带轮
  • 减振器和短轴
  • 皮带轮和短轴

常规
  • 减振器护罩
  • 传动带护罩 - 交流发电机

包装
  • 发动机保护罩
  • 出口包装