< 后退

融资和保险
了解详情

概述

Cat® C12 船用推进柴油发动机在 2300 rpm 转速时的额定功率介于 578 到 609 mhp(570 到 600 bhp)之间,符合 IMO I 排放标准。 C12 充分利用电子控制单体喷射燃油系统,使发动机十分环保并且具备卓越的性能和燃油经济性。 此外还提供广泛的选装设备,可以满足您的船舶商业或游艇应用的需要。

额定值

单位:
功率范围 578-609 mhp(570-600 bhp) 578-609 mhp(570-600 bhp) Less

发动机

速度范围 2300 rpm 2300 rpm Less
排放 IMO I IMO I Less
进气方式 TA TA Less
缸径 5.1 " 130.0 mm Less
冲程 5.9 " 150.0 mm Less
排量 732.0 in3 12.0 L Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
配置 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机 Less

尺寸和重量

长度 62.0 " 1574.0 mm Less
高度 39.5 " 1005.0 mm Less
宽度 38.1 " 969.0 mm Less
干重 2588.0 lb 1174.0 kg Less

ADEM III 控制系统

更多的控制输入和输出、额外功能能力、额外监控能力、进行未来改进的扩展能力

最先进的电子控制系统

无需调整发动机转速控制、客户定义的运行特征、保护和警告系统、提供选装的显示系统

未来的改进能力

电子控制系统还具有额外的未来改进能力,用于确保发动机的长效使用寿命。

经过重新设计的排气歧管

提供一个更通畅的通道以便增加流向涡轮增压器的排气流量,从而带来更多的可用能源并降低排气温度。

易于替换 3196

C12 具有与 3196 发动机相同的物理尺寸、占地面积和连接点,同时还配有相同的选装附件。

选装的监控系统

Caterpillar 提供几种“即插即用”监控系统,用于显示从基本发动机运行参数到发动机负载系数和总行程的所有内容。 请咨询当地 Caterpillar 代理商,了解有关船舶功率显示器(MPD,Marine Power Display)、船舶模拟功率显示器(MAPD,Marine Analog Power Display)以及发动机视像显示屏(EVD,Engine Vision Display)的信息。

产品支持

在全球 1800 多个授权维修点,经过培训的技师可为您的 Caterpillar 产品提供支持。 请利用我们的网上代理商定位器(www.cat.com)找出离您最近的 Caterpillar 代理商。

保修

用于商业应用的 C-12 船用推进发动机享有 12 个月的保修,自交付给最终用户之日起开始计算。 用于非盈利游艇应用的发动机享有 24 个月的保修(无小时数限制),自交付之日起开始计算。 同时,特定发动机部件享有 60 个月的保修(无小时数限制),自交付给最终用户之日起开始计算。

延保计划(ESC,Extended Service Coverage)

可选的发动机保修计划可通过当地的 Caterpillar 代理商购买,保修期限自交付之日起最长达 60 个月。

C12 标配设备

进气系统
  • 耐腐蚀海水后冷器;空气滤清器/烟雾处理装置(封闭式系统)、水套水冷式涡轮增压器

控制系统
  • 电子调速,冷模式起动策略,燃油温度的功率补偿,可编程低怠速,电子诊断和故障记录,发动机和变速箱监控(速度、温度、压力),空燃比控制,紧急停机开关(仅限 A 和 B 额定值)

冷却系统
  • 自动调温器和壳体,水套水泵;齿轮驱动型海水泵;橡胶叶轮;自动充注;齿轮驱动型一体式热交换器/膨胀箱;可拆卸管束;可更换铜镍合金管,龙骨冷却 - 组合回路(包括管道螺纹法兰套件)

排气系统
  • 水冷式岐管和涡轮增压器

飞轮和飞轮外壳
  • 飞轮;SAE 1;113 齿,飞轮外壳;SAE 1(10 度斜垫),SAE 标准旋转

燃油系统
  • 燃油滤清器;端口上右侧维修;右舷上左侧维修、输油泵、燃油充注泵、燃油软管

仪器
  • 电动工时计

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔,机油冷却器,旋压式机油滤清器(端口上右侧维修;右舷上左侧维修),机油加注口,油尺(端口上右侧维修;右舷上左侧维修)、齿轮驱动型机油泵

安装系统
  • 前部支承

动力输出
  • SAE A、11 齿花键液压泵驱动装置;57 ft-lbs 最大扭矩,从发动机后部看向泵传动装置为逆时针方向,以发动机转速的 1.41 倍转动;曲轴皮带轮,345 mm(13.6")单槽、15.88 mm(0.63")宽

保护系统
  • 12 或 24 伏电子停机;通电运行

常规
  • 减振器、吊耳、右侧或左侧维修选件、资料、可变发动机配线、上方后向客户布线接头和 ECAP 接头、电子安装套件(接头、插针、插座)

C12 选装设备

进气系统
  • 小尺寸进气管,护罩(进气管)

充电系统
  • 充电交流发电机、电压表、电压表座、交流发电机底座总成

冷却系统
  • 海水泵、冷却液回收箱、法兰套件

排气系统
  • 柔性接头、弯管、干式弯管、水冷式弯管、排气接头、排气口管道、排气口法兰、防雨盖、消音器

燃油系统
  • 燃油冷却器、燃油接头、燃料粗滤器、主油水分离器

仪器
  • OEM 配线线束、发动机之间的线束、数字转速计、转速计座、磁电转速传感器、右侧 4 孔仪表板、左侧 4 孔仪表、船舶功率显示器系统、船舶功率显示单元(用于附加的监控站)、船舶功率显示器支架、配线总成、变速箱传感器

润滑系统
  • 手动油槽泵、变速箱机油冷却器

安装系统
  • 隔振器

动力输出
  • 曲轴皮带轮、前短轴、前短轴和皮带轮

起动系统
  • 气压调节器、空气起动消音器、起动开关、水套水加热器、蓄电池组(24 伏 - 干式)

常规
  • 配线线束拆卸,传动带护罩 - 交流发电机,传动带护罩 - 交流发电机皮带轮,滤清器盖套件

包装
  • 海外存放,发动机保护罩,存放,出口包装