< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

M 25 E 专为实现高功率输出而设计,它将选定的负载情形与最高效的发动机转速结合使用,不仅非常适合那些寻求高功率密度和更佳负载响应能力的客户,同时还是那些希望降低燃油运营成本的客户的理想之选。

发电机组技术规格

单位:
最小发电容量 2016 kWe(2625 kVA) 2016 kWe(2625 kVA) Less
最大发电容量 3024 kWe(3938 kVA) 3024 kWe(3938 kVA) Less

发动机技术规格

配置 6、8、9 缸 6、8、9 缸 Less
缸径 10.0 " 255.0 mm Less
冲程 15.7 " 400.0 mm Less
气缸排量 573.623 in3 20.4 l/缸 Less

发电机组配置

排放/燃油策略 IMO II IMO II Less

发电机组尺寸

重量 43.0 - 56.0 t(94798 - 123459 lbs) 43.0 - 56.0 t(94798 - 123459 lbs) Less
长度 7717 – 8713 mm(303.8 – 343.0") 7717 – 8713 mm(303.8 – 343.0") Less
宽度 2357 mm(92.8") 2357 mm(92.8") Less
高度 3866 – 4066 mm(152.2 – 160.1") 3866 – 4066 mm(152.2 – 160.1") Less

智能简化

部件数量的减少是该 MaK 设计原理的最清晰体现。 大约减少了 40% 的部件。 这在提升运行可靠性和降低运营成本方面产生了非常显著的成果。

可靠的能源供应

整套柴油发电机组以安装简易、运行可靠、维护方便和部件易于检修而著称。

随时安装

除了许多出色的技术特性外,M 25 E 长冲程发动机还易于安装,并且可以轻松维护所有部件。

完整的推进系统

供应完整的推进系统是一项日益重要的市场要求。

系统响应性和单一来源供应;精确匹配的接口;统一的输送数据控制

M 25 E 标配设备

进气系统
  • 进气消音器/滤清器

控制系统
  • 负载共享装置(仅适用于多发动机站)
  • 模拟化报警控制和保护系统(MACS,Modular Alarm Control and Protection System)
  • 调速器

冷却系统
  • 电力冷却水预热器
  • HT 冷却水泵(发动机驱动)
  • 两级增压空气冷却器

排气系统
  • 排气伸缩接头
  • 排气隔热歧管
  • 处于飞轮相对一侧的涡轮增压器

燃油系统
  • 燃油循环泵(已连接/仅适用于 MDO/MGO)
  • 燃油指示滤清器
  • 燃油压力阀(已安装/仅适用于 MDO/MGO)

仪器
  • 控制按钮和灯
  • 机旁控制箱
  • 压力和温度指示器

润滑系统
  • 润滑油冷却器(单独提供)
  • 润滑油泵(发动机驱动)
  • 润滑油自清洁滤清器
  • 底架中的油槽
  • 预润滑油泵(电动/安装在底架上)
  • 压力调节阀

安装系统
  • 挠性管接头
  • 高挠性联轴器
  • 弹性安装

起动系统
  • 电动盘车装置
  • 空气起动阀

常规
  • 发动机、挠性联轴器和发电机安装在共同的底架上
  • 飞轮盖
  • 起吊设备(租赁)
  • 扭振计算(TVC,Torsional Vibration Calculation)

M 25 E 选装设备

进气系统
  • 进气关断阀
  • 进气转换件
  • 伸缩接头
  • 消音器/滤清器

控制系统
  • 进气控制(更好地应对负载需求)
  • 电子调速器
  • 发动机报警系统
  • 远程指示器(起动气压、发动机转速等)
  • 电动泵起动装置
  • 24 DC UPS

冷却系统
  • 底架上用于冷却发电机的 CW 管路
  • 底架上用于润滑油冷却器的 CW 管路
  • FW/SW 板式冷却器
  • HT 冷却水泵(电动)
  • 安装在底架上的 HT 温控阀
  • LT 冷却水泵(电动)
  • 海水冷却泵(电动)
  • 温控阀

排气系统
  • 消音器(带火花熄灭器)

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • HFO 最后预热器
  • HFO 压力调节阀
  • HFO 自清洁自动滤清器
  • HFO 供应和增压泵(电动)
  • HFO 处理和供应模块
  • HFO 粘度控制设备
  • 混合箱

润滑系统
  • 润滑油离心机
  • 润滑油泵(电动)
  • 润滑油处理和组合模块
  • 温控阀
  • 安装在底架上的温控阀

安装系统
  • 双弹性安装(发动机和底架)

起动系统
  • 起动空气压缩机
  • 起动空气接收器

常规
  • 发动机 PTO 联轴器
  • 发电机客户供应
  • 用于恒速发动机的部分负载优化套件(改善 SFOC、减少黑烟)
  • 用于变速发动机的部分负载优化套件(显著改善 SFOC...)
  • 位于飞轮相对一侧的 PRO 轴