< 后退

融资和保险
了解详情

概述

MM 46 DF 的关键特点是领先的效率和负载能力,以及由全自动发动机控制系统支持的操作简易性。 快速检修通道与维修保养简易性得益于模块化的发动机设计理念以及监测和诊断系统。

发电机组技术规格

单位:
最小发电容量 10357 kWe(12960 kVA) 10357 kWe(12960 kVA) Less
最大发电容量 14807 kWe(18528 kVA) 14807 kWe(18528 kVA) Less

发动机技术规格

配置 12、16 缸 12、16 缸 Less
缸径 18.1 " 460.0 mm Less
冲程 24.02 " 610.0 mm Less
气缸排量 6181.7 in3 101.3 l/缸 Less

发电机组配置

排放/燃油策略 IMO II(柴油模式)/IMO III(燃气模式) IMO II(柴油模式)/IMO III(燃气模式) Less

发电机组尺寸和重量(取决于发电机类型)

重量 275.0 - 345.0 t(606271 - 760595 lbs) 275.0 - 345.0 t(606271 - 760595 lbs) Less
长度 14740 – 16870 mm(580.3 – 664.2") 14740 – 16870 mm(580.3 – 664.2") Less
宽度 3890 – 4027 mm(153.1 – 158.5") 3890 – 4027 mm(153.1 – 158.5") Less
高度 6493 – 6517 mm(255.6 – 256.6") 6493 – 6517 mm(255.6 – 256.6") Less

易于安装

运行可靠

维护方便

部件易于检修

VM 46 DF 标配设备

进气系统
  • 进气消音器/滤清器

控制系统
  • 负载共享装置
  • 模拟化报警控制保护系统(MACS,Modular Alarm Control Protection System)
  • 调速器

冷却系统
  • 电力冷却水预热器
  • HT 冷却水泵(发动机驱动)
  • 两级增压空气冷却器

排气系统
  • 排气伸缩接头
  • 排气隔热歧管
  • 处于飞轮一侧或相对一侧的涡轮增压器

燃油系统
  • 燃油循环泵(电动/仅适用于 MDO/MGO)
  • 燃油指示滤清器
  • 燃油压力阀(单独提供/仅适用于 MDO/MGO)

气体系统
  • 气阀装置

仪器
  • 控制按钮和灯
  • 紧急停机操纵杆
  • 机旁控制箱
  • 压力和温度指示器

润滑系统
  • 干油槽
  • 润滑油板式冷却器(单独提供)
  • 润滑油泵(发动机驱动)
  • 润滑油安全滤清器
  • 润滑油自清洁滤清器
  • 压力调节阀

安装系统
  • 高挠性联轴器
  • 刚性安装

起动系统
  • 电动盘车装置
  • 空气起动阀

常规
  • 扭振计算(TVC,Torsional Vibration Calculation)

VM 46 DF 选装设备

进气系统
  • 进气关断阀
  • 进气转换件
  • 伸缩接头
  • 消音器/滤清器

控制系统
  • 发动机报警系统
  • 远程控制系统
  • 远程指示器(起动气压、发动机转速等)
  • 电动泵起动装置
  • 24 DC UPS

冷却系统
  • 底架上用于冷却发电机的冷却水管路
  • 底架上用于润滑油冷却器的冷却水管路
  • 冷却水预热器(蒸汽/导热油/电力)
  • FW/SW 板式冷却器
  • HT 冷却水泵(电动)
  • LT 冷却水泵(电动)
  • 海水冷却泵(电动)
  • 温控阀

排气系统
  • 排气通风模块
  • 消音器(带或不带火花熄灭器)

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • HFO 最后预热器
  • HFO 压力调节阀
  • HFO 自清洁自动滤清器
  • HFO 供应和增压泵(电动)
  • HFO 处理和供应模块
  • HFO 粘度控制设备
  • 混合箱

气体系统
  • 气体流量计
  • LNG 气化系统

润滑系统
  • 润滑油离心机
  • 润滑油泵(电动)
  • 润滑油处理和组合模块
  • 预润滑油泵(电动)
  • 温控阀
  • 带油尺的湿油槽

安装系统
  • 双弹性安装
  • 挠性管接头
  • 弹性安装

推进系统
  • 控制系统
  • 推进器

起动系统
  • 起动空气压缩机
  • 起动空气接收器

常规
  • 发动机 PTO 联轴器
  • 飞轮盖
  • PTO 交流发电机
  • 位于飞轮相对一侧的 PTO 轴
  • 减速齿轮
  • 减速齿轮 PTO 联轴器