< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat® C7.1 柴油船用发电机组在使用热交换器冷却时的三相 50 赫兹额定功率为 100、118 和 150 ekW,符合美国 EPA Tier 3 商业、IMO II 和欧 CC2 排放标准。 此外,C7.1 在使用热交换器冷却时的三相 60 赫兹额定功率为 118、150 和 175 ekW,符合美国 EPA Tier 3 商业、IMO II 和欧 CC2 排放标准。

发电机组技术规格

单位:
最小额定功率 100 ekW(125 kVA) 100 ekW(125 kVA) Less
最大额定功率 200 ekW(250 kVA) 200 ekW(250 kVA) Less
频率 50 Hz 或 60 Hz 50 Hz 或 60 Hz Less
速度 1500 rpm(50 hz)或 1800 rpm(60 hz) 1500 rpm(50 hz)或 1800 rpm(60 hz) Less

发动机技术规格

发动机型号 直列六缸四冲程柴油发动机 直列六缸四冲程柴油发动机 Less
进气方式 TA TA Less
缸径 4.13 " 105.0 mm Less
冲程 5.3 " 135.0 mm Less
排量 433.3 in3 7.1 L Less
调速器类型 电子装置 电子装置 Less
燃油系统 共轨燃油系统 共轨燃油系统 Less

发电机组配置

排放/燃油策略 EPA Tier 3、IMO II、欧 CC2 标准 EPA Tier 3、IMO II、欧 CC2 标准 Less

发电机组尺寸

宽度 37.6 " 956.0 mm Less
高度 49.7 " 1263.0 mm Less
重量 1652 -1840 kg,3634-4026 lb 1652 -1840 kg,3634-4026 lb Less
长度 76.2"/1935 mm(最小值),83.3"/2116 mm(最大值) 76.2"/1935 mm(最小值),83.3"/2116 mm(最大值) Less

发电机技术规格

节距 2/3 2/3 Less
引线数量 12 12 Less
绝缘 H 级 H 级 Less
IP 防护等级 IP23 防水 IP23 防水 Less
电压调节器 固态 固态 Less

排放符合全球水域标准

美国 EPA Tier 3、CCNR Stage 2、IMO II

全球支持

广泛的 CAT 代理商服务网络,工厂支持的完整发电机组套件(可选装 MCS 报警和保护系统),全球提供的延保计划(ESC,Extended Service Coverage)

耐用性

采用了经过数千小时质量和耐久性验证测试的高性能铁材料,世界一流的制造工厂

ACERT 技术

高压共轨可提供精确的燃油计量和消耗以及有限的可见烟雾,ECM 可以提供优异的速度控制、降噪功能和 100% 的负载承受能力

共轨燃油系统

降噪

可实现低噪音和低振动的新缸体、绝缘正时箱盖、隔离油底壳(并且便于保养)、改善的泵和齿轮传动系统、更坚固的曲轴、多种喷油策略、集成式进气歧管、双曲率厚壁曲轴箱、针对高速运转而优化的活塞

MCS 认证的发动机

控制面板

C7.1 标配设备

进气系统
  • 开放式曲轴箱通风(OCV)系统
  • 水套水冷却式涡轮增压器
  • 使用 EGR 回路将冷却液管路集成到歧管中

控制系统
  • 仪表板提供右侧、左侧和后部配置,带远程安装选件
  • 电子诊断和故障记录
  • 电子调速器
  • 电子控制模块(ECM,Electronic Control Module)
  • 仅限 SAE J1939 数据链路额定功率
  • 电子空燃比控制

冷却系统
  • 一体式热交换器和后冷器
  • 设计紧凑的一体式冷却通道
  • 自动调温器和壳体
  • 水套水加热器 120/240V 选件
  • 齿轮驱动型辅助海水泵
  • 安装在发动机上的热交换器,可拆卸管束(用于海水)(仅限热交换器发动机)
  • 发动机机油冷却器
  • 辅助海水管
  • 龙骨冷却

排气系统
  • 水冷式排气歧管和涡轮增压器
  • 152 mm(6")圆形法兰出口
  • 干式弯管/法兰选件

飞轮和飞轮外壳
  • 飞轮外壳,SAE 2
  • 飞轮,134 齿
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 共轨燃油系统
  • 单工燃油和双工燃油选件
  • 燃油软管选件
  • 齿轮驱动型输油泵

发电机和发电机附件
  • 12 根引线
  • 三相无刷
  • 单独从辅助绕组励磁,以提供长达 10 秒的 300% 短路电流
  • 2/3 节距
  • 宽电压范围
  • IP23 防水
  • 带一体式电压调节的固态电压调节器
  • H 级绝缘
  • 发电机温升超过海事学会的要求:50°C 环境温度下为 105°C - 充注 50°C 环境温度为 85°C - 充注接头电极

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔
  • 单工选件和双工选件
  • 机油滤清器,右侧维修
  • 阀盖和正时箱(选件)中的机油加注口
  • 右侧维修油位表
  • 油底壳
  • 右侧油底壳排放
  • 润滑油
  • 发动机机油泵(齿轮驱动型)

安装系统
  • 可滑动底架
  • 底座和发动机发电机之间的隔振器

动力输出
  • 交流发电机传动聚酯纤维 V 形槽
  • PTO 轴套件(选装)

常规
  • 扭转减振器和护罩
  • Caterpillar Yellow 喷漆
  • 吊耳
  • 保护提升盖
  • 资料
  • 蓄电池断路开关
  • 塑料包装
  • 注:龙骨冷却的发电机组不包含龙骨冷却器。
  • 发动机经过 D2/E2 排放循环认证

C7.1 选装设备

控制系统
  • 调速器降速套件

排气系统
  • 干式弯管
  • 干式法兰
  • 排气温度传感器

燃油系统
  • 燃油软管

润滑系统
  • 油尺

冷却系统
  • 冷却液回收箱
  • 水套水加热器

动力输出
  • 曲轴皮带轮