C32 ACERT IMO II

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

C32 ACERT 发电机组配备了适用于所有配置的独立回路后冷系统(SCAC)。 SCAC 系统的主要优势是没有海水流经后冷器,从而减少了后冷器腐蚀。 这些发动机上的许多其他改进有助于最大程度地降低拥有成本和运营成本。 在使用热交换器或龙骨冷却选件的情况下,可提供符合 IMO II 和欧盟 Stage IIIA 标准的额定功率。 热交换器配置可配备选装的前置式海水泵。

发电机组技术规格

单位:
最小额定功率 550 eKW(688 kVA) 550 eKW(688 kVA) Less
最大额定功率 940 ekW(1175 kVA) 940 ekW(1175 kVA) Less
频率 50 Hz 或 60 Hz 50 Hz 或 60 Hz Less
速度 1500 rpm(50 hz)或 1800 rpm(60 hz) 1500 rpm(50 hz)或 1800 rpm(60 hz) Less

发动机技术规格

发动机型号 V 12,四冲程柴油发动机 V 12,四冲程柴油发动机 Less
进气方式 双涡轮增压后冷式 双涡轮增压后冷式 Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 6.4 " 162.0 mm Less
排量 1959.0 in3 32.1 L Less
调速器类型 电子装置 电子装置 Less
燃油系统 柴油 柴油 Less

发电机组配置

排放/燃油策略 IMO II IMO II Less

发电机组尺寸

长度 168.34 " 4275.9 mm Less
宽度 65.79 " 1671.1 mm Less
高度 70.86 " 1800.0 mm Less
重量(估计) 15721.0 lb 7131.0 kg Less

发电机技术规格

励磁 永久磁体(PMG) 永久磁体(PMG) Less
节距 2/3 2/3 Less
电极数量 4 4 Less
轴承数量 2 个滚柱轴承 2 个滚柱轴承 Less
引线数量 6 6 Less
绝缘 H 级 H 级 Less
电压调节 ± 0.5%(稳态) ± 0.5%(稳态) Less
支架尺寸 1423、1467 1423、1467 Less
IP 防护等级 防滴式 IP 23* 防滴式 IP 23* Less
调整 近联式适配器 近联式适配器 Less
波形偏差(线间) < 3.0% < 3.0% Less
电压调节器 Cat® 数字电压调节器(CDVR,Cat® Digital Voltage Regulator) Cat® 数字电压调节器(CDVR,Cat® Digital Voltage Regulator) Less
电话干扰系数 < 50 < 50 Less

C32 ACERT IMO II 标配设备

进气系统
  • 独立回路后冷式(SCAC)
  • 水套水冷却式涡轮增压器
  • 涡轮增压器入口,152 mm(6")外径直接头

控制系统
  • 如果未选择 EMCP 面板或 MGCP 选件作为选装设备,则起动/停止控制装置必须由客户供应
  • 电子诊断和故障记录
  • 用于扩展环境条件的发动机保护模式
  • 电子空燃比控制

冷却系统
  • 用于换热(HEX)和龙骨冷却发动机的独立回路后冷器(SCAC)
  • 用于 HEX 冷却发动机的水套水(JW)和 SCAC 热交换器外壳和管道
  • 齿轮驱动型 SCAC 泵
  • 齿轮驱动型水套水泵
  • 仅用于 HEX 冷却发动机的齿轮驱动型青铜叶轮海水泵
  • 带海水泵接头的水套水 HEX:76.2 mm(3")外径标准
  • 4 螺栓 ANSI 法兰接头
  • 不带海水泵接头的水套水 HEX:2.5" 软管倒钩接头(入口)、76.2 mm(3")外径标准 4 螺栓 ANSI 法兰(出口)
  • 龙骨接头:76.2 mm(3")内径标准 4 螺栓 ANSI 法兰接头
  • 用于维持适当泵入口压力的 SCAC 和 JW 分流箱

排气系统
  • 水冷式排气歧管和涡轮增压器
  • 4 螺栓 130 mm(5.12")直径法兰排气口

飞轮和飞轮外壳
  • 飞轮外壳,SAE 0
  • 飞轮,18",136 齿
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 旋压式双工燃油滤清器,右侧维修
  • 燃油接头尺寸:供应 JIC °C - 10(7/8-14),回流 JIC 37°C - 8(3/4-16)
  • 安装在后冷器分流箱后面的板式燃油冷却器
  • 齿轮驱动型输油泵
  • 手动燃油注油泵

发电机和发电机附件
  • SR5 模绕
  • 2 个滚柱轴承
  • 永久励磁
  • 4 极,6 根引线,并联星形连接
  • Caterpillar 数字电压调节器(CDVR)
  • 船用 H 级绝缘,F 级温升
  • 安装在表面的铂金(PT100)3 导线 RTD,定子上每相 2 个,支撑轴承上各一个
  • 防凝空间加热器(2 个元件 - 240 VAC、1000 瓦
  • IP23 防护等级适用于与固定式水基局部消防系统(FWBLAFFS,Fixed Water Based Local Application Fire Fighting Systems)配套使用
  • 适用于苛刻环境保护的系统 IV 绝缘层

润滑系统
  • 单工机油滤清器,右侧维修
  • 深槽油底壳
  • 右侧维修机油加注口位置
  • 右侧维修油尺
  • 齿轮驱动型机油泵

安装系统
  • 成型通信通道导轨,300mm(11.81")高
  • 用于安装在套件底座下方的六个散装组合式螺旋弹簧/橡胶隔离器

常规
  • 前减振器护罩
  • HEX 和龙骨冷却发动机上的通用电气连接点

C32 ACERT IMO II 选装设备

报警和保护
  • 远程面板
  • MCS 控制器
  • 电源分析仪模块
  • 机油油位、排气温度、空气起动压力、热交换器压力传感器

排气系统
  • 干式弯管
  • 柔性接头
  • 法兰
  • 消音器
  • 火花熄灭消音器
  • 防雨盖

进气系统
  • 进气滤清器
  • 封闭式曲轴箱通风系统
  • 进气口适配器

充电系统
  • 蓄电池充电器、充电交流发电机

控制系统
  • 负载共享附件

燃油系统
  • 油水分离器

润滑系统
  • 双工机油滤清器、油槽泵

保护系统
  • 燃油和机油护罩

起动系统
  • 单 24 伏电起动马达
  • 空气起动马达
  • 双起动马达(电动和气动)
  • 空气起动附件
  • 起动辅助装置 - JW 加热器
  • 蓄电池组 - 24 伏 - 干式