< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

M 20 C 柴油发电机组的主要特点包括安装简便、运行可靠、维护轻松以及组件方便检修。 其底座采用刚性机架,是发动机和发电机组的基础,包括整体式大容量油槽和通用供油设备,用于支持 HFO 和 MDO 操作。 M 20C 应用非常广泛,可为高度重视可靠性的连续发电场合提供源源不断的动力。 用作发电机设备的 M 20C 发动机系列的功率范围为 1224 至 2160 kVA。

发电机组技术规格

单位:
最小额定功率 979 kWe(1224 kVA) 979 kWe(1224 kVA) Less
最大额定功率 1726 kWe(2160 kVA) 1726 kWe(2160 kVA) Less

发动机技术规格

配置 6、8、9 缸 6、8、9 缸 Less
缸径 7.87 " 200.0 mm Less
冲程 11.81 " 300.0 mm Less
气缸排量 573.62 in3 9.4 l/缸 Less

发电机组配置

排放/燃油策略 IMO II IMO II Less

发电机组尺寸和重量(取决于发电机类型)

长度 6073 mm - 7125 mm(239.1" - 280.5") 6073 mm - 7125 mm(239.1" - 280.5") Less
宽度 1680 mm - 1816 mm(66.1" - 71.5") 1680 mm - 1816 mm(66.1" - 71.5") Less
高度 2833 mm - 3010 mm(111.5" - 118.5") 2833 mm - 3010 mm(111.5" - 118.5") Less
重量 18.8 t - 30.0 t(41447 lbs - 66139 lbs) 18.8 t - 30.0 t(41447 lbs - 66139 lbs) Less

高度安全的发动机

M 20 C 是一款高度安全的发动机。 这不仅是因为它的诸多特殊内部设计功能可确保长部件使用寿命和高可用性,同时还因为它可保证发动机周围区域的安全。 因此,严格遵守了 SOLAS 规范。 油缸/曲轴箱壳体的防爆外罩以及包覆整个燃油和废气系统的不锈钢覆层都是 SOLAS 总体安全理念的组成部分。

HFO/MDO - 更长的大修间隔时间和使用寿命

更长的维护间隔和部件使用寿命为降低运营成本奠定了基础。

完整的发动机

发动机在销售时附带了标准化泵和滤清器。 燃油、润滑油和冷却水系统的接口位于曲轴联轴器的相对一侧,便于进行连接。

可靠的能源供应

整套柴油发电机组以安装简易、运行可靠、维护方便和部件易于检修而著称。 这要归功于用作发动机和交流发电机基础的刚性底架,以及适用于重燃油(HFO)和船用柴油(MDO)操作的集成油槽、大油量和通用设备。

完整的推进系统

系统响应性和单一来源供应;精确匹配的接口;统一的输送数据控制。

M 20 C 标配设备

进气系统
  • 进气消音器/滤清器

控制系统
  • 负载分配装置(仅适用于多发动机站)
  • 保护系统
  • 串行链路接口(MODbus RTU/canbus)
  • 调速器

冷却系统
  • 充压空气冷却器
  • 电力冷却水预热器(安装在底架上)
  • HT 冷却水泵(发动机驱动)
  • LT 冷却水泵(发动机驱动)

排气系统
  • 排气伸缩接头
  • 排气隔热歧管
  • 处于飞轮相对一侧的涡轮增压器

燃油系统
  • 燃油循环泵(已连接/仅适用于 MDO/MGO)
  • 燃油指示滤清器
  • 燃油压力阀(单独提供/仅适用于 MDO/MGO)

仪器
  • 控制按钮和灯
  • 紧急停机操纵杆
  • 机旁控制箱
  • 压力和温度指示器

润滑系统
  • 润滑油冷却器
  • 润滑油泵(发动机驱动)
  • 润滑油自清洁滤清器
  • 底架中的油槽
  • 预润滑油泵(电动 /安装在底架上)
  • 压力调节阀

安装系统
  • 挠性管接头
  • 高挠性联轴器
  • 弹性安装

起动系统
  • 空气起动马达
  • 手动盘车装置

常规
  • 发动机、挠性联轴器 和发电机安装在共同的底架上
  • 飞轮盖
  • 起吊设备(租赁)
  • 扭振计算(TVC,Torsional Vibration Calculation)

M 20 C 选装设备

进气系统
  • 进气关断阀
  • 进气转换件
  • 伸缩接头
  • 消音器/滤清器

控制系统
  • 进气控制(更出色地满足负载请求)
  • 电子调速器
  • 发动机报警系统
  • 远程指示器(起动气压、发动机转速等)
  • 电动泵起动装置
  • 24 DC UPS

冷却系统
  • FW/SW 板式冷却器
  • HT 冷却水泵(电动)
  • LT 冷却水泵(电动)
  • 海水冷却泵(电动)
  • 温控阀

排气系统
  • 消音器(带或不带火花熄灭器)

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • HFO 最后预热器
  • HFO 压力调节阀
  • HFO 自清洁自动滤清器
  • HFO 供应和增压泵(电动)
  • HFO 处理和供应模块
  • HFO 粘度控制设备
  • 混合箱

润滑系统
  • 润滑油离心机
  • 润滑油泵(电动)
  • 润滑油处理和组合模块

安装系统
  • 双弹性安装

起动系统
  • 起动空气压缩机
  • 起动空气接收器

常规
  • 发动机 PTO 联轴器
  • 发电机客户供应
  • 位于飞轮相对一侧的 PTO 轴