< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

M 32 C 于 1994 年推出,提供 6 缸、8 缸和 9 缸型号,特别适合用作船舶发电的原动机。 坚固的设计和适中的速度使发动机能够使用重燃油实现无限的连续运行。 直列发动机以及发电机安装在共用的底架上。 发动机和电气系统已在交货前进行了测试。 这可确保无故障的安装和调试。

发电机组技术规格

单位:
最小发电容量 2762 kWe(3456 kVA) 2762 kWe(3456 kVA) Less
最大发电容量 4316 kWe(5400 kVA) 4316 kWe(5400 kVA) Less

发动机技术规格

配置 6、8、9 缸 6、8、9 缸 Less
缸径 12.6 " 320.0 mm Less
冲程 18.9 " 480.0 mm Less
气缸排量 2361.62 in3 38.7 l/缸 Less

发电机组配置

排放/燃油策略 EPA Tier 2 和 IMO II EPA Tier 2 和 IMO II Less

发电机组尺寸和重量(取决于发电机类型)

重量 73.0 t - 98.0 t(160937 lbs - 216053 lbs) 73.0 t - 98.0 t(160937 lbs - 216053 lbs) Less
长度 9302 mm - 11419 mm(366.2" × 449.6") 9302 mm - 11419 mm(366.2" × 449.6") Less
宽度 2600 mm - 2639 mm(102.4" - 103.9") 2600 mm - 2639 mm(102.4" - 103.9") Less
高度 4801 mm - 4869 mm(189.0" - 191.7") 4801 mm - 4869 mm(189.0" - 191.7") Less

M 32 C 用作发电机驱动器

坚固的设计和适中的速度使发动机能够使用重燃油实现无限的连续运行。 发动机和电气系统已在交货前进行了测试。

泵和滤清器已安装在发动机上,因此便于安装

集成了润滑油和增压空气管道的球墨铸铁发动机缸体

减排技术

M 32 C 标配设备

进气系统
  • 进气消音器/滤清器

控制系统
  • 负载共享装置(仅适用于多发动机站)
  • 保护系统
  • 串行链路接口(MODbus/canbus)
  • 调速器

冷却系统
  • 电力冷却水预热器
  • HT 冷却水泵(发动机驱动)
  • 两级增压空气冷却器

排气系统
  • 排气伸缩接头
  • 排气隔热歧管
  • 处于飞轮相对一侧的涡轮增压器

燃油系统
  • 燃油循环泵(已连接/仅适用于 MDO/MGO)
  • 燃油指示滤清器
  • 燃油压力阀(已连接/仅适用于 MDO/MGO)

仪器
  • 控制按钮和灯
  • 紧急停机操纵杆
  • 机旁控制箱
  • 压力和温度指示器

润滑系统
  • 带有干油槽的发动机
  • 润滑油冷却器(单独提供)
  • 润滑油泵(发动机驱动)
  • 润滑油自清洁滤清器
  • 底架中的油槽
  • 预润滑油泵(电动/安装在底架上)
  • 压力调节阀

安装系统
  • 挠性管接头
  • 高挠性联轴器
  • 弹性安装

起动系统
  • 电动盘车装置
  • 空气起动阀

常规
  • 发动机、挠性联轴器和发电机安装在共同的底架上
  • 飞轮盖
  • 起吊设备(租赁)
  • 扭振计算(TVC,Torsional Vibration Calculation)

M 32 C 选装设备

进气系统
  • 进气关断阀
  • 进气转换件
  • 伸缩接头
  • 消音器/滤清器

控制系统
  • 进气控制(更出色地满足负载请求)
  • 电子调速器
  • 发动机报警系统
  • 远程指示器(起动气压、发动机转速等)
  • 电动泵起动装置
  • 24 DC UPS

冷却系统
  • 底架上用于冷却发电机的 CW 管路
  • 底架上用于润滑油冷却器的 CW 管路
  • FW/SW 板式冷却器
  • HT 冷却水泵(电动)
  • LT 冷却水泵(电动)
  • 海水冷却泵(电动)
  • 温控阀

排气系统
  • 消音器(带或不带火花熄灭器)

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • HFO 最后预热器
  • HFO 压力调节阀
  • HFO 自清洁自动滤清器
  • HFO 供应和增压泵(电动)
  • HFO 处理和供应模块
  • HFO 粘度控制设备
  • 混合箱

润滑系统
  • 润滑油离心机
  • 安装在底架上的润滑油冷却器
  • 润滑油泵(电动)
  • 润滑油处理和组合模块
  • 温控阀

安装系统
  • 双弹性安装(发动机和底架)
  • 以弹性方式安装在底架上的发动机,底架采用刚性安装方式
  • 挠性管接头

起动系统
  • 起动空气压缩机
  • 起动空气接收器

常规
  • 发动机 PTO 联轴器
  • 发电机客户供应
  • 位于飞轮相对一侧的 PTO 轴