< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

VM 32 C 于 2000 年推出,包括 12 和 16 缸型号。 该发电机组不仅可满足船舶市场的需求,而且还可满足固定式发电和油气行业的需要。 模块化的发动机构造、各种功能集中于一个部件、坚固的设计以及运用久经考验的直列发动机部件,为这款发动机的广泛可用性奠定了基础。 可靠的重燃油运行、低燃油和润滑油消耗,再加上简易的维护和较长的维护间隔,这些都意味着出色的运行经济性。

发电机组技术规格

单位:
最小发电容量 5754 kWe(7200 kVA) 5754 kWe(7200 kVA) Less
最大发电容量 7672 kWe(9600 kVA) 7672 kWe(9600 kVA) Less

发动机技术规格

配置 12、16 缸 12、16 缸 Less
缸径 12.6 " 320.0 mm Less
冲程 18.11 " 460.0 mm Less
气缸排量 2257.88 in3 37.0 l/缸 Less

发电机组配置

排放/燃油策略 EPA Tier 2 和 IMO II EPA Tier 2 和 IMO II Less

发电机组尺寸和重量(取决于发电机类型)

重量 120.0 t - 140.0 t(264554 lbs - 308647 lbs) 120.0 t - 140.0 t(264554 lbs - 308647 lbs) Less
长度 10703 mm - 12149 mm(421.4" - 478.3") 10703 mm - 12149 mm(421.4" - 478.3") Less
宽度 3526 mm(138.8") 3526 mm(138.8") Less
高度 4639 mm(182.6") 4639 mm(182.6") Less

广泛适用范围

模块化的发动机构造、各种功能集中于一个部件、坚固的设计和运用久经考验的直列发动机部件,为这款发动机的广泛可用性奠定了基础。

紧凑、简洁的设计。

MaK 长冲程发动机设计和开发的持续应用,以及将尽可能多的直列发动机部件进行整合,这些都在外部配置中得到了清晰而令人印象深刻的体现:一种紧凑而简洁的设计。

旨在减少氮氧化物排放量的低排放发动机

通过将更高的压缩比与优异的 Miller 效率相结合,可在不牺牲发动机效率的情况下减少 30% 左右的氮氧化物排放。

灵活凸轮轴技术(FCT,Flexible Camshaft Technology)

FCT 基于减排系统集成概念,可以实现灵活燃油系统和高级空气系统的综合优势,从而最大程度地提高当前发动机设计的利用率。

VM 32 C 标配设备

进气系统
  • 进气消音器/滤清器

控制系统
  • 负载共享装置(仅适用于多发动机站)
  • 保护系统(外部机柜)
  • 串行链路接口(MODbus/canbus)
  • 调速器

冷却系统
  • 电力冷却水预热器
  • HT 冷却水泵(发动机驱动)
  • 两级增压空气冷却器

排气系统
  • 排气伸缩接头
  • 排气隔热歧管
  • 处于飞轮相对一侧的涡轮增压器

燃油系统
  • 燃油循环泵(电动/仅适用于 MDO/MGO)
  • 燃油指示滤清器
  • 燃油压力阀(单独提供/仅适用于 MDO/MGO)

仪器
  • 控制按钮和灯
  • 紧急停机操纵杆
  • 机旁控制箱
  • 压力和温度指示器

润滑系统
  • 带有干油槽的发动机
  • 润滑油板式冷却器(单独提供)
  • 润滑油泵(发动机驱动)
  • 润滑油安全滤清器
  • 润滑油自清洁滤清器(单独提供)
  • 底架中的油槽
  • 预润滑油泵(电动/安装在底架上)
  • 压力调节阀

安装系统
  • 以弹性方式安装在底架上的发动机,底架采用刚性安装方式
  • 挠性管接头
  • 高挠性联轴器

起动系统
  • 电动盘车装置
  • 空气起动阀

常规
  • 发动机、挠性联轴器和发电机安装在共同的底架上
  • 飞轮盖
  • 起吊设备(租赁)
  • 扭振计算(TVC,Torsional Vibration Calculation)

VM 32 C 选装设备

进气系统
  • 进气关断阀
  • 进气转换件
  • 伸缩接头
  • 消音器/滤清器

控制系统
  • 电子调速器
  • 发动机报警系统
  • 远程指示器(起动气压、发动机转速等)
  • 电动泵起动装置
  • 24 DC UPS

冷却系统
  • 底架上用于冷却发电机的 CW 管路
  • 底架上用于润滑油冷却器的 CW 管路
  • FW/SW 板式冷却器
  • HT 冷却水泵(电动)
  • LT 冷却水泵(电动)
  • 海水冷却泵(电动)
  • 温控阀

排气系统
  • 消音器(带或不带火花熄灭器)

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • HFO 最后预热器
  • HFO 压力调节阀
  • HFO 自清洁自动滤清器
  • HFO 供应和增压泵(电动)
  • HFO 处理和供应模块
  • HFO 粘度控制设备
  • 混合箱

润滑系统
  • 润滑油离心机
  • 润滑油泵(电动)
  • 润滑油处理和组合模块
  • 温控阀

安装系统
  • 以弹性方式安装在底架上

起动系统
  • 起动空气压缩机
  • 起动空气接收器

常规
  • 发电机客户供应