< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

作为电机的可进行柴电操作的发电机驱动单元,M 43 以卓越的使用性能证明了自身的价值。 紧凑的模块化结构、更少的管道、易于维护的部件、低燃油和润滑油消耗以及更长的主要部件大修间隔 – 这些已成为 M 43 C 倍受客户青睐的决定性因素。 作为 6 缸、7 缸、8 缸和 9 缸型号的直列发动机,MaK 发动机系列 M 43 C 自面市以来已在船舶应用中取得了显赫的地位。 M 43 C 发动机已售出 650 余台,其总发电量已超过 6500 MW,成为 5 - 9 MW 功率级发动机的市场领导者。

发电机组技术规格

单位:
最小发电容量 5754 kWe(7200 kVA) 5754 kWe(7200 kVA) Less
最大发电容量 9063 kWe(11340 kVA) 9063 kWe(11340 kVA) Less

发动机技术规格

配置 6、7、8、9 缸 6、7、8、9 缸 Less
缸径 16.93 " 430.0 mm Less
冲程 24.02 " 610.0 mm Less
气缸排量 5406.704 in3 88.6 l/缸 Less

发电机组配置

排放/燃油策略 EPA Tier 2 和 IMO II EPA Tier 2 和 IMO II Less

发电机组尺寸和重量(取决于发电机类型)

重量 178 t - 240 t(392422 lbs - 529109 lbs) 178 t - 240 t(392422 lbs - 529109 lbs) Less
长度 12202 mm - 14459 mm(480.4" - 569.3") 12202 mm - 14459 mm(480.4" - 569.3") Less
宽度 3400 mm(133.9") 3400 mm(133.9") Less
高度 6278 mm - 6649 mm(247.2" - 261.8") 6278 mm - 6649 mm(247.2" - 261.8") Less

易于安装

高度安全的发动机

M 43 C 是一款高度安全的发动机,这不仅体现在其内在的部件寿命和可用性上,还与外部周边的安全性有关。

HFO/MDO – 可预计的大修间隔时间和使用寿命

长久的维护间隔和部件使用寿命为降低运营成本奠定了基础。

完整的发动机

发动机在销售时附带了标准化泵和滤清设备。

M 43 C 标配设备

进气系统
  • 进气消音器/滤清器

控制系统
  • 负载共享装置(仅适用于多发动机站)
  • 保护面板(停机、超控、复位按钮)
  • 保护系统
  • 串行链路接口(MODbus/canbus)
  • 调速器
  • 起动/停止面板

冷却系统
  • 电力冷却水预热器
  • HT 冷却水泵(发动机驱动)
  • 两级增压空气冷却器

排气系统
  • 排气伸缩接头
  • 排气隔热歧管
  • 处于飞轮相对一侧的涡轮增压器

燃油系统
  • 燃油循环泵(电动/仅适用于 MDO/MGO)
  • 燃油指示滤清器
  • 燃油压力阀(单独提供/仅适用于 MDO/MGO)

仪器
  • 控制按钮和灯
  • 紧急停机操纵杆
  • 机旁控制箱
  • 压力和温度指示器

润滑系统
  • 带有干油槽的发动机
  • 润滑油双工滤清器
  • 润滑油板式冷却器(单独提供)
  • 润滑油泵(发动机驱动)
  • 润滑油自清洁滤清器(单独提供)
  • 底架中的油槽
  • 预润滑油泵(电动/安装在底架上)
  • 压力调节阀

安装系统
  • 以弹性方式安装在底架上的发动机,底架采用刚性安装方式
  • 挠性管接头
  • 高挠性联轴器

起动系统
  • 电动盘车装置
  • 空气起动阀

常规
  • 发动机、挠性联轴器和发电机安装在共同的底架上
  • 飞轮盖
  • 起吊设备(租赁)
  • 扭振计算(TVC,Torsional Vibration Calculation)

M 43 C 选装设备

进气系统
  • 进气关断阀
  • 进气转换件
  • 伸缩接头
  • 消音器/滤清器

控制系统
  • 进气控制(更出色地满足负载请求)
  • 电子调速器
  • 发动机报警系统
  • 远程指示器(起动气压、发动机转速等)
  • 电动泵起动装置
  • 24 DC UPS

冷却系统
  • 底架上用于冷却发电机的 CW 管路
  • 底架上用于润滑油冷却器的 CW 管路
  • FW/SW 板式冷却器
  • HT 冷却水泵(电动)
  • LT 冷却水泵(电动)
  • 海水冷却泵(电动)
  • 温控阀

排气系统
  • 消音器(带或不带火花熄灭器)

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • HFO 最后预热器
  • HFO 压力调节阀
  • HFO 自清洁自动滤清器
  • HFO 供应和增压泵(电动)
  • HFO 处理和供应模块
  • HFO 粘度控制设备
  • 混合箱

润滑系统
  • 润滑油泵(电动)
  • 润滑油处理和组合模块
  • 温控阀

安装系统
  • 以弹性方式安装在底架上

起动系统
  • 起动空气压缩机
  • 起动空气接收器

常规
  • 发电机客户供应