< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

VM 43 C 经过专门设计,不仅满足渡轮和游轮发动机市场的严格要求,而且还满足其它专用船只类型的苛刻要求。 为了确保乘客在船上享受奢华的生活,这些船只一方面需要强大的发电机组,另一方面却希望发电机组不易被人察觉。 因此,客户最需要的是一台低噪声、低振动且低排放的发电机组。 VM 43 C 可在后台安静运行,提供低噪音的强劲动力来源。 我们丰富的专有技术和经验将令客户受益无穷。例如,VM 43 C 已在 Brittany Ferries 公司开发的“Pont-Aven”号游轮上全面展示了其卓越的动力。

发电机组技术规格

单位:
最小发电容量 11508 kWe(14400 kVA) 11508 kWe(14400 kVA) Less
最大发电容量 16111 kWe(20160 kVA) 16111 kWe(20160 kVA) Less

发动机技术规格

配置 12、16 缸 12、16 缸 Less
缸径 17.0 " 430.0 mm Less
冲程 24.0 " 610.0 mm Less
气缸排量 5406.7 in3 88.6 l/缸 Less

发电机组配置

排放/燃油策略 EPA Tier 2 和 IMO II EPA Tier 2 和 IMO II Less

发电机组尺寸和重量(取决于发电机类型)

重量 275.0 t - 345.0 t(606271 lbs - 760594 lbs) 275.0 t - 345.0 t(606271 lbs - 760594 lbs) Less
长度 14740 mm - 16870 mm(580.3" - 664.2") 14740 mm - 16870 mm(580.3" - 664.2") Less
宽度 3890 mm - 4027 mm(153.1" - 158.5") 3890 mm - 4027 mm(153.1" - 158.5") Less
高度 6517 mm - 7047 mm(256.6" - 277.4") 6517 mm - 7047 mm(256.6" - 277.4") Less

高度经济性

可靠的重燃油运行、低燃油和润滑油消耗、简易的维护和较长的维护间隔,可确保高度的运行经济性。

成功之源

发动机模块化设计、各种功能集中于一个部件、坚固的结构以及在直列式型号中采用经过验证的部件,这些都确保了高度的可靠性。

专有技术和经验

从规划阶段到最终交货,我们可以全程为您提供帮助。 您将受益于我们丰富的专有技术和经验。

VM 43 C 标配设备

进气系统
  • 进气消音器/滤清器

控制系统
  • 负载共享装置(仅适用于多发动机站)
  • 保护系统(外部机柜)
  • 串行链路接口(MODbus/canbus)
  • 调速器

冷却系统
  • 电力冷却水预热器
  • HT 冷却水泵(发动机驱动)
  • 两级增压空气冷却器

排气系统
  • 排气伸缩接头
  • 排气隔热歧管
  • 处于飞轮相对一侧的涡轮增压器

燃油系统
  • 燃油循环泵(电动/仅适用于 MDO/MGO)
  • 燃油指示滤清器
  • 燃油压力阀(单独提供/仅适用于 MDO/MGO)

仪器
  • 控制按钮和灯
  • 紧急停机操纵杆
  • 机旁控制箱
  • 压力和温度指示器

润滑系统
  • 带有干油槽的发动机
  • 润滑油板式冷却器(单独提供)
  • 润滑油泵(发动机驱动)
  • 润滑油安全滤清器
  • 润滑油自清洁滤清器(单独提供)
  • 底架中的油槽
  • 预润滑油泵(电动/安装在底架上)
  • 压力调节阀

安装系统
  • 以弹性方式安装在底架上的发动机,底架采用刚性安装方式
  • 挠性管接头
  • 高挠性联轴器

起动系统
  • 电动盘车装置
  • 空气起动阀

常规
  • 发动机、挠性联轴器和发电机安装在共同的底架上
  • 飞轮盖
  • 起吊设备(租赁)
  • 扭振计算(TVC,Torsional Vibration Calculation)

VM 43 C 选装设备

进气系统
  • 进气关断阀
  • 进气转换件
  • 伸缩接头
  • 消音器/滤清器

控制系统
  • 电子调速器
  • 发动机报警系统
  • 远程指示器(起动气压、发动机转速等)
  • 电动泵起动装置
  • 24 DC UPS

冷却系统
  • 底架上用于冷却发电机的 CW 管路
  • 底架上用于润滑油冷却器的 CW 管路
  • FW/SW 板式冷却器
  • HT 冷却水泵(电动)
  • HT/LT 泵(双泵/发动机驱动)
  • LT 冷却水泵(电动)
  • 海水冷却泵(电动)
  • 温控阀

排气系统
  • 消音器(带或不带火花熄灭器)

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • HFO 最后预热器
  • HFO 压力调节阀
  • HFO 自清洁自动滤清器
  • HFO 供应和增压泵(电动)
  • HFO 处理和供应模块
  • HFO 粘度控制设备
  • 混合箱

润滑系统
  • 润滑油泵(电动)
  • 润滑油处理和组合模块
  • 温控阀

安装系统
  • 以弹性方式安装在底架上

起动系统
  • 起动空气压缩机
  • 起动空气接收器

常规
  • 发电机客户供应