< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 3406C 柴油消防泵发动机。 在转速为 1750-2300 rpm 时的额定功率为 218-359 bkW(292-482 bhp),未经认证。 适用于全球的非管制地区。 已获得 FM 认可、UL 认证。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 292.0 bhp 217.0 bkW Less
最大额定功率 482.0 bhp 359.0 bkW Less
排放 未经认证 未经认证 Less
缸径 5.4 " 137.0 mm Less
冲程 6.5 " 165.0 mm Less
排量 891.0 in3 14.6 L Less
进气方式 涡轮增压器后冷式 涡轮增压器后冷式 Less
发动机干式净重 3278.0 lb 1487.0 kg Less
换油间隔 250.0 h 250.0 h Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 1 SAE 1 Less
飞轮齿数 113 113 Less

液体容量

润滑油系统(加注) 9.0 gal 34.0 L Less
冷却系统(只限于发动机) 6.0 gal 23.0 L Less

尺寸

长度 74.1 " 1883.0 mm Less
宽度 46.3 " 1175.0 mm Less
高度 51.8 " 1315.0 mm Less

排放

未经美国 EPA 稳态紧急应用消防泵发动机认证。 适用于全球的非管制地区。 获得 FM 认可。 通过 UL 认证。

可靠、安静、耐用的动力

世界一流的制造能力和流程加上久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

燃油效率

油耗经过优化,可以匹配多种设备和应用场合的作业循环,并保持较低的运营成本。

广泛的应用范围

行业领先的、可由工厂灵活配置的额定功率和选件,广泛适用于农业、物料搬运、建筑、采矿、飞机地面保障和其他工业应用领域。

质量

每台 Cat 发动机都按照严格的质量标准制造而成,以确保客户满意。

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 SOSSM 采样
  • 客户支持协议(CSA,Customer Support Agreement)
  • Caterpillar 延保计划(ESC,Extended Service Coverage)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务经销商(ISD,Industrial Service Distributor)计划扩展的代理商服务网络

可靠、安静且耐用的动力

世界一流的制造能力和流程以及久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

燃油效率

油耗经过优化,可以匹配多种设备和应用场合的作业循环,并保持较低的运营成本。

广泛的应用范围

可由工厂配置的行业领先的额定值以及适用于农业、物料搬运、建筑、采矿、飞机地面保障和其他工业应用领域的选件。

通过全球 Cat 代理商网络提供的世界一流的产品支持

  • 定期维护,包括 S•O•SSM 采样
  • 客户支持协议(CSA)
  • Caterpillar 扩展维修范围计划(ESC)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat工业服务分销商(ISD)计划组建的扩展代理商服务网络

3406C 标配设备

进气系统
  • 空气滤清器。 标准负荷干式面板型,带维修指示器、涡轮增压器、水套水后冷器。

控制系统
  • 液压机械调速器

冷却系统
  • 自动调温器和壳体
  • 离心水套水泵

排气系统
  • 干式排气歧管
  • 152 mm(6")干式排气弯管,4 螺栓法兰

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 1 飞轮
  • SAE 1 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 左侧燃油滤清器
  • 输油泵
  • 燃油注油泵

仪器
  • 左侧仪表板
  • 发动机机油压力计
  • 油压表
  • 水温表
  • 工时计

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 润滑油滤清器
  • 气门盖和油尺中的机油加注口,都在右侧
  • 后油槽油底壳

安装系统
  • 支架

常规
  • 减振器
  • 吊耳
  • 喷漆:Cat 黄,可应要求提供可选颜色