< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 3412 工业柴油消防泵发动机。 在转速为 1750-2100 rpm 时的额定功率为 476-551 bkW(638-739 bhp),未经认证。 适用于全球的非管制地区。 已获得 FM 认可、UL 认证。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 638.0 bhp 476.0 bkW Less
最大额定功率 739.0 bhp 551.0 bkW Less
排放 未经认证 未经认证 Less
缸径 5.4 " 137.0 mm Less
冲程 6.0 " 152.0 mm Less
排量 1650.0 in3 27.0 L Less
进气方式 涡轮增压器后冷式 涡轮增压器后冷式 Less
发动机干式净重 6018.0 lb 2730.0 kg Less
换油间隔 250.0 h 250.0 h Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 0 SAE 0 Less
飞轮齿数 151 151 Less

液体容量

润滑油系统(加注) 36.8 gal 139.0 L Less
冷却系统(只限于发动机) 15.5 gal 58.0 L Less

尺寸

长度 78.0 " 1980.0 mm Less
宽度 51.2 " 1300.0 mm Less
高度 50.6 " 1285.0 mm Less

3412 标配设备

进气系统
  • 标准负荷空气滤清器,带维修指示器
  • 涡轮增压式

冷却系统
  • 自动调温器和壳体
  • 离心水套水泵
  • 安装的热交换器
  • 膨胀油箱

控制系统
  • 24 V 35 A 充电交流发电机
  • 调速器控制装置
  • 液压机械调速器

排气系统
  • 排气歧管
  • 干式排气弯管。 203 mm(8"),在所有涡轮增压式发动机和带湿式排气口的涡轮增压后冷式发动机上。 152 mm(6"),在带干式歧管的涡轮增压后冷式发动机上。

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 0 飞轮
  • SAE 0 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 燃油滤清器
  • 输油泵
  • 燃油粗滤器
  • 燃油注油泵

仪器
  • 左侧仪表板
  • 发动机机油压力计
  • 油压表
  • 水温表
  • 转速表

润滑系统
  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 气门盖和油尺中的机油加注口,都在右侧
  • 润滑油滤清器
  • 后油槽油底壳

安装系统
  • 支架

动力输出
  • 动力输出(PTO)飞轮短轴

保护系统
  • 自动停止/起动系统(符合 NFPA 20 要求,可以从两个蓄电池中的任何一个蓄电池取电,并允许手动激活起动装置)

起动系统
  • 24 V 左侧电动起动马达
  • 水套水加热器(6 kW,240 到 480 V)

常规
  • 喷漆:消防泵红色
  • 减振器和护罩
  • 吊耳