< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 3508 柴油消防泵发动机。 在转速为 1460-1750 rpm 时的额定功率为 709-794 bkW(950-1065 bhp),但未经过认证、未获得 FM 认可且未经过 UL 认证。 它们适用于全球范围内的非管制地区。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 950.0 bhp 709.0 bkW Less
最大额定功率 1065.0 bhp 795.0 bkW Less
排放 未经认证 未经认证 Less
缸径 6.7 " 170.0 mm Less
冲程 7.5 " 190.0 mm Less
排量 2105.0 in3 34.5 L Less
进气方式 涡轮增压器后冷式 涡轮增压器后冷式 Less
发动机干式净重 11806.0 lb 5355.0 kg Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 0 SAE 0 Less
飞轮齿数 151 151 Less

液体容量

润滑油系统(加注) 30.0 gal 114.0 L Less
冷却系统(只限于发动机) 60.0 gal 227.0 L Less

尺寸

长度 92.5 " 2350.0 mm Less
宽度 68.7 " 1744.0 mm Less
高度 74.9 " 1902.0 mm Less

3508 标配设备

进气系统
  • 空气滤清器。 标准负荷干式面板型,带维修指示器、涡轮增压器、水套水后冷器。
  • 涡轮增压器,安装在后部
  • 水套水后冷器

控制系统
  • 24 V 35 A 充电交流发电机
  • 右侧 3161 调速器,带独立的合成油油槽
  • 空气/燃料比控制装置
  • 机械式速度控制装置,不带扭矩控制装置
  • 调速器控制装置
  • 主动锁定

冷却系统
  • 自动调温器和壳体
  • 离心水套水泵

排气系统
  • 干式排气歧管

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 0 飞轮
  • 151 飞轮齿
  • SAE 0 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 筒式燃油滤清器,带维修指示器,右侧维修
  • 输油泵

仪器
  • 右侧仪表板
  • 发动机机油压力计
  • 油压表
  • 机油滤清器压差表
  • 水套水温度计
  • 电动工时计
  • 转速表

润滑系统
  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 机油加注口
  • 机油油尺
  • 机油泵
  • 筒式机油滤清器,右侧维修
  • 较浅的油底壳
  • 烟雾处理装置(未安装)

安装系统
  • 导轨,安装,发动机长度,254 mm(10"),工业型,C 形通道
  • 包含在某些顶级发动机中

动力输出
  • 右侧上部辅助传动装置
  • 前壳体,一侧

保护系统
  • 接线盒
  • 右侧手动关闭
  • 安全停机保护,通电停机
  • 机油压力低,低怠速 69 kPa(10 psi);高怠速 207 kPa(30 psi)
  • 水温
  • 超速
  • 通电切断型 3161 调速器电磁阀

起动系统
  • 起动开关

常规
  • 减振器
  • 吊耳
  • 喷漆:Cat 黄,可应要求提供可选颜色

3508 选装设备

冷却系统
  • 紧急水管接头

排气系统
  • 伸缩接头
  • 排气弯管
  • 排气法兰

燃油系统
  • 燃油粗滤器 - 筒型

润滑系统
  • 油位调节器

动力输出
  • 两侧前壳体
  • 前方左侧上部辅助传动装置
  • 前方左侧下部辅助传动装置
  • 辅助传动轴
  • 辅助传动皮带轮

起动系统
  • 蓄电池 - 24V
  • 蓄电池架

排放

未经美国 EPA 稳态紧急应用消防泵发动机认证。 适用于全球的非管制地区。 未获得 FM 认可。 未通过 UL 认证。

可靠、安静、耐用的动力

世界一流的制造能力和流程加上久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

质量

每台 Cat 发动机都按照严格的质量标准制造而成,以确保客户满意。

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 SOSSM 采样
  • 客户支持协议(CSA,Customer Support Agreement)
  • Caterpillar 延保计划(ESC,Extended Service Coverage)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务经销商(ISD,Industrial Service Distributor)计划扩展的代理商服务网络