< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat C18 ACERT™ 消防泵发动机。 在转速为 1800-1900 rpm 时的额定功率为 447-597 bkW(600-800 bhp),符合美国 EPA Tier 3 或美国 EPA Tier 2 排放标准,适用于稳态紧急消防泵发动机。 在转速为 1500 rpm 时的额定功率为 522 bkW(700 bhp),未经认证。 获得 FM 认可。 通过 UL 认证。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 600.0 bhp 447.0 bkW Less
最大额定功率 800.0 bhp 597.0 bkW Less
排放 美国 EPA Tier、Tier 2 标准或未经认证 美国 EPA Tier、Tier 2 标准或未经认证 Less
额定转速 1750.0 RPM 1750.0 RPM Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1106.0 in3 18.0 L Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
发动机干式净重 3900.0 lb 1769.0 kg Less
换油间隔 500.0 h 500.0 h Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 1 SAE 1 Less
飞轮齿数 113 113 Less

液体容量

润滑油系统(加注) 10.0 gal 37.7 L Less
冷却系统(只限于发动机) 13.3 gal 50.0 L Less

尺寸

长度 74.4 " 1889.0 mm Less
宽度 43.0 " 1091.0 mm Less
高度 54.3 " 1380.0 mm Less

消防泵排放

可靠、安静、耐用的动力

世界一流的制造能力和流程加上久经考验的发动机核心设计确保了可靠性、安静的操作以及超长、高效的使用寿命。

质量

每一台 Cat 发动机都按照严格的标准制造,以确保客户满意。

通过全球 Cat 代理商网络提供世界级产品支持

  • 定期维护,包括 S•O•SSM 采样
  • 客户支持协议(CSA,Customer Support Agreements)
  • Caterpillar 延保计划(ESC,Extended Service Coverage)
  • 出色的代理商服务网络
  • 通过 Cat 工业服务经销商(ISD,Industrial Service Distributor)计划扩展的代理商服务网络

C18 ACERT™ 标配设备

进气系统
  • 双涡轮增压器:前后进气口 127.mm(5.0")
  • 独立回路后冷器(SCAC)

充电系统
  • 24 V 50 A 充电交流发电机

控制系统
  • 双电子控制单元(ECU),主要和辅助
  • 电子调速、PTO 速度控制
  • 可编程额定功率
  • -20°C(-4°F)冷起动功能辅助
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可编程的低怠速和高怠速以及最高发动机转速极限值
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控系统 SAE J1939 广播和控制装置

冷却系统
  • 自动调温器和壳体,垂直出口
  • 离心水套水泵
  • 安装的热交换器
  • 膨胀油箱

排气系统
  • 干式排气歧管
  • 双涡轮:203 mm(8")干式排气弯管

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 1 飞轮
  • SAE 1 飞轮外壳
  • 动力输出(PTO)飞轮短轴

燃油系统
  • 电子单体喷油器
  • (2 微米高性能)辅助燃油滤清器
  • 输油泵
  • 燃油注油泵
  • 燃油取样阀,安装在燃油滤清器底座上
  • 燃油粗滤器
  • 油水分离器

仪器
  • 左侧仪表板
  • 发动机机油压力计
  • 电压表
  • 水温表
  • 转速计/发动机时计

润滑系统
  • 开放式曲轴箱通风系统
  • 机油冷却器
  • 润滑油滤清器
  • 前部油槽油底壳
  • 机油加注口
  • 机油油尺
  • 机油泵

安装系统
  • 前支架和后支架

保护系统
  • 自动停止/起动系统(符合 NFPA 20 要求,可以从两个蓄电池中的任何一个蓄电池取电,并允许手动激活起动装置)

起动系统
  • 24 V 左侧电动起动马达
  • 水套水加热器(3 kW,120 到 240 V)

常规
  • 减振器
  • 吊耳
  • 电子自动可变正时系统
  • 电子安装套件,70 针连接器(接头、针脚和插孔)