< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

G3500B 发动机系列为您的天然气压缩操作带来多功能性、增加正常运行时间并降低运营成本。 本系列发动机可提供最低的发动机排放,而不会影响性能。适宜采用 G3500B 发动机的应用包括:气举、集气装置和井口天然气压缩。 Cat G3508B 天然气发动机。 额定功率:在 1400 rpm 转速下为 514 bkW(690 bhp),符合 NSPS 现场标准。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 690.0 bhp 514.0 bkW Less
最大额定功率 690.0 bhp 514.0 bkW Less
排放 符合 NSPS 现场标准 符合 NSPS 现场标准 Less
点火、保护 ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less

发动机设计

- 建立在 G3500 LE 久经考验的可靠性和耐用性基础上- 可燃烧多种气体燃料- 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本- 在现场空气密度较低(高海拔/高环境温度)的情况下具有宽泛的工作速度范围- 更高的功率密度可改善车队管理- 高质量的发动机诊断- 对单独气缸进行爆震感应正时控制

超稀薄燃烧技术(ULB)

ULB 技术采用先进的控制系统、更好的涡轮匹配、改善的空气和燃油混合以及更精密的燃烧配方,旨在提供:- 最低的发动机排放- 最高的燃油效率- 改进的高度和速度调节- 稳定的增负载和甩负载

排放

- 符合美国 EPA 火花点火稳态 NSPS 排放标准(2010 和一些不合格地区)- 稀薄空气/燃油混合物为此缸径的发动机提供更好的可用排放以及燃油效率

高级数字发动机管理

ADEM A3 发动机管理系统将速度控制、空燃比控制和点火/爆震控制整合到一个完整的发动机管理系统中。ADEM A3 的改进方面包括:用户界面、显示系统、停机控制装置和系统诊断程序。

全套附件

各种出厂安装的发动机附件缩短了包装时间。

测试

每一台发动机都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能。

天然气发动机额定功率保护

GERP 是一项基于 PC 的程序,旨在为用于天然气压缩行业的 Cat® 天然气发动机提供现场性能。 GERP 可以提供有关现场海拔、环境温度、燃油、发动机冷却液热损耗、性能数据、安装图纸、技术规格表和泵特性曲线的发动机数据。

通过全球 Cat 代理商提供产品支持

2200 多家代理商经销店经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的石油发动机提供全方位服务 Cat 零件和人工保修预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:- 发动机内部部件的状况 - 是否存在多余的油液- 是否存在燃烧副产品- 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

超过 60 年的天然气发动机生产经验 由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品 - 铸造的发动机缸体、缸盖、缸套和飞轮外壳 - 机器的关键部件 - 组装整个发动机

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com

G3508B 标配设备

进气系统
  • 轴流式空气滤清器
  • 可清洁
  • 单滤芯罐式,带保养指示器

控制系统
  • 带集成式电子油门控制装置的 ADEM A3
  • 经过 CSA 认证

冷却系统
  • 两级增压空气冷却
  • 自动调温器和壳体
  • 齿轮驱动型水套和后冷器水泵
  • 不锈钢后冷器芯

排气系统
  • 干排气歧管
  • 排气口:200 mm 内径

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 00 飞轮
  • SAE 00 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 7-50 psi 供气
  • 电子燃油计量阀
  • 滑阀操作式燃气压力调节器

点火系统
  • ADEM A3
  • 室外 CSA 认证

润滑系统
  • 曲轴箱呼吸器 — 安装在顶部
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器 — 右侧
  • 油底壳
  • 机油取样阀
  • 涡轮油蓄能器

动力输出
  • 前壳体 — 两侧
  • 左侧前方下部辅助传动装置

扭转振动分析
  • 由 Caterpillar 提供,需要通过 Q1 2010

常规
  • 喷漆 — Cat 黄
  • 曲轴减振器和护罩

G3508B 选装设备

进气系统
  • 圆形进气口适配器

充电系统
  • 蓄电池充电器
  • 提供经过 CSA 认证的型号

冷却系统
  • 机械接头组件连接

排气系统
  • 伸缩接头
  • 弯管
  • 法兰

燃油系统
  • 燃气滤清器

仪器
  • Advisor 显示面板
  • 通信模块

润滑系统
  • 润滑油
  • 机油旁通滤清器
  • 空气预润滑泵

动力输出
  • 前短轴
  • 皮带轮

常规
  • 特殊喷漆

EU 认证
  • EEC DOI 认证

顶板支护
  • 工厂调试