< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

G3500B 发动机系列为您的天然气压缩操作带来多功能性、增加正常运行时间并降低运营成本。 本系列发动机可提供业界最低的发动机排放,同时不会影响性能。 适宜采用 G3500B 发动机的应用包括:气举、集气装置和井口天然气压缩。 Cat G3508B 天然气发动机。 额定功率:在 1400 rpm 转速下为 1029 bkW(1380 bhp),符合 NSPS 现场标准。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 1380.0 bhp 1029.0 bkW Less
最大额定功率 1380.0 bhp 1029.0 bkW Less
排放 符合 NSPS 现场标准 符合 NSPS 现场标准 Less
排量 4230.0 in3 69.3 L Less
进气方式 二级涡轮增压后冷式 二级涡轮增压后冷式 Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 00 SAE 00 Less
飞轮齿数 183 183 Less
重量(干式) 18520.0 lb 8401.0 kg Less
换油间隔 1000 小时 1000 小时 Less
点火、保护 ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less
冲程 7.5 " 190.0 mm Less
缸径 6.7 " 170.0 mm Less

液体容量

冷却系统 58.5 gal 221.5 L Less
润滑油系统(加注) 112.0 gal 424.0 L Less

发动机设计

- 建立在 G3500 LE 久经考验的可靠性和耐用性基础上 - 可以使用多种气体燃料 - 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本 - 在现场空气密度较低(高海拔/高环境温度)的情况下具有宽泛的工作速度范围 - 更高的功率密度可改善车队管理 - 高质量的发动机诊断 - 对单独气缸进行爆震感应正时控制

超稀薄燃烧技术(ULB)

ULB 技术采用先进的控制系统、更好的涡轮匹配、改善的空气和燃油混合以及更完善的燃烧配方,旨在提供:- 最低的发动机排放 - 最高的燃油效率 - 改进的高度和速度调节 - 稳定的增负载和甩负载

排放

- 符合美国 EPA 火花点火稳态 NSPS 排放标准(2010)- 稀薄空气/燃油混合物为此缸径的发动机提供更好的可用排放以及燃油效率

高级数字发动机管理

ADEM A3 发动机管理系统将速度控制、空燃比控制和点火/爆震控制整合到一个完整的发动机管理系统中。 ADEM A3 的改进方面包括:用户界面、显示系统、停机控制装置和系统诊断程序。

全套附件

各种出厂安装的发动机附件缩短了包装时间。

测试

每一台发动机都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能。

天然气发动机额定功率保护

GERP 是一项基于 PC 的程序,旨在为用于天然气压缩行业的 Cat® 天然气发动机提供现场性能。 GERP 可以提供有关现场海拔、环境温度、燃油、发动机冷却液热损耗、性能数据、安装图纸、技术规格表和泵特性曲线的发动机数据。

通过全球 Cat 代理商提供产品支持

2200 多家代理商经销店 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的石油发动机提供全方位服务 Cat 零件和人工保修 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:- 发动机内部部件的状况 - 是否存在多余的油液 - 是否存在燃烧副产品 - 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

超过 60 年的天然气发动机生产经验 由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品 - 铸造的发动机缸体、缸盖、缸套和飞轮外壳 - 机器的关键部件 - 组装整个发动机

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com

G3516B 标配设备

进气系统
  • 轴流式空气滤清器
  • 保养指示器
  • 可清洁

冷却系统
  • 两级增压空气冷却:
  • 发动机冷却和增压空气冷却自动调温器

排气系统
  • 干排气歧管和涡轮增压器壳体

飞轮和外壳
  • SAE 00 飞轮
  • SAE 00 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 电子燃油计量阀
  • 需要 7-50 psig 供气
  • 燃气压力调节器
  • 断气阀

仪器
  • 远程安装式 Advisor 控制面板
  • 互连线束

润滑系统
  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器和机油取样阀
  • 排放阀
  • 涡轮油蓄能器
  • API B16.3 认可的气体/空气驱动型预润滑系统

扭转振动分析
  • 由 Caterpillar 提供

安装件
  • 导轨

控制面板
  • 4" LCD Advisor 显示面板
  • 散装品

起动系统
  • 90 psi TDI 起动装置
  • 150 psi TDI 起动装置

动力输出
  • 两侧前壳体
  • 左侧前方下部辅助传动装置

保护系统 — 显示/警报/停机
  • 机油压力过低
  • 机油滤清器差压
  • 燃油或机油温度过高
  • 发动机机油与发动机冷却液
  • 温差
  • 冷却液温度过高
  • 发动机转速
  • 发动机负载
  • 蓄电池电压
  • 爆震
  • 歧管空气温度
  • 冷却液 JW 入口/出口压力
  • 左侧涡轮入口温度
  • 右侧涡轮入口温度
  • 油缸端口温度

保护系统 — 仅显示
  • 工作小时数
  • 含氧水平

常规
  • 喷漆 — Cat 黄
  • 带护罩的 23" 双减振器
  • CSA 认证,Class 1 Division 2 Group C 和 D

G3516B 选装设备

进气系统
  • 矩形进气口适配器
  • 圆形进气口适配器

充电系统
  • 20 A 蓄电池充电器

接头
  • 机械接头组件
  • 入口接头

排气系统
  • 首次生产制造时可用的伸缩接头
  • 弯管和消音器

仪器
  • 选装互连线束

润滑系统
  • 装运润滑油

安装系统
  • 导轨

动力输出
  • 前短轴

资料
  • 可用选件

包装