< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

G3500B 发动机系列为您的天然气压缩操作带来多功能性、增加正常运行时间并降低运营成本。 本系列发动机可提供业界最低的发动机排放,同时不会影响性能。 适宜采用 G3500B 发动机的应用包括:气举、集气装置和井口天然气压缩。 Cat G3520B 天然气发动机。 在转速为 1200-1400 rpm 时的额定功率为 1104-1286 bkW(1480-1725 bhp),符合 NSPS 现场标准。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 1480.0 bhp 1104.0 bkW Less
最大额定功率 1725.0 bhp 1286.0 bkW Less
排放 符合 NSPS 现场标准 符合 NSPS 现场标准 Less
点火、保护 ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less

发动机设计

- 建立在 G3500 LE 久经考验的可靠性和耐用性基础上 - 可以使用多种气体燃料 - 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本 - 在现场空气密度较低(高海拔/高环境温度)的情况下具有宽泛的工作速度范围 - 更高的功率密度可改善车队管理 - 高质量的发动机诊断 - 对单独气缸进行爆震感应正时控制

超稀薄燃烧技术(ULB)

ULB 技术采用先进的控制系统、更好的涡轮匹配、改善的空气和燃油混合以及更完善的燃烧配方,旨在提供:- 最低的发动机排放 - 最高的燃油效率 - 改进的高度和速度调节 - 稳定的增负载和甩负载

排放

- 符合美国 EPA 火花点火稳态 NSPS 排放标准(2010 和一些非达标地区)- 稀薄空气/燃油混合物为此缸径的发动机提供更好的可用排放以及燃油效率

高级数字发动机管理

ADEM A3 发动机管理系统将速度控制、空燃比控制和点火/爆震控制整合到一个完整的发动机管理系统中。 ADEM A3 的改进方面包括:用户界面、显示系统、停机控制装置和系统诊断程序。

全套附件

各种出厂安装的发动机附件缩短了包装时间。

测试

每一台发动机都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能。

天然气发动机额定功率保护

GERP 是一项基于 PC 的程序,旨在为用于天然气压缩行业的 Cat® 天然气发动机提供现场性能。 GERP 可以提供有关现场海拔、环境温度、燃油、发动机冷却液热损耗、性能数据、安装图纸、技术规格表和泵特性曲线的发动机数据。

通过全球 Cat 代理商提供产品支持

2200 多家代理商经销店 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的石油发动机提供全方位服务 Cat 零件和人工保修 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:- 发动机内部部件的状况 - 是否存在多余的油液 - 是否存在燃烧副产品 - 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

超过 60 年的天然气发动机生产经验 由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品 - 铸造的发动机缸体、缸盖、缸套和飞轮外壳 - 机器的关键部件 - 组装整个发动机

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

G3520B 标配设备

进气系统
  • 轴流式空气滤清器
  • 可清洁
  • 中等负载,带保养指示器

控制系统
  • 带集成式电子油门控制装置的 ADEM A3
  • 控制面板

冷却系统
  • 两级增压空气冷却
  • 自动调温器和壳体
  • 发动机驱动型水套和后冷器水泵
  • 不锈钢后冷器芯

排气系统
  • 干排气歧管
  • 干排气弯管

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 00 飞轮
  • SAE 00 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 7-50 psi 供气
  • 燃油系统的尺寸可支持 800 到 1200 btu/scf(31.5 到 47.2 MJ/Nm3)
  • 电子燃油计量阀
  • 燃气压力调节器
  • 断气阀(GSOV)

点火系统
  • ADEM A3

润滑系统
  • 曲轴箱呼吸器 — 安装在顶部
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器 — 右侧
  • 油底壳 — 143 gal
  • 排放阀
  • 机油取样阀
  • 涡轮油蓄能器

安装系统
  • 发动机安装导轨 - 330.2 mm(13")工业型

动力输出
  • 前壳体 — 两侧
  • 左侧、右侧前部下方和右侧上部辅助传动装置

常规
  • 喷漆 — Cat 黄
  • 曲轴减振器和护罩
  • CSA 认证,第 1 类第 2 子类 D 组 - 电气系统和仪器 - 包括 ADEM A3 和控制面板

G3520B 选装设备

进气系统
  • 圆形进气口适配器

充电系统
  • 充电交流发电机 - 已获得 CSA 认可,24V、65 A

冷却系统
  • 伸缩接头

排气系统
  • 伸缩接头
  • 法兰和扩张器

燃油系统
  • 燃气滤清器

仪器
  • 通信模块

润滑系统
  • 润滑油
  • 机油旁通滤清器
  • 空气预润滑泵

动力输出
  • 前短轴
  • 皮带轮
  • 双减振器

保护系统
  • 防爆安全阀
  • 辅助 GSOV

起动系统
  • 带控制装置的空气起动马达(90 psi 或 150 psi)
  • 符合 API B16.3 标准的管道
  • 水套水加热器
  • 盘动总成

常规
  • 特殊喷漆
  • 扭转振动分析

EU 认证
  • EEC DOI 认证

顶板支护
  • 工厂调试