< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

G3600 发动机提供一系列适用于您的天然气压缩应用的动力选件。 G3600 发动机具有业内最长的正常运行时间以及较长的大修间隔运行时间。 在车队中使用 G3600 发动机时,操作员可享受到以下益处:几乎为零的意外停机时间、适用于其应用的正确动力、最低的运营成本以及排放合规性。 适合采用 G3500B 发动机的应用包括:集中收集站、气体处理、运输和仓储应用。 Cat G3606 天然气发动机在 1000 rpm 转速时的额定功率为 1324-1413 bkW(1775-1895 bhp),符合 NSPS 现场标准。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 1775.0 bhp 1324.0 bkW Less
最大额定功率 1895.0 bhp 1413.0 bkW Less
排放 符合 NSPS 现场标准 符合 NSPS 现场标准 Less
排量 7762.0 in3 127.2 L Less
压缩比 9.2:1 9.2:1 Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
飞轮齿数 255 255 Less
重量(干式) 34560.0 lb 15676.0 kg Less
换油间隔 5000 小时 5000 小时 Less
点火、保护 电子(ADEM™ A3) 电子(ADEM™ A3) Less
冲程 11.8 " 300.0 mm Less
缸径 11.8 " 300.0 mm Less

液体容量

冷却系统 106.0 gal 401.0 L Less
润滑油系统(加注) 187.0 gal 708.0 L Less

发动机设计

- 久经考验的可靠性和耐用性 - 可以使用多种气体燃料 - 坚固的柴油机强度设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本 - 宽泛的工作转速范围

排放

符合美国 2010/11 EPA 火花点火稳态 NSPS 排放标准(使用氧化催化器)

稀薄燃烧发动机技术

稀薄燃烧发动机使用大量过剩空气运行。 过剩空气在燃烧期间吸收热量,降低燃烧温度和压力,从而显著减少氮氧化物水平。 稀薄燃烧设计还提供更长的部件使用寿命和优异的油耗。

易于操作性

- 高强度油底壳和导轨可实现出色的安装和稳定性 - 通过缸体上的侧盖可以检查内部部件

高级数字发动机管理

ADEM A3 发动机管理系统将速度控制功能、空燃比控制功能和点火/爆震控制功能整合到一个完整的发动机管理系统中。 ADEM A3 改进了以下方面:用户界面、显示系统、停机控制和系统诊断。

全套附件

各种出厂安装的发动机附件缩短了包装时间。

测试

每一台发动机都经过满载测试,以确保发动机发挥正常的性能

燃气发动机额定功率保护

GERP 是一项基于 PC 的程序,旨在为用于气体压缩行业的 Cat® 燃气发动机提供现场性能。 GERP 可以提供有关现场海拔、环境温度、燃油、发动机冷却液热损耗、性能数据、安装图纸、技术规格表和泵特性曲线的发动机数据。

通过全球 Cat 代理商提供产品支持

2200 多家代理商经销店 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的石油发动机提供全方位服务 Cat 零件和人工保修 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:- 发动机内部部件的状况 - 是否存在多余的油液 - 是否存在燃烧副产品 - 特定于现场的换油周期

80 年以上的发动机制造经验

超过 60 年的燃气发动机生产经验 由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品 - 铸造的发动机缸体、缸盖、缸套和飞轮外壳 - 机器的关键部件 - 组装整个发动机

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgas.cat.com。

G3606 标配设备

进气系统
  • 空气滤清器 — 标准负荷进气口适配器

控制系统
  • ADEM A3 控制系统提供了与空燃比控制功能和单独气缸点火正时控制功能整合在一起的电子调速功能

冷却系统
  • 水套水泵
  • 水套水自动调温器和壳体
  • 后冷器泵
  • 后冷器水自动调温器和壳体
  • 单级后冷器

排气系统
  • 干式包覆排气歧管
  • 垂直出口适配器

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 以电子方式控制供油压力的进气阀

点火系统
  • A3 控制系统感应各个气缸的爆震并控制各个气缸正时

仪器
  • LCD 显示面板监控发动机参数并显示诊断代码

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔(安装在顶部)
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器
  • 油底壳排放阀

安装系统
  • 发动机安装底脚(共 4 个)

保护
  • 带清洁循环的电子切断系统
  • 曲轴箱防爆安全阀
  • 断气阀

起动系统
  • 空气起动系统

常规
  • 油漆 — Cat 黄
  • 减振器

G3606 选装设备

进气系统
  • 带预滤器的重负荷空气滤清器
  • 带防雨装置的重负荷空气滤清器

充电系统
  • 充电交流发电机

控制系统
  • 定制控制系统软件适用于非标准额定功率。 使用闪存,软件可以现场编程。

冷却系统
  • 膨胀箱
  • 伸缩接头
  • 水套水加热器

排气系统
  • 伸缩波纹管适配器
  • 排气管扩张器
  • 焊接法兰

燃油系统
  • 燃油滤清器
  • 燃气压力调节器
  • 伸缩接头
  • 低能量燃油系统
  • 腐蚀性气体燃油系统

点火系统
  • CSA 认证

仪器
  • 远程数据监控和速度控制
  • 可兼容 Cat® Electronic Technician(ET)和数据视图
  • 通信设备 — PL1000T/E
  • 显示面板删除可选

润滑系统
  • 空气或电机驱动型预润滑
  • 双机油滤清器
  • 左侧或右侧维修
  • 润滑油补充系统

安装系统
  • 安装板(一套 6 个)

动力输出
  • 前短轴

起动系统
  • 空气减压阀
  • 天然气起动系统

常规
  • 发动机盘动装置
  • 减振器护罩