< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

G3600 发动机提供一系列适用于您的天然气压缩应用的动力选件。 G3600 发动机具有业内最长的正常运行时间以及较长的大修间隔运行时间。 在车队中使用 G3600 发动机的操作员可享有几乎为零的意外停机时间、适用于其应用的正确动力、最低的运营成本以及排放合规性。适宜采用 G3600 发动机的应用包括:集中收集站、气体处理、变速箱和存储应用。 Cat G3612 天然气发动机在转速为 1000 rpm 时的额定功率为 1647-2822 bkW(3550-3785 bhp)。 符合 NSPS 现场标准。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 3550.0 bhp 2647.0 bkW Less
最大额定功率 3785.0 bhp 2822.0 bkW Less
排放 符合 NSPS 现场标准 符合 NSPS 现场标准 Less
排量 15528.0 in3 254.0 L Less
压缩比 9.2:1 9.2:1 Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
飞轮齿数 255 255 Less
重量(干式) 55300.0 lb 25084.0 kg Less
换油间隔 5000 小时 5000 小时 Less
点火、保护 ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less
冲程 11.8 " 300.0 mm Less
缸径 11.8 " 300.0 mm Less

液体容量

冷却系统 194.0 gal 734.0 L Less
润滑油系统(加注) 272.0 gal 1030.0 L Less

发动机设计

- 久经考验的可靠性和耐用性- 可燃烧多种气体燃料- 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本- 宽泛的工作速度范围

排放

符合美国 EPA 火花点火稳态 NSPS 排放标准(2010/11,使用氧化催化剂时)

稀薄燃烧发动机技术

稀薄燃烧发动机使用大量过剩空气运行。 过剩空气在燃烧期间吸收热量,降低燃烧温度和压力,从而极大地减少氧化氮水平。 稀薄燃烧设计还提供更长的部件使用寿命和优异的燃油油耗。

易于操作

- 高强度油底壳和导轨可实现出色的安装和稳定性- 通过缸体上的侧盖可以检查内部部件

高级数字发动机管理

ADEM A3 发动机管理系统将速度控制、空燃比控制和点火/爆震控制整合到一个完整的发动机管理系统中。 ADEM A3 的改进方面包括:用户界面、显示系统、停机控制装置和系统诊断程序。

全套附件

各种出厂安装的发动机附件缩短了包装时间。

测试

每一台发动机都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能。

天然气发动机额定功率保护

GERP 是一项基于 PC 的程序,旨在为用于天然气压缩行业的 Cat® 天然气发动机提供现场性能。 GERP 可以提供有关现场海拔、环境温度、燃油、发动机冷却液热损耗、性能数据、安装图纸、技术规格表和泵特性曲线的发动机数据。

通过全球 Cat 代理商提供产品支持

2200 多家代理商经销店经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的石油发动机提供全方位服务 Cat 零件和人工保修预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:- 内部发动机部件的状况 - 是否存在多余的油液- 是否存在燃烧副产品- 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

超过 60 年的天然气发动机生产经验由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品- 铸造的发动机缸体、缸盖、缸套和飞轮外壳- 机器的关键部件 - 组装整个发动机

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgas.cat.com。

G3612 标配设备

进气系统
  • 空气滤清器 — 标准负荷进气口适配器

控制系统
  • A3 控制系统 — 提供整合空燃比控制和单独气缸点火正时控制的电子调速功能

冷却系统
  • 水套水泵
  • 水套水自动调温器和壳体
  • 后冷器泵
  • 后冷器水自动调温器和壳体
  • 单级后冷器

排气系统
  • 干式包覆排气歧管
  • 垂直出口适配器

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 燃气进入阀 — 电子控制供油压力

点火系统
  • A3 控制系统 — 感应单独气缸爆震并控制单独气缸正时

仪器
  • LCD 显示面板 — 监控发动机参数并显示诊断代码

润滑系统
  • 曲轴箱呼吸器 — 安装在顶部
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器
  • 油底壳排放阀

安装系统
  • 发动机安装底脚(共 6 个)

保护系统
  • 带清洁循环的电子切断系统
  • 曲轴箱防爆安全阀
  • 断气阀

起动系统
  • 空气起动系统

常规
  • 喷漆 — Cat 黄
  • 减振器

G3612 选装设备

进气系统
  • 带预滤器的重负荷空气滤清器
  • 带防雨装置的重负荷空气滤清器

充电系统
  • 充电交流发电机

控制系统
  • 定制控制系统软件 — 适用于非标准额定功率,使用闪存可以现场编程

冷却系统
  • 膨胀油箱
  • 伸缩接头
  • 水套水加热器

排气系统
  • 伸缩波纹管适配器
  • 排气管扩张器
  • 焊接法兰

燃油系统
  • 燃油滤清器
  • 燃气压力调节器
  • 伸缩接头
  • 低能量燃油系统
  • 腐蚀性气体燃油系统

点火系统
  • CSA 认证

仪器
  • 远程数据监控和速度控制
  • 可兼容 Cat 电子技师(ET)和数据视图
  • 通信设备 — PL1000T/E
  • 显示面板删除可选

润滑系统
  • 空气或电机驱动型预润滑
  • 双机油滤清器
  • 左侧或右侧维修
  • 润滑油补充系统

安装系统
  • 安装板(一套 6 个)

动力输出
  • 前短轴

起动系统
  • 空气减压阀
  • 天然气起动系统

常规
  • 发动机盘动装置
  • 减振器护罩