< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

油气钻探是一项需要使用特殊发电设备的复杂任务。 Cat 3500 发电机组专为电子交流钻井的钻探作业而设计。 它们将 3500 平台的数十年现场经验与最新的电子设备相结合,从而确保最佳性能、低排放以及简化的操作员界面。 全球 Cat 代理商网络是 Cat 发电机组的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。 3512B 陆地钻井发电机组。 在 50/60 Hz(1200/1500 rpm)时的额定功率为 1045-1245 ekW(1492-1750 kVA)。 未经过排放认证,适用于非管制地区。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 1045.0 ekW 1045.0 ekW Less
最大额定功率 1245.0 ekW 1245.0 ekW Less
排放 未经认证 未经认证 Less
发动机控制和保护 ADEM A3 ADEM A3 Less
发电机 SR4B SR4B Less
电压 600 600 Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
缸径 6.69 " 170.0 mm Less
冲程 7.48 " 190.0 mm Less
排量 3158.0 in3 52.0 L Less
燃油系统 EUI EUI Less
换油间隔 500.0 h 500.0 h Less
重量 30864.0 lb 14000.0 kg Less
发电机组控制 EMCP 4.3 EMCP 4.3 Less

尺寸

宽度 91.2 " 2318.0 mm Less
长度 238.2 " 6051.0 mm Less
高度 104.7 " 2659.0 mm Less

液体容量

润滑油系统(加注) 84.0 gal 318.0 L Less
冷却系统(发动机) 41.0 gal 157.0 L Less

产品设计

- 专为满足油气应用需求而开发 - 最新电子技术,可提升安全、性能和用户界面 - 久经考验的可靠性和耐用性 - 坚固的底座设计可实现高度耐用性,成为装载/卸载操作的理想选择 - 市场领先的功率密度 - 坚固的超大型冷却系统,在额定功率下的环境工作能力为 50°C - 较长的大修寿命,已在油田应用中得到验证 - 核心发动机部件可在大修时修整和重复使用

易于安装

- 内外部底座安装配置简化了钻井集成- 广泛的附件启用配置灵活性- 内部底座三点发电机座可保持工厂校准效果- 单提升点简化了安装作业

安全

- 仪表板上配有紧急停机按钮- 提供空气关断和防爆安全阀- 可配置警报、减额和停机设置点- 提供额外的警报、输入和输出

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

测试

- 每一个 Cat 发电机组都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能。 - 将标准配置作为一个套件进行装配、测试和验证,以确保性能、可靠性和耐用性。

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店 - 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务 - 全球范围内的零件供应、维修和保修 - 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 - S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 发动机内部部件的状况 • 是否存在多余的油液 • 是否存在燃烧副产品 • 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

超过 80 年的发动机制造经验

拥有这些制造流程能够促使Caterpillar 生产优质可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

3512B 标配设备

进气系统
  • 耐腐蚀后冷器芯
  • 进气口关闭
  • 标准负荷空气滤清器

控制系统
  • ADEM A3 ECU,安装在左侧
  • 直接机架控制 0-200 mADC、空间加热器和水套水加热器接头及控制器

冷却系统
  • Caterpillar 供应的散热器,46/CVS 堆叠式 0.627 比率,包括鼓风风扇、风扇驱动装置、皮带轮、皮带护罩、冷却液液位传感器、调节器和燃油冷却器
  • 独立回路后冷式
  • 出口可控水套水自动调温器
  • 齿轮驱动型水套水泵
  • 双出口
  • 齿轮驱动型后冷器水泵
  • 后冷器水自动调温器

排气系统
  • 干式排气歧管
  • 双涡轮增压器,水冷式轴承

飞轮和外壳
  • SAE 00 飞轮
  • SAE 00 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 带注油泵(左)的单燃油滤清器(左)
  • 输油泵
  • 带伸缩接头的回油管
  • 电子单体喷油器

发电机附件
  • 带空气滤清器和压差开关的筒式油气输送箱

仪器
  • 紧急停机按钮
  • 模拟仪表:
  • 维修口接头
  • 客户连接接线端子

EMCP 4.3 控制面板
  • 140 mm(5.5")图形显示器
  • 通信
  • 控制装置
  • 发电机组保护
  • 输出
  • 输入
  • 其他特性

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 较浅的油底壳
  • 排油延伸,2 个 NPT 内螺纹接头
  • 单机油滤清器

安装系统
  • 管长 4.19 m(165"),高 412 mm(16.2"),宽 1.18 m(50.5")

保护系统
  • 发动机在异常操作下发出警报、减额并停机

起动系统
  • 右侧 TDI 空气起动马达 - 1034 kPa(150 psi)

常规
  • 喷漆 – Cat Yellow

* 表示标准配置中包括的选件

3512B 选装设备

进气系统
  • 重负荷空气滤清器
  • 远程进气口适配器 - 矩形
  • 远程进气口适配器 - 圆形

控制系统
  • 发动机控制装置选件:
  • 负载共享调速器,2301A

冷却系统
  • 散热器选件:
  • 冷却液液位传感器
  • 冷却液调节剂
  • 冷却系统接头选件(与客户供应的散热器配套使用):
  • 风扇驱动和皮带护罩(与远程和客户供应的散热器配套使用)
  • 风扇皮带轮选件(与客户供应的散热器配套使用):

排气系统
  • 仅限 1200 rpm 型:
  • 仅限 1500 rpm 型:

燃油系统
  • 定制燃油滤清器
  • 燃油粗滤器
  • 带油水分离器的燃油粗滤清器

发电机附件
  • 筒式油气输送箱
  • 电流变压器(3)
  • 电缆接入盒

仪器
  • 通信模块 PL1000T
  • 通信模块 PL1000E
  • 已安装热电偶,每个油缸一个

润滑系统
  • 定制机油滤清器
  • 安装在右侧的离心机油滤清器
  • SAE15W40,Caterpillar DEO,500 小时
  • 曲轴箱烟雾处理装置
  • 油位调节器

安装系统
  • 定制内部底座
  • 定制外部底座
  • 组件隔离器支承(3),用于将内部底座安装到客户供应的底座上

动力输出
  • 交流发电机,24V,68A

保护系统
  • 防爆安全阀(3)
  • 金属微粒检测仪开关
  • 带报警器的金属微粒检测仪

起动系统
  • 定制起动马达
  • 空气压力调节器

常规
  • 安装在左侧的发动机盘动总成
  • 水套水加热器,经过 UL 认证,120-240V,单相,6 kW,安装在左侧和右侧
  • 水套水加热器,经过 UL 认证,120-480V,单相,12 kW,安装在左侧和右侧
  • 水套水加热器管路