< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

油气钻探是一项需要使用特殊发电设备的复杂任务。 Cat 3500 发电机组专为电子交流钻井的钻探作业而设计。 它们将 3500 平台的数十年现场经验与电子设备技术相结合,从而确保最佳性能、低排放以及简化的操作员界面。 全球 Cat 代理商网络是 Cat 发电机组的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。 3508B 陆地钻井发电机组。 在 50 Hz(1500 rpm)时的额定功率为 835 ekW(1194 kVA)。 未经过排放认证,适用于非管制地区。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 835.0 ekW 835.0 ekW Less
最大额定功率 835.0 ekW 835.0 ekW Less
排放 未经认证 未经认证 Less
发动机控制和保护 ADEM A3 ADEM A3 Less
发电机 SR4B SR4B Less
电压 600 600 Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
缸径 6.69 " 170.0 mm Less
冲程 7.48 " 190.0 mm Less
排量 2111.0 in3 34.5 L Less
燃油系统 EUI EUI Less
换油间隔 500.0 h 500.0 h Less
重量 33846.0 lb 15352.0 kg Less

尺寸

宽度 91.3 " 2319.0 mm Less
长度 196.3 " 4986.0 mm Less
高度 102.2 " 1596.0 mm Less

液体容量

润滑油系统(加注) 60.0 gal 227.1 L Less
冷却系统(发动机) 27.0 gal 103.0 L Less

产品设计

- 专门为满足油气应用领域的需求而设计 - 久经考验的可靠性和耐用性 - 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本 - 引领市场的功率密度 - 适用于油田应用场合的工作条件,包括高温和高海拔应用场合 - 在油田应用中久经考验的超长大修周期 - 核心发动机部件可以在大修时修整和重复使用

易于安装

- 内外部底座安装配置简化了钻井集成- 广泛的附件启用配置灵活性- 内部底座三点发电机座可保持工厂校准效果- 单提升点简化了安装作业

高级数字发动机管理

- ADEM A3 发动机管理系统提供了发动机控制、监控和保护。

安全

- 仪表板上配有紧急停机按钮- 提供空气关断和防爆安全阀- 可配置警报、减额和停机设置点- 提供额外的警报、输入和输出

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

测试

- 每一个 Cat 发电机组都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能。 - 将发电机组作为一个套件进行装配、测试和验证,以确保性能、可靠性和耐用性。

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店 - 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务 - 全球范围内的零件供应、维修和保修 - 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 - S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 发动机内部部件的状况 • 是否存在多余的油液 • 是否存在燃烧副产品 • 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

超过 80 年的发动机制造经验

拥有这些制造流程能够促使Caterpillar 生产优质可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

3508B 标配设备

进气系统
  • 耐腐蚀后冷器芯
  • 标准负荷空气滤清器
  • 保养指示器

控制系统
  • ADEM A3 ECU,安装在左侧

冷却系统
  • 独立回路后冷式
  • 出口可控水套水自动调温器
  • 齿轮驱动型水套水泵
  • 双出口
  • 齿轮驱动型后冷器水泵
  • 后冷器水自动调温器

排气系统
  • 干式排气歧管
  • 双涡轮增压器,水冷式轴承
  • 排气伸缩接头、适配器和法兰

飞轮和外壳
  • SAE 00 飞轮
  • SAE 00 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 带注油泵(左)的单燃油滤清器(左)
  • 输油泵
  • 燃油软管
  • 电子单体喷油器

发电机
  • SR4B 发电机
  • 双轴承,近联式
  • 模绕,H 级绝缘,80/40 温升
  • 永久励磁

仪器
  • 紧急停机按钮
  • 维修口接头
  • 客户连接接线端子
  • 电子仪表板
  • 模拟仪表:
  • 数字显示器读数:

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 单机油滤清器
  • 较浅的油底壳
  • 排油延伸,2 个 NPT 内螺纹接头

安装系统
  • 油田底座长 7.85 m(25' 9")。 重负荷陆地钻机内部底座 — 三点安装至油田底座

动力输出
  • 辅助传动装置

保护系统
  • 发动机在异常操作下发出警报、减额并停机

起动系统
  • 空气起动马达
  • 空气消音器

常规
  • 喷漆 – Cat Yellow
  • 减振器和护罩
  • 吊耳
  • 提升和用缆线系住两个设备

3508B 选装设备

进气系统
  • 重负荷空气滤清器
  • 远程进气口适配器

控制系统
  • 负载共享调速器,2301A
  • 负载共享模块
  • 调速器转换为 0-200 mA 直接机架控制

冷却系统
  • 散热器,高亮黑色传统芯件散热器。 包括散热器、鼓风风扇、风扇驱动、风扇皮带轮、皮带护罩、散热器护罩、盖、水位开关仪表、冷却液液位传感器

排气系统
  • 排气弯管
  • 排气管消音器

燃油系统
  • 燃油粗滤器

发电机和附件
  • 低电压扩展盒
  • 潜在和电流变压器
  • 空气滤清器
  • 电缆接入盒
  • 轴承 RTD

仪器
  • 客户管理设备
  • 仪表和仪表板
  • 开关和接触器

润滑系统
  • 曲轴箱烟雾处理装置
  • 油底壳附件

安装系统
  • 底座

动力输出
  • 曲轴皮带轮
  • 前短轴
  • 充电交流发电机

保护系统
  • 防爆安全阀(3)
  • 关断装置
  • 开关和接触器

起动系统
  • 手动空气起动装置
  • 空气压力调节器

常规
  • 发动机盘动总成
  • 水套水加热器