< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

油气钻探是一项需要使用特殊发电设备的复杂任务。 Cat 3500 发电机组专为电子交流钻井的钻探作业而设计。 3500 平台承载了各种环境条件下钻探作业的数十年现场经验。Cat 代理商全球网络是 Cat 发电机组的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。3516 陆地钻井发电机组。 在 60 Hz(1200 rpm)时的额定功率为 1256 ekW(1835 kVA)。 未经过排放认证,适用于非管制地区。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 1245.0 ekW 1245.0 ekW Less
最大额定功率 1245.0 ekW 1245.0 ekW Less
排放 未经认证 未经认证 Less
发动机控制和保护 Woodward Woodward Less
发电机 SR4B SR4B Less
电压 600 600 Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
缸径 6.69 " 170.0 mm Less
冲程 7.48 " 190.0 mm Less
排量 4210.0 in3 69.0 L Less
燃油系统 MUI MUI Less
换油间隔 500.0 h 500.0 h Less
重量 40433.0 lb 18340.0 kg Less

尺寸

宽度 93.9 " 2385.0 mm Less
长度 310.0 " 7874.0 mm Less
高度 98.3 " 2497.0 mm Less

液体容量

润滑油系统(加注) 107.0 gal 405.0 L Less
冷却系统(发动机) 61.5 gal 233.0 L Less

产品设计

- 专为满足油气应用需求而开发- 久经考验的可靠性和耐用性- 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本- 专为在高温环境和高海拔应用的石油领域条件下工作而设计- 市场领先的功率密度- 专为在高温环境和高海拔应用的石油领域条件下工作而设计- 较长的大修寿命,已在石油领域应用中得到验证- 核心发动机部件可在大修时修整和重复使用

易于安装

- 内外部底座安装配置简化了钻井集成- 广泛的附件启用配置灵活性- 内部底座三点发电机座可保持工厂校准效果- 单提升点简化了安装作业

安全

- 仪表板上配有紧急停机按钮- 提供空气关断和防爆安全阀- 提供额外的警报、输入和输出

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

测试

- 每个 Cat 发电机组都已经过满载测试,用于确保正确的发动机性能。- 将发电机组作为一个套件进行装配、测试和验证,以确保性能、可靠性和耐用性。

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店- 经过工厂培训的 Cat 代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务- 全球范围内的零件供应、维修和保修- 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修- S•O•SSM 计划将您的油样和冷却液样品与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定以下方面:• 内部发动机部件的情况• 是否存在多余的油液• 是否存在燃烧副产品• 现场特定的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

3516 标配设备

进气系统
  • 耐腐蚀后冷器芯
  • 标准负荷空气滤清器
  • 保养指示器

控制系统
  • 调速器,Woodward EG6PC 执行器 — 右侧
  • 磁电转速传感器

冷却系统
  • 自动调温器和壳体(双出口)
  • 齿轮驱动型水套水泵

排气系统
  • 干式排气歧管
  • 排气伸缩接头、适配器和法兰

飞轮和外壳
  • SAE 00 飞轮
  • SAE 00 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 燃油滤清器
  • 输油泵
  • 燃油软管
  • 燃油注油泵

发电机
  • 石油领域发电机
  • 双轴承,近联式

仪器
  • 模拟仪表:

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 机油滤清器
  • 较浅的油底壳
  • 排油延伸,2 个 NPT 内螺纹接头

安装系统
  • 油田底座长 7.85 m(25' 9")
  • 重负荷陆地钻机内部底座 — 三点安装至油田底座

动力输出
  • 辅助传动装置
  • 前壳体,两侧

保护系统
  • 液压机械停机(低油压、高水温和超速、进气口关闭)。 监控仪表和紧急远程关闭
  • 警报开关、低油压、高水温(经海事学会认可),用于连接至客户供应的警报面板
  • 左侧手动关闭控制

起动系统
  • 空气起动马达
  • 空气消音器

常规
  • 喷漆 – Cat Yellow
  • 减振器和护罩
  • 吊耳

3516 选装设备

进气系统
  • 重负荷空气滤清器
  • 远程进气口适配器

控制系统
  • 负载共享调速器,2301A
  • 负载共享模块
  • 调速器转换为 0-200 mA 直接机架控制

冷却系统
  • 冷却液液位传感器
  • 接头

欧盟认证

排气系统
  • 排气弯管
  • 排气管消音器

燃油系统
  • 燃油粗滤器

发电机和附件
  • 低电压扩展盒
  • 潜在和电流变压器
  • 空气滤清器
  • 电缆接入盒
  • 轴承 RTD

仪器
  • 客户管理设备
  • 仪表和仪表板
  • 开关和接触器

润滑系统
  • 曲轴箱烟雾处理装置
  • 油底壳附件

安装系统
  • 底座

动力输出
  • 曲轴皮带轮
  • 前短轴
  • 充电交流发电机

保护系统
  • 防爆安全阀(3)
  • 关断装置
  • 开关和接触器

起动系统
  • 手动空气起动装置
  • 空气压力调节器

常规
  • 发动机盘动总成