< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

油气钻探是一项需要使用特殊发电设备的复杂任务。 在钻探应用中,带动态气体混合套件的 Cat 3500 发电机组具有最低的拥有成本和运营成本。 它们专为电动交流钻井平台的钻探作业而设计,将 3500 平台的数十年现场经验与最新的电子设备相结合,从而确保最佳性能、优化的双燃料运行、低排放以及简化的操作员界面。 全球 Cat 代理商网络是 Cat 发电机组的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。 3512C 带动态气体混合套件的陆地钻井发电机组。 在 60 Hz(1200 rpm)时的额定功率为 1045 ekW(1492 kVA)。 符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准。 灵活性符合美国 EPA 标准,适用于其他管制和非管制地区。

发动机技术规格

单位:
排放 美国 EPA 非公路 Tier 2 美国 EPA 非公路 Tier 2 Less
发动机控制和保护 ADEM A3 ADEM A3 Less
发电机 SR4B SR4B Less
电压 600 600 Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
缸径 6.69 " 170.0 mm Less
冲程 7.48 " 190.0 mm Less
排量 3158.0 in3 52.0 L Less
燃油系统 EUI EUI Less
换油间隔 500.0 h 500.0 h Less
重量 31864.0 lb 14453.0 kg Less
发电机组控制 EMCP 4.4 EMCP 4.4 Less

尺寸

宽度 91.3 " 2318.0 mm Less
长度 238.2 " 6051.0 mm Less
高度 104.7 " 3659.0 mm Less

液体容量

润滑油系统(加注) 84.0 gal 318.0 L Less
冷却系统(发动机) 41.0 gal 157.0 L Less

产品设计

- 专为满足石油天然气应用领域的需求而开发 - 采用最新的电子元件以实现更佳的安全、性能和用户界面 - 久经考验的可靠性和耐用性 - 坚固的底座设计可实现高度耐用性,成为装载/卸载操作的理想选择 - 市场领先的功率密度 - 坚固的超大型冷却系统,可在 50°C 的环境温度下正常工作 - 较长的大修寿命,已在油田应用中得到验证 - 核心发动机部件可在大修时修整和重复使用

易于安装

- 内外部底座安装配置简化了钻井集成- 广泛的附件启用配置灵活性- 内部底座三点发电机座可保持工厂校准效果- 单提升点简化了安装作业

安全

- 仪表板上配有紧急停机按钮- 提供空气关断和防爆安全阀- 可配置警报、减额和停机设置点- 提供额外的警报、输入和输出

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

测试

- 每一个 Cat 发电机组都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能。 - 将标准配置作为一个套件进行装配、测试和验证,以确保性能、可靠性和耐用性。

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店 - 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务 - 全球范围内的零件供应、维修和保修 - 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 - S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 发动机内部部件的状况 • 是否存在多余的油液 • 是否存在燃烧副产品 • 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

定制套件

对于任何石油应用,Caterpillar 均可使用工厂定制的发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以定制设计和匹配 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱,从而制定独一无二的解决方案。 定制套件享有全球支持,并自投入运行后享受一年保修。

80 年以上的发动机制造经验

拥有这些制造流程能够促使 Caterpillar 生产优质可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

3512C 带 DGB 标配设备

进气系统
  • 耐腐蚀后冷器芯
  • 进气口关闭
  • 标准负荷空气滤清器

控制系统
  • ADEM A3 ECU,安装在左侧
  • 直接机架控制 0-200 mADC、空间加热器和水套水加热器接头及控制器

冷却系统
  • Caterpillar 供应的散热器,46/CVS 堆叠式 0.627 比率,包括鼓风风扇、风扇驱动装置、皮带轮、皮带护罩、冷却液液位传感器、调节器和燃油冷却器
  • 独立回路后冷式
  • 出口可控水套水自动调温器
  • 齿轮驱动型水套水泵
  • 双出口
  • 齿轮驱动型后冷器水泵
  • 后冷器水自动调温器

排气系统
  • 干式排气歧管
  • 双涡轮增压器,水冷式轴承

飞轮和外壳
  • SAE 00 飞轮
  • SAE 00 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 带注油泵(左)的单燃油滤清器(左)
  • 输油泵
  • 带伸缩接头的回油管
  • 电子单体喷油器

发电机附件
  • 带空气滤清器和压差开关的筒式油气输送箱

仪器
  • 紧急停机按钮
  • 模拟仪表:
  • 维修口接头
  • 客户连接接线端子

EMCP 4.3 控制面板
  • 140 mm(5.5")图形显示器
  • 通信
  • 控制装置
  • 发电机组保护
  • 输出
  • 输入
  • 其他特性

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 较浅的油底壳
  • 排油延伸,2 个 NPT 内螺纹接头
  • 单机油滤清器

安装系统
  • 管长 4.19 m(165"),高 412 mm(16.2"),宽 1.18 m(50.5")

保护系统
  • 发动机在异常操作下发出警报、减额并停机

起动系统
  • 右侧 TDI 空气起动马达 - 1034 kPa(150 psi)

常规
  • 喷漆 – Cat Yellow

* 表示标准配置中包括的选件

3512C 带 DGB 选装设备

进气系统
  • 重负荷空气滤清器
  • 远程进气口适配器 - 矩形
  • 远程进气口适配器 - 圆形

控制系统
  • 发动机控制装置选件:
  • 负载共享调速器,2301A

冷却系统
  • 散热器选件:
  • 冷却液液位传感器
  • 冷却液调节剂
  • 冷却系统接头选件(与客户供应的散热器配套使用):
  • 风扇驱动和皮带护罩(与远程和客户供应的散热器配套使用)
  • 风扇皮带轮选件(与客户供应的散热器配套使用):

排气系统
  • 排气管扩张器 297 mm 到 340 mm(11.7" 到 13.4")
  • 伸缩接头,356 mm(14")
  • 弯管,305 mm(12")
  • 消音器,356 mm(14"),火花熄灭,包括配对法兰、排污箱和火花箱
  • 消音器,305 mm(12"),火花熄灭,包括配对法兰、排污箱和火花箱

燃油系统
  • 定制燃油滤清器
  • 燃油粗滤器
  • 带油水分离器的燃油粗滤清器

发电机附件
  • 筒式油气输送箱
  • 电流变压器(3)
  • 电缆接入盒

仪器
  • 通信模块 PL1000T
  • 通信模块 PL1000E
  • 已安装热电偶,每个油缸一个

润滑系统
  • 定制机油滤清器
  • 安装在右侧的离心机油滤清器
  • SAE15W40,Caterpillar DEO,500 小时
  • 曲轴箱烟雾处理装置
  • 油位调节器

安装系统
  • 定制内部底座
  • 定制外部底座
  • 组件隔离器支承(3),用于将内部底座安装到客户供应的底座上

动力输出
  • 交流发电机,24V,68A

保护系统
  • 防爆安全阀(3)
  • 金属微粒检测仪开关
  • 带报警器的金属微粒检测仪

起动系统
  • 定制起动马达
  • 空气压力调节器

常规
  • 安装在左侧的发动机盘动总成
  • 水套水加热器,经过 UL 认证,120-240V,单相,6 kW,安装在左侧和右侧
  • 水套水加热器,经过 UL 认证,120-480V,单相,12 kW,安装在左侧和右侧
  • 水套水加热器管路