< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 1320.0 ekW 1320.0 ekW Less
最大额定功率 1320.0 ekW 1320.0 ekW Less
排放 未经认证 未经认证 Less
发动机控制和保护 ADEM A3 ADEM A3 Less
发电机 SR4B SR4B Less
电压 600 600 Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
缸径 6.69 " 170.0 mm Less
冲程 7.48 " 190.0 mm Less
排量 4210.0 in3 69.0 L Less
燃油系统 EUI EUI Less
换油间隔 500.0 h 500.0 h Less
重量 41469.0 lb 18810.0 kg Less

尺寸

宽度 93.9 " 2385.0 mm Less
长度 310.0 " 7874.0 mm Less
高度 99.2 " 2520.0 mm Less

液体容量

润滑油系统(加注) 107.0 gal 405.0 L Less
冷却系统(发动机) 61.5 gal 233.0 L Less

产品设计

- 坚固的设计可延长使用寿命并降低拥有成本和运营成本- 专为实现低压管道天然气的最佳性能而设计• 一个电子控制模块即可处理所有的发动机功能:点火、控制、空燃比控制和发动机保护- 天然气发动机可采用多种燃气在现场直接配置运行。 根据质量情况,某些燃气在注入气缸前可能需要进行处理。 使用当地生产的天然气可减少燃油运输成本以及现场交通和通常由钻井现场柴油运输引起的尘土。 - 在发动机整个寿命期间产生的费用中,燃油成本占据很大比例。- 使用天然气发动机代替柴油发动机可显著降低总运营成本。

致力于可持续发展

- 天然气发动机适用于需进行很少后处理或无需进行后处理的地区,并可达到极低的排放水平- 符合大部分全球排放要求,下至无需进行后处理的 0.5 g/bhp-hr 氧化氮水平。

安全

- 久经考验的可靠性和耐用性 - 坚固的发动机、发电机、散热器和底座凝聚了多年的油田领域经验 - 作为一个套件进行装配、测试和验证,从而最大限度地减少振动并延长部件使用寿命 - 发电机设计适用于艰巨的油田应用场合 – Cat® SR4B 发电机旨在与 Cat 发动机的性能和输出特性相匹配 – 双轴承、耐摩擦的近联式设计更加稳健,解决了对准问题 – 通过使用云母匝包磁线代替玻璃包磁线,绝缘系统可提供几乎两倍的瞬时电涌耐受能力 – 三点安装系统为发电机组的动力传动系和对准提供保护

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

测试

- 每个 Cat 发电机组都已经过满载测试,用于确保正确的发动机性能。- 将标准配置作为一个套件进行装配、测试和验证,以确保性能、可靠性和耐用性。

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店- 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务- 全球范围内的零件供应、维修和保修- 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修- S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 内部发动机部件的状态• 是否存在多余的油液•是否存在燃烧副产品• 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

G3516B 标配设备

进气系统
  • 耐腐蚀后冷器芯
  • 进气口关闭
  • 标准负荷空气滤清器

控制系统
  • ADEM A3 ECU,安装在左侧
  • 直接机架控制 0-200 mADC、空间加热器和水套水加热器接头及控制器

冷却系统
  • 独立回路后冷式
  • 出口可控水套水自动调温器
  • 齿轮驱动型水套水泵
  • 双出口
  • 齿轮驱动型后冷器水泵
  • 后冷器水自动调温器

排气系统
  • 干式排气歧管
  • 双涡轮增压器,水冷式轴承

飞轮和外壳
  • SAE 00 飞轮
  • SAE 00 飞轮外壳
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 带注油泵(左)的单燃油滤清器(左)
  • 输油泵
  • 带伸缩接头的回油管
  • 电子单体喷油器

发电机附件
  • 带空气滤清器和压差开关的筒式油气输送箱

仪器
  • 紧急停机按钮
  • 模拟仪表:
  • 维修口接头
  • 客户连接接线端子

EMCP 4.3 控制面板
  • 140 mm(5.5")图形显示器
  • 通信
  • 控制装置
  • 发电机组保护
  • 输出
  • 输入
  • 其他特性

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 较浅的油底壳
  • 排油延伸,2 个 NPT 内螺纹接头
  • 单机油滤清器

安装系统
  • 管长 4.19 m(165"),高 412 mm(16.2"),宽 1.18 m(50.5")

保护系统
  • 发动机在异常操作下发出警报、减额并停机

起动系统
  • 右侧 TDI 空气起动马达 – 1034 kPa(150 psi)

常规
  • 喷漆 – Cat Yellow

* 表示标准配置中包括的选件

G3516B 选装设备

进气系统
  • 重负荷空气滤清器
  • 远程进气口适配器 – 矩形
  • 远程进气口适配器 – 圆形

控制系统
  • 发动机控制装置选件:
  • 负载共享调速器,2301A

冷却系统
  • 散热器选件:
  • 冷却液液位传感器
  • 冷却液调节剂
  • 冷却系统接头选件(与客户供应的散热器配套使用):
  • 风扇驱动和皮带护罩(与远程和客户供应的散热器配套使用)
  • 风扇皮带轮选件(与客户供应的散热器配套使用):

排气系统
  • 仅限 1200 rpm 型:
  • 仅限 1500 rpm 型:

燃油系统
  • 定制燃油滤清器
  • 燃油粗滤器
  • 带油水分离器的燃油粗滤清器

发电机附件
  • 电缆接入盒
  • 空气滤清器
  • 轴承 RTD
  • 低电压扩展盒
  • 手动电压控制装置

仪器
  • 通信模块 PL1000T
  • 通信模块 PL1000E
  • 已安装热电偶,每个油缸一个

润滑系统
  • 定制机油滤清器
  • 安装在右侧的离心机油滤清器
  • SAE15W40,Caterpillar DEO,500 小时
  • 曲轴箱烟雾处理装置
  • 油位调节器

安装系统
  • 底座
  • 隔振器,导轨

动力输出
  • 交流发电机,24V,68A
  • 前辅助传动装置
  • 皮带轮

保护系统
  • 防爆安全阀(3)
  • 金属微粒检测仪开关
  • 带报警器的金属微粒检测仪

起动系统
  • 定制起动马达
  • 空气压力调节器

常规
  • 安装在左侧的发动机盘动总成
  • 水套水加热器,经过 UL 认证,120-240V,单相,6 kW,安装在左侧和右侧
  • 水套水加热器,经过 UL 认证,120-480V,单相,12 kW,安装在左侧和右侧
  • 水套水加热器管路