< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 3508C 发动机为钻探行业设立了标准。 多年来,3500 平台以其在石油领域中的出色性能、耐用性、可靠性以及低排放水平,一直受到钻探用户的青睐。适宜采用 3508C 发动机的应用是陆地钻机的机械传动应用。Cat 代理商全球网络是 Cat 发动机的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。3508C 发动机在转速为 1200 rpm 时的额定功率为 671 bkW(900 bhp),符合美国 EPA 非公路 Tier 2 等效标准和 CARB Tier 2 等效排放标准。 它们的灵活性符合美国 EPA 和欧盟标准,适用于其他管制和非管制地区。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 900.0 bhp 671.0 bkW Less
最大额定功率 900.0 bhp 671.0 bkW Less
排放 美国 EPA 非公路 Tier 2 标准 美国 EPA 非公路 Tier 2 标准 Less
额定转速 1200.0 RPM 1200.0 RPM Less
缸径 6.69 " 170.0 mm Less
冲程 7.48 " 190.0 mm Less
排量 2111.0 in3 34.5 L Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
调速器和保护 ADEM A3 ADEM A3 Less
发动机干式净重 10101.0 lb 4582.0 kg Less
换油间隔 500 500 Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 00 SAE 00 Less
飞轮齿数 183 183 Less

液体容量

最小冷却系统(只限于发动机) 27.2 gal 103.0 L Less

尺寸

长度 84.1 " 2136.0 mm Less
宽度 67.0 " 1702.0 mm Less
高度 79.7 " 2024.0 mm Less

产品设计

- 专为满足油气应用需求而开发- 久经考验的可靠性和耐用性- 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本- 宽扭矩曲线专为石油机械传动应用而优化- 市场领先的功率密度- 专为在高温环境和高海拔应用的石油领域条件下工作而设计- 较长的大修寿命,已在石油领域应用中得到验证- 核心发动机部件可在大修时修整和重复使用

易于安装

- 内外部底座安装配置简化了钻井集成- 广泛的附件启用配置灵活性- 内部底座三点发电机座可保持工厂校准效果- 单提升点简化了安装作业

高级数字发动机管理

- ADEM A3 发动机管理系统提供了发动机控制、监控和保护。

安全

- 仪表板上配有紧急停机按钮- 提供空气关断和防爆安全阀- 可配置警报、减额和停机设置点- 提供额外的警报、输入和输出

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

测试

每一个 Cat 发动机组都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能。

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

2200 多家代理商经销店 - 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务 - 全球范围内的零件供应、维修和保修 - 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 - S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 发动机内部部件的状况 • 是否存在多余的油液 • 是否存在燃烧副产品 • 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com

3508C 标配设备

进气系统
  • 独立回路后冷器芯 — 带耐腐蚀涂层(空气侧),空气滤清器(带保养指示器的单滤芯)
  • 两个后置式涡轮增压器

控制系统
  • ADEM A3 ECU — 左侧
  • 电子喷油器燃油系统(需要使用 10 ADC 电源来驱动电子发动机控制单元)

冷却系统
  • 变矩器接头
  • 自动调温器和壳体,齿轮驱动型离心水套水泵
  • 散热器冷却接头
  • 双出口:外径为 88.9 mm (3.5")的弯头软管接头
  • 独立回路后冷器(SCAC)

排气系统
  • 干式排气歧管 — 不锈钢波纹管
  • 两个带水冷式轴承的涡轮增压器
  • 排气口:内径为 292 mm (11.5"),直径为 12-10.5 mm 孔 EQ SP,376 mm 螺栓孔直径

飞轮和飞轮外壳
  • 飞轮,SAE 0 — 151 齿
  • 飞轮外壳 — SAE 0

燃油系统
  • 燃油粗滤器
  • 燃油注油泵
  • 燃油滤清器 — 右侧旋压式
  • 输油泵
  • 电子控制单体喷油器

仪器
  • 电子仪表板
  • 仪表读数:

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔 — 安装在顶部
  • 机油冷却器
  • 机油加注口和油尺 — 右侧
  • 机油泵
  • 机油滤清器 — 右侧旋压式
  • 后部油槽油底壳,250 小时换油周期
  • 油底壳排放阀 — 3/4" NPT 母连接器

安装系统
  • 导轨 — 安装,落地式

动力输出
  • 前壳体 — 两侧

保护系统
  • ADEM A3 ECU 系统可提供允许客户编程的发动机功率降低策略,以便在恶劣的工作条件下提供保护
  • 在 40 针客户接口接头处提供紧急停止逻辑输入
  • 进气口关闭

常规
  • 喷漆 — Cat 黄
  • 减振器和护罩
  • 吊耳
  • B 系列陆地

3508C 选装设备

进气系统
  • 空气滤清器和空气滤清器安装件
  • 远程进气口适配器
  • 进气加热器

充电系统
  • 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机

控制系统
  • 局部油门控制装置
  • 油门位置传感器
  • 负载共享模块
  • 调速器转换

冷却系统
  • 高亮黑色折叠芯件散热器
  • 冷却液调节器转换
  • 皮带护罩和散热器护罩
  • 鼓风风扇
  • 散热器盖
  • 风扇传动装置和风扇皮带轮
  • 水位开关仪表
  • 冷却液液位传感器
  • 冷却液调节剂
  • 膨胀油箱
  • 热交换器冷却转换
  • 辅助水泵
  • 空气分离器

排气系统
  • 伸缩排气接头
  • 弯管和法兰
  • 法兰和排气管适配器
  • 歧管和消音器

燃油系统
  • 燃油软管
  • 燃油冷却器
  • 水/油分离器
  • 燃油油位开关

仪器
  • 客户管理设备
  • 远程面板显示器和远程油缸温度显示器
  • 开关和接触器
  • 仪表和仪表板

润滑系统
  • 烟雾处理系统
  • 油底壳
  • 预润滑选件
  • 油池泵
  • 机油滤清器

安装系统
  • 隔振器

动力输出
  • 前壳体
  • 伸缩接头
  • 接头轮毂
  • 前部辅助传动装置
  • 辅助传动轴
  • 辅助传动皮带轮
  • 前短轴
  • 减振器护罩拆卸
  • 皮带轮
  • 飞轮短轴

保护系统
  • 关断装置
  • 开关和接触器
  • 防爆安全阀
  • 传感器
  • 机油压力监视器
  • 关断控制装置
  • 防腐蚀保护

零配件套件

起动系统
  • 空气起动马达 — 电动
  • 空气压力调节器
  • 空气消音器
  • 空气起动控制装置 — 手动、电动
  • 冗余起动
  • 起动辅助装置
  • 蓄电池组 – 24V
  • 蓄电池电缆和蓄电池架