< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat C18 ACERT 发动机是石油领域的严苛应用场合的理想解决方案。 数十年的现场作业以及大量研发赋予 Cat C18 ACERT 发动机卓越的性能以及较低的运营成本,同时还满足严格的环境要求。该发动机尤其适用于陆地机械钻井应用(如泥浆泵驱动)。Cat 代理商全球网络是 Cat 发动机的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。Cat C18 ACERT™ 工业柴油发动机。 在转速为 1800-2100 rpm 时的额定功率为 429-522 bkW(575-700 bhp),符合中国国 II 标准、美国 EPA Tier 3 等效排放标准、欧盟 Stage IIIA 等效排放标准。 在转速为 1800-2100 rpm 时的额定功率为 570-597 bkW(765-800 bhp),符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 575.0 bhp 429.0 bkW Less
最大额定功率 800.0 bhp 597.0 bkW Less
排放 EPA 和 CARB 非公路移动 Tier 3、欧盟 Stage IIIA 标准 EPA 和 CARB 非公路移动 Tier 3、欧盟 Stage IIIA 标准 Less
额定转速 2100.0 RPM 2100.0 RPM Less
缸径 5.71 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1100.0 in3 18.0 L Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
调速器和保护 ADEM A3 ADEM A3 Less
发动机干式净重 2807.0 lb 1273.0 kg Less
换油间隔 250 250 Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 0 或 SAE 1 SAE 0 或 SAE 1 Less
飞轮齿数 136(SAE 0)、113(SAE 1) 136(SAE 0)、113(SAE 1) Less

液体容量

最小冷却系统(只限于发动机) 13.2 gal 50.0 L Less

尺寸

长度 54.7 " 1389.0 mm Less
宽度 36.2 " 919.0 mm Less
高度 49.5 " 1227.0 mm Less

发动机设计

- 久经考验的可靠性和耐用性- 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本- 宽泛的工作速度范围- 高功率密度 — 轻型发动机,适用于对重量敏感的应用场合- PTO 驱动选件允许灵活地检修泵的辅助电源并满足其他需求

高级数字发动机管理

ADEM A3 控制系统提供集成式点火、调速、保护和控制装置,包括爆震感应可变点火正时系统。 ADEM A3的改进方面包括:用户界面、显示系统、停机控制装置和系统诊断程序。

选装附件

- 安装在发动机上的变速箱机油冷却器 — 通过与发动机冷却系统集成简化了安装,使得整体发动机组件更加紧凑- 发动机制动器 — 适用于移动应用场合的制动能力

定制组件

无论对于哪种石油应用场合,Caterpillar 都能够满足您对工厂定制组件的特定需求,大可让您高枕无忧。 Cat® 发动机、发电机、外壳、控制装置、散热器、变速箱 — 您的项目所需的一切 — 都能够定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

变速箱

Caterpillar 拥有全系列发动机变速箱组件,这些组件可以与轴、液压装置和操作员界面完全集成。 Cat 变速箱能够实现在满载情况下持续运行、在任何速度下平稳换档、最长的正常运行时间、无与伦比的耐用性以及维修保养方便性。

全套附件

各种出厂安装的发动机附件缩短了包装时间

测试

每一台发动机都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能。

通过全球 Cat 代理商提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店- 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的石油发动机提供全方位服务 - Cat 零件和人工保修 - 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修- S•O•S SM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。- 铸铁发动机缸体、缸盖、缸套和飞轮外壳 - 机器的重要部件 - 组装整个发动机

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com

C18 ACERT™ 标配设备

进气系统
  • 一个中置式涡轮增压器,入口 152.4 mm(6"),软管接头
  • 两个涡轮增压器,前部和后部入口 127.0 mm(5"),软管接头

控制系统
  • 电子调速、PTO 速度控制
  • 可编程额定功率
  • 冷模式起动策略
  • 自动海拔补偿
  • 燃油温度功率补偿
  • 可编程低怠速/高怠速和 TEL
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控和保护系统(转速、温度、压力)
  • J1939 广播(诊断、发动机状态和控制)

冷却系统
  • 自动调温器和壳体 — 垂直出口
  • 水套水泵 — 齿轮驱动型离心水泵
  • 右侧前部水泵进水口
  • 水管总成的所有塞子/接头均为 STOR

排气系统
  • 排气歧管 — 干式
  • 单涡轮 — 前涡轮排气,全环形接头,最大负载 10 kg,可直接连接至涡轮
  • 双涡轮 — 排气弯管,干式,203 mm(8")

飞轮和飞轮外壳
  • 请参阅必需选件

燃油系统
  • 电子单体喷油器
  • 燃油细滤清器,中置式(左侧 2 微米高性能)
  • 输油泵,左侧前部
  • 燃油注油泵,左侧中置式
  • 燃油取样阀,安装在燃油滤清器底座上。

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔 — 后阀室盖
  • 机油冷却器 — 右侧(两个)
  • 机油滤清器 — 右侧,左侧
  • 油底壳 — 前部油槽
  • 机油油尺 — 左侧前部
  • 机油泵

安装系统
  • 前部支撑(仅限运输)

动力输出
  • 曲轴皮带轮,203.2 mm(8"),3 个凹槽 292.1 mm(11.5")1 个凹槽,都为 15.9 mm(.63")宽
  • 液压泵传动装置,SAE A,11 齿

常规
  • 减振器
  • 喷漆 — Cat 黄
  • 吊耳
  • 电子自动可变正时系统
  • 电子安装套件 70 针连接器(接头、针脚、插孔)

必需选件
  • 油门位置传感器
  • 仅限单涡轮 — 排气系统(前部或后部)
  • 飞轮外壳或后部 PTO
  • 粗滤清器/油水分离器

C18 ACERT™ 选装设备

空气压缩机
  • 空气压缩机调速器
  • 膨胀室

进气系统
  • 空气滤清器
  • 空气管路

充电系统
  • 充电交流发电机
  • 交流发电机安装件
  • 交流发电机接线
  • 断路器和安装件
  • 交流发电机皮带护罩

冷却系统
  • 散热器
  • 带散热器组件的风扇传动装置
  • 风扇高度说明
  • V 形皮带
  • 后冷器管路,带 Caterpillar 安装的散热器
  • 单涡轮配置后排气管
  • 单涡轮配置后排气管
  • 后冷器管路
  • 排风风扇适配器
  • 鼓风风扇适配器
  • 鼓风风扇
  • 排风扇
  • 风扇皮带
  • 冷却液液位传感器
  • 干料冷却液调节剂

排气系统
  • 涡轮排气管接头
  • 伸缩接头
  • 弯管、法兰、卡箍、管道
  • 排气管适配器
  • 歧管
  • 消音器

燃油系统
  • 燃油软管
  • 燃油滤清器位置
  • 燃油冷却器
  • 油水分离器

仪器
  • 仪表和仪表板

润滑系统
  • 油底壳
  • 排放口和盖子
  • 机油油位表
  • 远程机油滤清器
  • 机油滤清器
  • 润滑油

安装系统
  • 结构钢底座
  • 前部和后部发动机支架

动力输出
  • 后部封闭式离合器
  • 液压泵传动装置
  • 液压齿轮泵
  • 离合器支架
  • 曲轴皮带轮

保护系统
  • 空气关断装置

起动系统
  • 空气起动马达
  • 空气压力调节器
  • 空气消音器
  • 起动开关
  • 电动起动马达 — 12V、24V
  • 蓄电池组 – 24V
  • 蓄电池电缆和蓄电池架
  • 起动辅助装置

变速箱配置总成
  • 变速箱水管