< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat C32 ACERT 发动机是石油领域的严苛应用场合的理想解决方案。 数十年的现场作业以及大量研发赋予 Cat C32 ACERT 发动机卓越的性能以及较低的运营成本,同时还满足严格的环境要求。该发动机尤其适用于陆地机械钻井应用(如泥浆泵驱动)。Cat 代理商全球网络是 Cat 发动机的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。Cat C32 ACERT 柴油发动机。 在转速为 1800-2100 rpm 时的额定功率为 597-1119 bkW(800-1500 bhp),符合美国 EPA Tier 2 等效排放标准。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 800.0 bhp 597.0 bkW Less
最大额定功率 1500.0 bhp 1119.0 bkW Less
排放 美国 EPA 非公路 Tier 2 标准 美国 EPA 非公路 Tier 2 标准 Less
额定转速 2100.0 RPM 1800.0 RPM Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 6.4 " 162.0 mm Less
排量 1953.0 in3 32.0 L Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
调速器和保护 ADEM A3 ADEM A3 Less
发动机干式净重 5040.0 lb 2286.0 kg Less
换油间隔 250 250 Less
旋转方向(从飞轮端看) 逆时针 逆时针 Less
飞轮和飞轮外壳 SAE 0 或 SAE 1 SAE 0 或 SAE 1 Less
飞轮齿数 136(SAE 0)、113(SAE 1) 136(SAE 0)、113(SAE 1) Less

液体容量

最小冷却系统(只限于发动机) 14.5 gal 55.0 L Less

尺寸

长度 75.5 " 1918.0 mm Less
宽度 85.0 " 1473.0 mm Less
高度 52.0 " 1321.0 mm Less

发动机设计

- 久经考验的可靠性和耐用性- 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本- 宽泛的工作速度范围- 高功率密度 — 轻型发动机,适用于对重量敏感的应用场合- PTO 驱动选件允许灵活地检修泵的辅助电源并满足其他需求

高级数字发动机管理

ADEM A4 发动机管理系统将速度控制装置、空气/燃料比控制装置和点火/爆震控制装置整合到了一个完善的发动机管理系统中,该系统还拥有集成式数字点火、发动机保护和监控功能。

变速箱

Caterpillar 拥有全系列发动机变速箱组件,这些组件可以与轴、液压装置和操作员界面完全集成。 Cat® 变速箱能够实现在满载情况下持续运行、在任何速度下平稳换档、最长的正常运行时间、无与伦比的耐用性以及维修保养方便性

定制组件

无论对于哪种石油应用场合,Caterpillar 都能够满足您对工厂定制组件的特定需求,大可让您高枕无忧。 Cat 发动机、发电机、外壳、控制装置、散热器、变速箱 — 您的项目所需的一切 — 都能够定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

全套附件

各种出厂安装的发动机附件缩短了包装时间

测试

每一台发动机都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能。

通过全球 Cat 代理商提供产品支持

2200 多家代理商经销店经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的石油发动机提供全方位服务 Cat 零件和人工保修 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:- 发动机内部部件的状况 - 是否存在多余的油液 - 是否存在燃烧副产品 - 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。- 铸铁发动机缸体、缸盖、缸套和飞轮外壳 - 机器的重要部件 - 组装整个发动机

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com

C32 ACERT™ 标配设备

进气系统
  • 四个涡轮增压器 — 每个涡轮增压器 3 个油缸排气口
  • 为 ATAAC(空对空后冷式)或远程热交换器配置的接头

控制系统
  • ADEM A4 电子控制模块
  • 电子调速、PTO 速度控制
  • 客户可编程额定功率
  • 冷模式起动策略
  • 自动海拔补偿
  • 自动燃油温度补偿
  • 可编程低怠速/高怠速和最高发动机转速限制
  • 电子诊断和故障记录
  • 发动机监控系统
  • SAE J1939 广播(诊断和发动机状态)

冷却系统
  • 齿轮驱动型离心水套水泵 — 右侧
  • 集成式自动调温器和壳体
  • 发动机机油冷却器
  • 选装变速箱机油冷却器

排气系统
  • 排气歧管 — 干式
  • 两个垂直排气口(前部和后部)

燃油系统
  • MEUI
  • 燃油注油泵
  • 输油泵
  • 燃油粗滤清器和细滤清器 — 右侧,配置为远程安装(安装在装运板的右侧)

飞轮和飞轮外壳
  • SAE 0 或 SAE 1 飞轮铁壳
  • SAE 0 或 SAE 1 飞轮
  • 选装变速箱适配器

润滑系统
  • 曲轴箱通气孔
  • 标准机油滤清器 — 右侧,可选择左侧或远置式维修
  • 标准机油油位表 — 右侧,可选择左侧或两侧维修
  • 标准机油加注口 — 右侧,可选择左侧或两侧维修
  • 较浅的油底壳,后部油槽

安装系统
  • 耳轴前部支撑
  • 后部飞轮外壳上的垂直垫和水平垫

保护系统
  • 24V 电子
  • 发动机超速,带选装空气关断装置和指示器
  • 发动机机油压力低
  • 燃油滤清器限制
  • 燃油温度
  • 发动机冷却液温度高
  • 发动机冷却液温度低

常规
  • 减振器和选装护罩
  • 吊耳
  • 选装客户布线连接器
  • 维修工具连接器
  • 喷漆 — Cat 黄

C32 ACERT™ 选装设备

空气压缩机

进气系统
  • 空气滤清器
  • 进气口适配器
  • 涡轮增压器出口适配器
  • 空气管路

充电系统
  • 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机
  • 交流发电机安装件
  • 断路器和安装件

冷却系统
  • 干料冷却液调节剂
  • 自动调温器壳体
  • 冷却液液位传感器
  • 散热器
  • 鼓风风扇
  • 排风风扇
  • 风扇适配器
  • 风扇传动装置

排放
  • IMO 认证

排气系统
  • 弯管
  • 消音器

燃油系统
  • 电动燃油注油泵

仪器
  • 客户管理设备
  • 互连线束
  • 仪表和仪表板

润滑系统
  • 油底壳
  • 换油侧
  • 机油油位表
  • 机油滤清器
  • 润滑油

安装系统
  • 结构钢底座
  • 发动机支架 — 前部
  • 发动机支架 — 后部

动力输出
  • 辅助传动装置
  • 减振器皮带轮
  • 液压齿轮泵

保护系统
  • 机械式关断装置
  • 电磁阀关断装置

起动系统
  • 电起动马达 – 12V、24V
  • 蓄电池组 – 24V
  • 蓄电池电缆
  • 蓄电池架
  • 起动辅助装置

变速箱配置总成
  • 变速箱水管
  • 变速箱冷却器