陆地生产发电机组 陆地生产发电机组

石油和天然气生产需要实现最长的设备正常运行时间和最低的运营成本。 Caterpillar 的陆地生产发电机组产品系列围绕下面这些原则而设计: 每个产品(包括超大型发电机)都能够经受油田中遇到的恶劣条件的考验,冷却系统能够在高温环境下作业,坚固的组件配置可以在执行装载、运输和卸载作业时经久耐用。生产经营要想获得成功,还需要降低拥有成本和运营成本。 Cat 陆地生产发电机组可以使用柴油、燃气或者同时使用这两种燃料为现场提供所需的电力,因此降低了运营成本,实现了最高的燃料灵活性。Caterpillar 的油田燃气发电机组产品系列实现了最低的燃料成本。 发动机能够使用低成本甚至免费的井场燃气,而且不会影响性能。 使用这些发电机组,客户可以显著降低燃料成本,并避免由于运送柴油燃油而产生费用和物流成本。采用动态气体混合技术的 Cat 3500 发电机组能够在可能的情况下将柴油替换为低成本的气体,因此降低了运营成本,提高了应用灵活性。 它们可以使用气体来满足高达 70% 的燃料需求,也可以在无法使用气体时只依靠柴油来运行。 最重要的是能够保持柴油性能,并以操作员觉察不到的方式实现气体模式和柴油模式之间的过渡。

陆地生产发电机组

型号