< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

当无法使用公共电网时,在偏远的油田中生产石油和天然气将是一项挑战。 Caterpillar 的油田天燃气发电机组产品系列为这项挑战提供了理想的解决方案。 发动机能够使用低成本甚至免费的井场燃气,而且不会影响性能。 使用这些发电机组,客户可以显著降低燃料成本,并避免由于运送柴油燃油而产生费用和物流成本。 此外,它们还能够经受油田中的恶劣条件的考验并具有重负荷构造,最适合执行装载和卸载作业。全球的 Cat 代理商网络是 Cat 发电机组的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。G3306B 油田天燃气发电机组。 额定功率:在 50 和 60 Hz(1500 和 1800 rpm)时为 110-135 ekW(138-170 kVA)。 提供符合非达标地区 NSPS 排放标准的配置以及适用于无排放限制地区的配置。

发动机技术规格

单位:
最大额定功率 135 ekW(170 kVA) 135 ekW(170 kVA) Less
最小额定功率 110 ekW(138 kVA) 110 ekW(138 kVA) Less
排放/燃油策略 NSPS 或无排放限制 NSPS 或无排放限制 Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
歧管类型 水冷式 水冷式 Less
缸径 4.76 " 121.0 mm Less
冲程 5.98 " 152.0 mm Less
排量 640.0 in3 10.5 L Less
发动机控制和保护 ADEM A4 ADEM A4 Less
发电机组控制 EMCP 4.3(可选择 4.4) EMCP 4.3(可选择 4.4) Less
发电机 SR4B SR4B Less
频率(转速) 50/60 Hz(1500/1800 rpm) 50/60 Hz(1500/1800 rpm) Less

液体容量

燃油 压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、气田天然气、天然气 压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、气田天然气、天然气 Less
润滑油系统(加注) 12.0 gal 44.5 L Less
冷却系统(发动机) 5.0 gal 20.0 L Less

尺寸

长度 145.8 " 3704.0 mm Less
宽度 60.2 " 1530.0 mm Less
高度 73.1 " 1856.0 mm Less
重量 7716.0 lb 3500.0 kg Less

产品设计

- 燃料灵活性使发电机能够使用各种质量的燃气 — 从井口气体到管道优质天然气
- 发动机额定功率能够在接受最低 Cat MN 30 等级的低质量燃气时仍保持额定功率
- 超大型的 SR4B 发电机针对高负荷和马达起动应用场合进行了优化
- 组件设计和燃料灵活性最大限度减少了场地预备工作并降低了安装成本
- 重负荷底座带有牵引杆和铲车叉槽,最适合执行装载、运输和卸载作业
- 开式滑轨配置可集成沉降式外壳
- 4 点提升结构

出色性能

- 卓越的燃气发动机瞬态响应能力
• 70% 的 G1 ISO 8528 阶跃负载
• 50% 的 G2 ISO 8528 阶跃负载
- 重型分裂滤芯冷却系统降低了功耗,提高了高温环境工作能力

排放合规性

- 对于北美地区,提供了符合非达标地区 NSPS 标准的配置
- 包括出厂安装的空气/燃料比控制装置和三元催化剂
- 还提供了不含空气/燃料比控制装置和催化剂的配置

耐用性

- 坚固、耐用、符合行业标准的 G3300 平台
- 坚固的设计针对恶劣的石油环境进行了优化

最新的电子装置

- ADEM A4 控制系统提供了集成式点火、速度控制和保护
- 最新的 EMCP 4.3 控制装置实现了集成式发动机/发电机控制、增强的功能以及简化的操作员界面
- 选装 EMCP 4.4 控制装置最多可并联八个装置

保修

− 整个组件享受一年的 Caterpillar 保修
− 保修涵盖了所有部件和内容

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店- 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务- 全球范围内的零件供应、维修和保修- 预防性维护协议可用于故障出现前的维修- S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 内部发动机部件的状态• 是否存在多余的液体•是否存在燃烧副产品• 现场的特定换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

G3306B 标配设备

进气系统
  • 间歇工作式空气滤清器 — 干式
  • 空气滤清器防雨盖
  • 空气滤清器保养指示器

冷却系统
  • 散热器采用耐高温环境设计,适用于天然气燃料应用场合
  • 并排式后冷器和水套水滤芯
  • 顶部和底部金属箱
  • 冷却液排放口
  • 风扇和皮带护罩
  • 冷却液液位传感器

排气系统
  • 排气歧管 — 水冷式
  • 排气弯管和伸缩接头 — 127 mm(5")
  • 住宅级消音器

燃油系统
  • 燃气压力调节器 — 需要 82.7-172.4 kPa(12-25 psi)的燃气
  • 天然气汽化器

发电机
  • 能够连续负载 — 尺寸增大了 25%
  • H 级绝缘
  • 永久磁体
  • 随机串绕
  • 240 VAC 空间加热器
  • 海岸绝缘防护
  • IP23 防护
  • Cat 数字电压调节器

控制系统
  • 电子调速 ADEM A4
  • 电子诊断和故障记录
  • 瞬时起动/停机逻辑
  • 高温编织发动机线束,带 70 针客户连接器和维修工具连接器

润滑系统
  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 旋压式机油滤清器,左侧维修
  • 油尺,左侧维修
  • 机油泵 — 齿轮驱动型
  • 机油冷却器

安装系统
  • 专门为油田设计的重负荷焊接钢底座
  • 可安放沉降式外壳
  • 备用油箱和凝聚式过滤器的空间要求
  • 基本设计针对装载、运输和卸载进行了优化

保护系统
  • 以下参数包含警报和停机:

常规
  • 水套水加热器
  • 24V 起动电机
  • 24V 45 A 充电交流发电机

G3306B 选装设备

排气系统
  • 三元催化剂
  • 临界级消音器
  • 消音器安装结构

燃油系统
  • 空气/燃料比控制装置
  • 用于井口气体的重负荷凝聚式过滤器