< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

C280-16 发电机组拥有 3600 发动机数年来取得的久经考验的成功特性以及最新的电子技术。 因而成为一个最适于近海船舶作业的完全集成的解决方案。 适宜采用 C280-16 近海船舶发电机组的应用包括:主电力船载钻探和采油船舶及平台。 这些包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻探船和采油平台。 通过缩小造船厂的工作和供应范围,全新的前置涡轮增压器配置和全套组件产品使 Cat C280-16 发电机组能够轻松地集成到船舶中。 冗余的 ADEM A4 发动机控制系统配合 Cat 警报和保护系统,提供全面的发电机组控制、安全性和简单的操作员界面。 全球 Cat 代理商网络是 Cat 发电机组的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。 Cat C280-16 近海船舶发电机组配有前置涡轮增压器。 在 60 Hz(900 rpm)时的额定功率为 5500 ekW(7684 kVA)。 符合 IMO Tier II 排放标准。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 7510.0 kVa 5600.0 ekW Less
最大额定功率 7684.0 kVa 5730.0 ekW Less
排放 IMO Tier 2/EPA 船用 Tier 2 IMO Tier 2/EPA 船用 Tier 2 Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
燃油系统 EUI EUI Less
发动机控制 双 ADEM™ A4 双 ADEM™ A4 Less
发电机组控制 Cat® 警报和保护系统 Cat® 警报和保护系统 Less
换油间隔 1000.0 h 1000.0 h Less
重量 145505.0 lb 66000.0 kg Less
冲程 11.8 " 300.0 mm Less
缸径 11.0 " 280.0 mm Less
排量 18062.0 in3 296.0 L Less

尺寸

长度 404.8 " 10283.0 mm Less
高度 161.1 " 4092.0 mm Less
宽度 110.2 " 2800.0 mm Less

液体容量

冷却系统(发动机) 329.0 gal 1245.0 L Less
润滑油系统(加注) 443.0 gal 1677.0 L Less

产品设计

• Cat C280 发动机经过下列船级社的型式认证:- 美国船级社 - 法国船级社 - 中国船级社 - 挪威船级社 - 德国劳氏船级社 - 英国劳氏船级社 • IMO Tier II 排放认证、GL 和 CCS认可 • Cat 警报和保护系统提供发电机组控制、保护和操作员界面方面的冗余及最新技术;已获得下列船级社的型式认证:- 美国船级社 - 法国船级社 - 中国船级社 - 挪威船级社 - 德国劳氏船级社 - 英国劳氏船级社 - 俄罗斯船级社 • 经过优化,可在 35% 负载下实现更低的耗油率

简化的包装概念

• 前置涡轮增压器配置简化了钻机集成 • 发动机的设计可以将 38°C 的冷却液吸入到后冷器中,以便能够与灵活的冷却系统设计集成并降低安装成本 • 配电板上具有单点交流电和直流电连接点 • 随即可用的组件,包括大多数辅助设备 • 较少的散装发运零件简化了安装时的搬运 • 单提式搬运 • Caterpillar 保修涵盖了全球的所有原厂组件

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店 - 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务 - 全球范围内的零件供应、维修和保修 - 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 - SOSSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 发动机内部部件的状况 • 是否存在多余的油液 • 是否存在燃烧副产品 • 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

定制组件

无论对于哪种石油应用场合,Caterpillar 提供的原厂定制发电机组和机械组件都能够满足您的项目需求,大可让您高枕无忧。 通过与我们的当地代理商协作,您可以定制设计和匹配 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱,以获得独特的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,投入使用后可享受一年的保修。

通过全球 Cat 代理商网络提供的产品支持

- 2200 多家代理商经销店- 经过 Cat 工厂培训的代理商技术人员将为您的 Cat 石油产品提供全面的服务- 全球范围内的零件供应能力、服务和保修- 预防性维护协议可用于故障出现前的维修- S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 发动机内部部件的状况• 是否存在有害的流体• 是否存在燃烧副产品• 特定于现场的换油周期

80 多年的发动机制造经验

Caterpillar 拥有这些制造流程,能够生产出高质量的可靠产品。

80 多年的发动机制造经验

Caterpillar 拥有这些制造流程,能够生产出高质量的可靠产品。

网站

要满足您的所有石油动力需求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

C280-16 FMT 标配设备

产品构成
  • 该发动机是一款涡轮增压后冷式四冲程循环电子单体喷射柴油发动机,缸径为 280 mm(11"),冲程为 300 mm(11.8")。 从发动机飞轮后部看,SAE 标准旋转方向为逆时针方向。

排放认证
  • GL 和 CCS 认可的 IMO 认证 — 包括由认可机构(RO,Recognized Organizatio)提供的符合性声明或发动机国际防止空气污染证书(EIAPP,Engine International Air Pollution Prevention)认证(如适用),以及按照 IMO 法规需在船上保留的技术文件。

船级社型式认证
  • ABS、BV、CCS、DnV、GL、LRS
  • 喷水护罩符合有关易燃液体的 SOLAS 法规

欧洲认证
  • EU 机械安全加入声明
  • 指令和 EU 低电压安全指令

进气系统
  • 淡水后冷器,带耐腐蚀涂层(空气侧)
  • 进气口关闭
  • 安装在前部经过机油润滑的涡轮增压器(2)
  • 连接进气口和涡轮增压器的 90°适配器和直型适配器
  • 空气滤清器
  • 带 Cat 干式纸质滤芯的空气滤清器(在过滤 SAE 细小灰尘时有效率约为 99.9%)

控制系统
  • Cat ADEM A4 双发动机电子控制模块,带有电子单体喷油器燃油系统、硬线束(需要 10A、24V 电源以驱动发动机电子控制模块)、直接机架控制装置

冷却系统
  • 齿轮驱动型水套水(JW)泵
  • 齿轮驱动型独立回路后冷器/机油冷却器(AC/OC)泵
  • 安装在前部的水管接头:JW 和 AC/OC,6" ANSI
  • 水套水自动调温器选件:
  • AC/OC 自动调温器选件:
  • 膨胀油箱选件:

排气系统
  • 干式气密排气歧管
  • 安装在前部的双涡轮增压器
  • 双废气旁通阀;硬护罩 - 符合 SOLAS
  • 排气歧管护罩

燃油系统
  • 馏分燃油(要求 38°C 下的粘度范围为 1.4 cSt 到 20 cSt);齿轮驱动型燃油泵;输油泵(安装在左侧);安装在发动机后部的双燃油滤清器;电子控制单体喷油器
  • ;安装在顶部的曲轴箱通气孔;安装在前部经过机油润滑的涡轮增压器(2)

润滑系统
  • 带单个关闭阀的离心机油滤清器和管路 - 安装在缸体检修盖的右侧,可在发动机运行时维修
  • 齿轮驱动型机油泵
  • 机油滤清器和油尺 - 位于底座一体式油箱中
  • 机油压力调节阀
  • 双机油滤清器 - 安装在附件模块上
  • 安装在发动机上的机油冷却器 - 组件连接需要 DTO 报价
  • 底座一体式油箱 - 需要 DTO
  • 电动持续预润滑泵
  • 具有持续电动润滑功能的冗余预润滑
  • 间歇式空气预润滑备用

保护系统
  • 飞轮和减振器护罩
  • 曲轴箱防爆安全阀

仪器
  • Cat 警报和保护系统配备:

起动系统
  • TDI 双空气起动马达,左后侧
  • 切断阀
  • 两个一体式继电器阀,内置 #40 筛网和电磁阀
  • 空气压力传感器,由 Cat 警报和保护系统监控 - 需要客户布线
  • 最大工作(动态)压力:10 bar(150 psi)
  • 最大静态压力:14 bar(200 psi)
  • 3" ANSI 法兰客户接口;需要使用客户供应的 3" 供气管路连接接收器或调节器与空气起动装置和伸缩接头;如果使用调节器,Cv 需为 40 或以上
  • 减压阀

安装系统
  • 按定单设计(DTO)的底座

常规
  • 发电机面板
  • 扭转接头
  • 发动机盘动装置选件:

C280-16 FMT 选装设备

进气系统
  • 烟灰滤清器
  • 空气滤清器支架

冷却系统
  • 水套水加热器
  • ANSI 接头适配器

排气系统
  • 伸缩排气接头
  • 焊接法兰

燃油系统
  • 手动燃油注油泵
  • 双燃油粗滤器

润滑系统
  • 润滑油加热器

保护系统
  • 油缸压力安全阀
  • 喷水护罩
  • 油雾探测器

安装系统
  • 垂直限制的隔振器和焊板

常规
  • 附件模块 - 安装在前部,用于安装膨胀油箱、热交换器、仪表板、报警器面板、警报和停机接触器以及燃油滤网
  • 发动机测试 - 认证测力计测试、油耗测试、额定速度性能测试、过载测试、最小功率设置、峰值点火压力测试、涡轮工作认证、曲轴工作认证、标准和项目具体的目击测试
  • 零配件套件
  • 发动机吊耳

资料
  • 项目具体的安装图纸
  • 电气示意图和 P&ID 图纸