< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Caterpillar 能够助您应对石油天然气行业中的挑战,包括全球竞争、严格的排放标准和高生产率需求。 与同级别的任何其他发电机组相比,Cat® C175 能够以更小的空间提供更多的可靠电力。 该紧凑型组件强大而高效,将对您的钻机性能产生巨大的影响。 3500 系列发动机的成功经验为 Cat C175 柴油发动机奠定了基础。 较低的拥有和运营成本、高耐用部件和卓越的维修保养方便性增加了创新的益处。 Cat 警报和保护系统集成了 ADEM A4 双发动机控制模块,以提供冗余发动机控制、发电机组保护和简单的操作员界面。 全球 Cat 代理商网络是 Cat 发电机组的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。 Cat C175-16 近海船舶发电机组。 额定功率:在 50/60 Hz(1500/1200/1800 rpm)时为 1833-2660 ekW(2619-3325 kVA)。 美国 经过 EPA 船用 Tier 2 认证,符合 IMO Tier II 排放标准。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 2619.0 kVa 1833.0 ekW Less
最大额定功率 3325.0 kVa 2660.0 ekW Less
排放 提供 IMO Tier II/EPA 船用 Tier 2 配置 提供 IMO Tier II/EPA 船用 Tier 2 配置 Less
进气方式 涡轮增压式/二级后冷式 涡轮增压式/二级后冷式 Less
燃油系统 共轨/EUI™ 共轨/EUI™ Less
发动机控制 双 ADEM™ A4 双 ADEM™ A4 Less
发电机组控制 MPD 3.0/Cat® 警报和保护系统 MPD 3.0/Cat® 警报和保护系统 Less
换油间隔 1000.0 h 1000.0 h Less
重量 53599.0 lb 24312.0 kg Less
冲程 8.66 " 220.0 mm Less
缸径 6.89 " 175.0 mm Less
排量 5167.0 in3 85.0 L Less
速度 1200/1500/1800 rpm 1200/1500/1800 rpm Less

尺寸

长度 50 Hz - 6782 mm(267")/60 Hz - 6742 mm(265") 50 Hz - 6782 mm(267")/60 Hz - 6742 mm(265") Less
高度 50 Hz - 2928(115")/60 Hz - 2916 mm(115") 50 Hz - 2928(115")/60 Hz - 2916 mm(115") Less
宽度 50 Hz - 2413 mm(95")/60 Hz - 2125 mm(84") 50 Hz - 2413 mm(95")/60 Hz - 2125 mm(84") Less

液体容量

冷却系统(发动机) 92.0 gal 77.0 L Less
润滑油系统(加注) 250.0 gal 946.0 L Less

产品设计

- 行业领先的动力密度,可满足日益增长的近海船舶动力需求 - 符合 IMO Tier II 排放标准 - 高压电子单体喷射可最大限度地提高燃油效率、性能,同时符合排放标准 - Cat® 警报和保护系统提供最新的发电机组控制、保护和操作员界面技术,经过 MCS 型式认证

易于安装

- 带隔振器的内外部底座安装设计简化了钻机集成 - 组件设计提供单提升安装,以减少造船厂安装的复杂性

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

全套附件

各种出厂安装的发动机附件提高了应用灵活性,缩短了安装时间。

测试

- 每个装置都已经过满载测试以确保正确的组件性能 - 提供各种出厂测试和报告,包括性能、扭转振动分析、油耗、发动机和发电机特殊测试

通过全球 Cat 代理商网络提供无与伦比的产品支持

- 2200 多家代理商经销店 - 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 产品提供全方位服务 - Caterpillar 零件和人工保修 - 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修。 - S•O•SSM 计划会将您的油样与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 内部发动机部件的状况 • 是否存在多余的油液和燃烧副产品 • 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgas.cat.com。

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

超过 80 年的发动机制造经验

拥有制造流程能够促使 Caterpillar 生产优质可靠的产品。

C175-16 标配设备

进气系统
  • 双涡轮增压器
  • 耐腐蚀后冷器芯
  • 单滤芯或双滤芯空气滤清器

排气系统
  • 带热层压隔热板的干式排气歧管
  • 带水冷式轴承和热层压隔热板的双涡轮增压器
  • 垂直排气口
  • 法兰和排气管扩张器

冷却系统
  • 独立回路后冷器(SCAC,Separate-circuit-aftercooler)和水套水(JW,Jacket Water)回路冷却系统
  • 齿轮驱动型离心泵,每个回路一台
  • 带后冷器进气温度感应功能的出口可控 SCAC 电子自动调温器
  • 带出口温度感应功能的出口可控 JW 电子自动调温器
  • JW 回路中的发动机机油冷却器

燃油系统
  • 带电子控制单体喷油器的 Cat 共轨高压燃油系统
  • 带油水分离器的双燃油粗滤器
  • 双燃油细滤器/三级燃油滤清器
  • 电动燃油注油泵
  • 齿轮驱动型低压输油泵
  • 齿轮驱动型高压输油泵
  • 双壁高压燃油管
  • 燃油压力、温度和泄漏检测传感器

润滑系统
  • 发动机驱动型、齿轮式机油泵
  • 集成式润滑油冷却器
  • 安装在前部的排油管和阀
  • 机油取样阀
  • 加注口和油尺
  • 四滤罐单机油滤清器
  • 预润滑泵 — 电动、空气或定制
  • 带曲轴箱通气孔的烟雾处理装置
  • 曲轴箱防爆安全阀

发动机控制和保护
  • 用于冗余的 ADEM A4 双发动机控制装置(ECU)
  • 软件监控发动机参数,并执行警报、减额和停机功能
  • 硬线束
  • 船舶功率显示器 3.0(MPD 3.0)

安装件
  • 带隔振器的内外部底座

发电机
  • Kato 无刷永久磁体 6P6.6-3200 HR
  • 2 轴承,近联式配置总成
  • 60 Hz、600V、0.7 PF
  • 经过 UL/CSA 认证、IP23

飞轮和接头
  • 飞轮外壳,SAE 00
  • 飞轮,SAE 00
  • 经过 ABS 认证、未经过认证或定制接头和接头安装
  • 独立式或近联式发电机组配置总成

起动系统
  • 涡轮空气起动装置或
  • 双电动起动马达或
  • 空气和电动起动马达(冗余)

常规
  • 配电箱 — 24V 或定制
  • 20A 蓄电池充电器
  • Cat Yellow 喷漆
  • 近海油田底基层
  • 带限位停止装置的一体式弹簧隔离器
  • 提升底座上的设备
  • 排油延伸
  • 带排放装置的发动机长度油滴盘
  • 扭转缓冲动力传动系接头

C175-16 选装设备

进气系统
  • 空气滤清器保养指示器

冷却系统
  • 9 kW,240V,60 hz 水套水加热器
  • 定制水套水加热器

燃油系统
  • 四滤罐双机油滤清器

发动机控制和保护
  • Cat 警报和保护系统
  • 通信模块 PL1000T/E
  • 直接机架控制
  • 热电偶
  • 金属微粒检测仪
  • SOLAS 喷水护罩

安装件
  • 带隔振器的定制工字钢底座

发电机
  • 定制发电机

常规
  • TVA 报告
  • 特殊测试
  • 项目具体的安装图纸
  • P&ID 电气图
  • 零配件套件
  • 盘动总成
  • 发动机提升总成
  • 定制发电机和散热器