< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 3500 近海船舶发电机组专为近海钻探和采油作业而设计。 数十年的近海船舶和平台动力经验造就了性能成熟、排放较低、耐用性高以及拥有成本和运营成本较低的产品。适宜采用 3500 近海船舶发电机组的应用包括:主电力、重要服务电力和应急电力船载钻机和修井机与船舶。Cat 代理商全球网络是 Cat 发电机组的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。Cat® 3508B 近海船舶发电机组。 在 50/60 Hz(1000/1200/1500/1800 rpm)时的额定功率为 590-910 ekW(738-1138 kVA)。 符合 IMO Tier I 等效排放标准。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 738.0 kVa 590.0 ekW Less
最大额定功率 1138.0 kVa 910.0 ekW Less
排放 IMO Tier I IMO Tier I Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
燃油系统 EUI EUI Less
发动机控制 ADEM A3 ADEM A3 Less
换油间隔 1000.0 h 1000.0 h Less
重量 27503.0 lb 12475.0 kg Less
冲程 7.5 " 190.0 mm Less
缸径 6.7 " 170.0 mm Less
排量 2116.0 in3 35.0 L Less

尺寸

长度 158.7 " 4031.0 mm Less
高度 80.6 " 2048.0 mm Less
宽度 70.2 " 1784.0 mm Less

液体容量

冷却系统(发动机) 81.6 gal 309.0 L Less
润滑油系统(加注) 60.0 gal 227.0 L Less

产品设计

- 专为满足油气应用需求而开发- 久经考验的可靠性和耐用性- 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本- 市场领先的功率密度- 专为在高温环境和高海拔应用的石油领域条件下工作而设计- 较长的大修寿命,已在石油领域应用中得到验证- 核心发动机部件可在大修时修整和重复使用

易于安装

- 内外部底座安装配置简化了钻井集成- 广泛的附件启用配置灵活性- 内部底座三点发电机座可保持工厂校准效果- 单提升点简化了安装作业

高级数字发动机管理

- ADEM A3 发动机管理系统提供了发动机控制、监控和保护。

安全

- 仪表板上配有紧急停机按钮- 提供空气关断和防爆安全阀- 可配置警报、减额和停机设置点- 提供额外的警报、输入和输出

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

测试

每一个 Cat 发电机组都经过满载测试,以确保达到正确的发动机性能。 – 将发电机组作为一个套件进行装配、测试和验证,以确保性能、可靠性和耐用性。

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

2200 多家代理商经销店 - 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务 - 全球范围内的零件供应、维修和保修 - 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 - S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 内部发动机部件的状况 • 是否存在多余的油液 •是否存在燃烧副产品 • 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

3508B 标配设备

进气系统
  • 独立回路后冷器芯、带耐腐蚀涂层(空气侧)的空气滤清器,标准负荷双涡轮增压器,152 mm(6")外径直管接头

控制系统
  • Caterpillar A-III 发动机电子控制系统,左侧带有电子单体喷油器燃油系统硬线束(需要 10 A 直流电源以驱动发动机电子控制模块)

冷却系统
  • 出口可控自动调温器和壳体,全开温度为 92°C(198°F)
  • 齿轮驱动型水套水泵
  • 单个水出口接头,包括法兰:143 mm(5.6")
  • 后冷器齿轮驱动型离心淡水冷却泵(SCSA)
  • SCSA 泵回路含有一个自动调温器,用于防止后冷器冷却液温度降至低于 30°C(85°F)

排气系统
  • 带隔热板的干式气密排气歧管带水冷式轴承和隔热板的双涡轮增压器垂直排气口,203 mm(8")圆形法兰出气口

飞轮和飞轮外壳
  • 飞轮,SAE 00,183 个齿飞轮外壳,SAE 00

燃油系统
  • 燃油滤清器
  • 输油泵
  • 电子控制单体喷油器
  • 左侧燃油注油泵
  • 硬回油管,客户连接点作为发动机底座

仪器
  • 超速停机通知灯、紧急停机通知灯
  • 图形单元(船舶功率显示器),用于以模拟或数字方式显示:

润滑系统
  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 机油冷却器
  • 左侧机油滤清器和油尺
  • 齿轮式机油泵
  • 油底壳排放阀,2" NPT 内螺纹接头

保护系统
  • A-III 电子监控系统提供了允许客户编程的发动机功率降低策略,以便在恶劣的工作条件下提供保护
  • (位于电子仪表板中的)紧急停机按钮安全停机保护:

起动系统
  • 空气起动马达,右侧,620 到 1034 kPa(90 到 150 psi),左侧控制
  • 空气消音器

常规
  • Caterpillar Yellow 喷漆,带黑色导轨
  • 减振器和护罩
  • 吊耳
  • 三点安装至底基层的发动机和发电机
  • 提升底座上的设备
  • 排油延伸
  • 发动机长度油滴盘

3508B 选装设备

进气系统
  • 远程进气口适配器

充电系统
  • 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机

控制系统
  • 负载共享模块
  • 局部油门控制装置
  • 直接机架控制接口,0-200 mA 直流控制

冷却系统
  • 冷却液液位传感器
  • 接头
  • 空气分离器

排气系统
  • 伸缩接头
  • 弯管
  • 法兰
  • 法兰和排气管扩张器
  • 消音器

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • 燃油粗滤器
  • 燃油滤清器
  • 双燃油滤清器
  • 燃油油位开关

发电机附件
  • 空气滤清器 — 发电机
  • 轴承温度探测器
  • 电缆接入盒
  • 手动电压控制装置

仪器
  • PL1000T 通信模块
  • PL1000E 通信模块
  • 客户接口盒
  • 远程面板显示器
  • 远程油缸温度显示器
  • 排气温度热电偶
  • 离散式 I/O 模块
  • 进气歧管温度传感器
  • 机油温度传感器

润滑系统
  • 双机油滤清器
  • 旁通离心机油滤清器
  • 500 小时油底壳
  • 紧急润滑油接头
  • 油位调节器
  • 预润滑
  • 油池泵

安装系统
  • 隔振器

动力输出
  • 辅助传动轴和皮带轮

起动系统
  • 空气或电动起动马达
  • 使用选择器开关的冗余起动

保护系统
  • 喷水护罩
  • 曲轴箱防爆安全阀
  • 金属微粒检测仪

常规
  • 水套水加热器