< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 3500 近海船舶发电机组专为近海钻探和采油作业而设计。 数十年的近海船舶和平台动力经验造就了性能成熟、排放较低、耐用性高以及拥有成本和运营成本较低的产品。适宜采用 3500 近海船舶发电机组的应用包括:主电力、重要服务电力和应急电力船载钻机和修井机与船舶。Cat 代理商全球网络是 Cat 发电机组的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。Cat 3508C 近海船舶发电机组。 在 50 Hz(1500 rpm)时的额定功率为 639-779 ekW(799-974 kVA)。 符合 IMO Tier II 排放标准。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 799.0 kVa 639.0 ekW Less
最大额定功率 974.0 kVa 779.0 ekW Less
排放 IMO Tier II IMO Tier II Less

产品设计

- 专门为满足油气应用领域的需求而设计 - 久经考验的可靠性和耐用性 - 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本 - 引领市场的功率密度 - 适用于油田应用场合的工作条件,包括高温和高海拔应用场合 - 在油田应用中久经考验的超长大修周期 - 核心发动机部件可以在大修时修整和重复使用

易于安装

- 内外部底座安装配置简化了钻井集成- 广泛的附件启用配置灵活性- 内部底座三点发电机座可保持工厂校准效果- 单提升点简化了安装作业

高级数字发动机管理

- ADEM A3 发动机管理系统提供了发动机控制、监控和保护。

安全

- 仪表板上配有紧急停机按钮- 提供空气关断和防爆安全阀- 可配置警报、减额和停机设置点- 提供额外的警报、输入和输出

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店- 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务- 全球范围内的零件供应、维修和保修- 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修- S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 内部发动机部件的状态• 是否存在多余的油液•是否存在燃烧副产品• 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

3508C 标配设备

进气系统
  • 后冷器芯 — 带耐腐蚀涂层
  • 空气滤清器 — 双滤芯,已安装
  • 进气口关闭

控制系统
  • Caterpillar A-III 发动机电子控制系统
  • 硬线束(MCS)

冷却系统
  • 出口可控自动调温器和壳体
  • 水套水泵 — 齿轮驱动型,单法兰排气口
  • 后冷器淡水冷却泵 — 齿轮驱动型离心
  • 带自动调温器的 SCAC 泵回路
  • 单个水出口接头

排气系统
  • 带隔热板的干式气密排气歧管、带水冷式轴承和隔热板的双涡轮增压器
  • 伸缩排气接头/可焊接的排气法兰

飞轮和飞轮外壳
  • 飞轮,SAE 00
  • 183 齿
  • 飞轮外壳,SAE 00
  • MCS 认可的接头和发电机轮毂

燃油系统
  • 燃油滤清器 — 左侧
  • 输油和注油泵
  • 电子控制单体喷油器
  • 燃油软管
  • 符合 MCS 要求的硬回油管

仪器
  • 左侧图形单元(船舶功率显示器),用于以模拟或数字方式显示:发动机机油和燃油压力、发动机水温、系统直流电压、进气限制、右侧和左侧排气温度、机油和燃油滤清器差异、工时计、发动机转速、瞬时油耗、总油耗
  • 操作员可编程显示、监控、警报和停机

润滑系统
  • 曲轴箱呼吸器 — 安装在顶部
  • 深油槽油底壳 — 1000 小时
  • 润滑油
  • 排油和阀
  • 机油加注口和油尺
  • 机油滤清器 — 套筒型,左侧
  • 机油泵 — 齿轮式

安装系统
  • 三点安装在外部底座中的发动机和发电机
  • 排油延伸
  • 油滴盘

保护系统
  • A-III 电子监控系统提供了允许客户编程的发动机功率降低策略,以便在恶劣的工作条件下提供保护
  • 紧急停机按钮(位于电子仪表板中)用于机油压力和水温、超速保护的安全停机保护

起动系统
  • 空气起动马达 — 右侧
  • 电子起动控制
  • 空气消音器

常规
  • 减振器和护罩
  • 吊耳
  • 喷漆,Cat Yellow

3508C 选装设备

排气系统
  • 消音器 — 火花熄灭

控制系统
  • 直接机架控制接口

冷却系统
  • 热交换器冷却(安装在发动机前部,包括膨胀油箱)

燃油系统
  • 双燃油滤清器
  • 燃油粗滤器
  • 燃油冷却器 — 钛板式
  • 油水分离器

润滑系统
  • 双机油滤清器
  • 旁通离心机油滤清器
  • 15° 和 25° 倾斜能力
  • 空气预润滑

保护系统
  • 曲轴箱防爆安全阀
  • 金属微粒检测仪

仪器
  • 高温计和油缸热电偶
  • 空气滤清器阻塞传感器(2),
  • 进气歧管温度传感器
  • 润滑油温度传感器
  • 燃油滤清器差压传感器
  • PL1000

起动系统
  • 使用选择器开关的冗余起动(空气-电动、空气-空气、空气-液压或电动-液压)

常规
  • 海事学会和 IMO 认证
  • 水套水加热器