< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 3500 近海船舶发电机组专为近海钻探和采油作业而设计。 数十年的近海船舶和平台动力经验造就了性能成熟、排放较低、耐用性高以及拥有成本和运营成本较低的产品。适宜采用 3500 近海船舶发电机组的应用包括:主电力、重要服务电力和应急电力船载钻机和修井机与船舶。Cat 代理商全球网络是 Cat 发电机组的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。Cat 3512C 近海船舶发电机组。 在 60 Hz(1200/1800 rpm)时的额定功率为 1030-1360 ekW(1470-1700 kVA)。 符合 IMO Tier II 排放标准。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 1470.0 kVa 1030.0 ekW Less
最大额定功率 1700.0 kVa 1360.0 ekW Less
排放 EPA Tier 2、IMO II EPA Tier 2、IMO II Less
进气方式 涡轮增压后冷式 涡轮增压后冷式 Less
燃油系统 EUI EUI Less
发动机控制 ADEM A3 ADEM A3 Less
换油间隔 500.0 h 500.0 h Less
重量 33300.0 lb 14975.0 kg Less
冲程 7.5 " 190.0 mm Less
缸径 6.7 " 170.0 mm Less
排量 3161.0 in3 51.8 L Less

尺寸

长度 214.5 " 5448.0 mm Less
高度 91.0 " 2313.0 mm Less
宽度 71.9 " 1825.0 mm Less

液体容量

冷却系统(发动机) 41.5 gal 157.0 L Less
润滑油系统(加注) 84.0 gal 318.0 L Less

产品设计

- 专门为满足油气应用领域的需求而设计 - 久经考验的可靠性和耐用性 - 坚固的柴油加强版设计延长了使用寿命,降低了拥有成本和运营成本 - 引领市场的功率密度 - 适用于油田应用场合的工作条件,包括高温和高海拔应用场合 - 在油田应用中久经考验的超长大修周期 - 核心发动机部件可以在大修时修整和重复使用

易于安装

- 内外部底座安装配置简化了钻井集成- 广泛的附件启用配置灵活性- 内部底座三点发电机座可保持工厂校准效果- 单提升点简化了安装作业

高级数字发动机管理

- ADEM A3 发动机管理系统提供了发动机控制、监控和保护。

安全

- 仪表板上配有紧急停机按钮- 提供空气关断和防爆安全阀- 可配置警报、减额和停机设置点- 提供额外的警报、输入和输出

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店- 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务- 全球范围内的零件供应、维修和保修- 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修- S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 内部发动机部件的状态• 是否存在多余的油液•是否存在燃烧副产品• 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

3512C 标配设备

进气系统
  • 耐腐蚀独立回路后冷器芯,标准负荷空气滤清器,双涡轮增压器

控制系统
  • Caterpillar A-III 发动机电子控制系统、电子单体喷射燃油系统、硬线束

冷却系统
  • 辅助淡水泵、离心非自动充注辅助海水泵、齿轮驱动型离心水套水泵、膨胀油箱、发动机机油冷却器、自动调温器和壳体

排气系统
  • 带隔热板的干式气密排气歧管、带水冷式轴承和隔热板的双涡轮增压器、垂直排气口

飞轮和飞轮外壳
  • 飞轮,SAE 00,183 个齿飞轮外壳,SAE 00

燃油系统
  • 右侧燃油滤清器,带维修指示器
  • 输油泵
  • 电子控制单体喷油器

仪器
  • 安装在发动机上的仪表板配有四位开关、超速停机通知灯、紧急停机通知灯、图形显示单元,用于以模拟或数字方式显示:机油和燃油压力、机油和燃油滤清器差异、系统直流电压、排气和水温、进气限制、工时计、发动机转速、油耗(总油耗和瞬时油耗)

润滑系统
  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔、右侧机油滤清器、右侧机油加注口、齿轮式机油泵、深油槽油底壳,推荐使用 Caterpillar 柴油发动机机油 10W30 或 15W40

安装系统
  • 工业型发动机安装导轨)

动力输出
  • 辅助传动装置右侧下部,左侧下部前壳体,两侧

保护系统
  • A-III 电子监控系统提供了允许客户编程的发动机功率降低策略,以便在恶劣的工作条件下提供保护
  • 紧急停机按钮(位于电子仪表板中)用于机油压力和水温、超速保护的安全停机保护

常规
  • 减振器和护罩涂有 Caterpillar Yellow 喷漆的发动机,带黑色导轨。吊耳

3512C 选装设备

进气系统
  • 空气滤清器拆卸
  • 远程进气口适配器

充电系统
  • 蓄电池充电器
  • 充电交流发电机

控制系统
  • 负载共享模块
  • 局部油门控制装置

冷却系统
  • 水位开关仪表
  • 冷却液液位传感器
  • 接头
  • 龙骨冷却转换
  • 散热器冷却转换
  • 热交换器
  • 辅助水泵
  • 海水泵拆卸
  • 空气分离器

排气系统
  • 排气口
  • 伸缩接头
  • 弯管
  • 法兰
  • 法兰和排气管扩张器
  • 消音器

燃油系统
  • 燃油冷却器
  • 燃油注油泵
  • 燃油软管
  • 燃油硬管
  • 燃油粗滤器
  • 燃油油位开关

发电机和发电机附件
  • 安装的发电机总成,用于船用辅助发动机
  • 安装的发电机总成,用于船用辅助发动机

仪器
  • PL1000T 通信模块
  • PL1000E 通信模块
  • 客户接口盒
  • 热电偶
  • 远程面板显示器
  • 远程油缸温度显示器

润滑系统
  • 油底壳
  • 油底壳附件
  • 油池泵
  • 预润滑选件
  • 润滑油
  • 离心机油滤清器

安装系统
  • 隔振器
  • 导轨

动力输出
  • 飞轮护罩
  • 伸缩接头
  • 接头轮毂
  • 前壳体附件
  • 左侧上部前方位置
  • 左侧上部后方位置
  • 右侧上部前方位置:
  • 右侧上部后方位置
  • 左侧下部前方位置
  • 前壳体辅助传动装置
  • 前部动力输出,前部动力输出
  • 曲轴皮带轮
  • 减振器护罩拆卸

保护系统
  • 进气口关闭
  • 开关和接触器
  • 防爆安全阀
  • 传感器

零配件套件
  • 发动机零配件套件

特殊外观

起动系统
  • 起动马达或盘动装置
  • 空气起动马达选件
  • 起动辅助装置
  • 蓄电池组 - 24 V - 干式
  • 蓄电池架

常规
  • 工具套件
  • Caterpillar 数据链路接线

维修工具/船体防护/工厂支持
  • 调试