3516C(HD)CI/D2 危险场所

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 3500 近海船舶发电机组专为近海钻探和采油作业而设计。 数十年的近海船舶和平台动力经验造就了性能成熟、排放量低、耐用性高以及拥有成本和运营成本低的产品。 全球 Cat 代理商网络是 Cat 发电机组的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。 Cat 3516C(HD)第 I 类/第 2 类近海船舶发电机组额定功率:60 Hz(1800 rpm)时为 2100 ekW(2963 bhp)。

发动机技术规格

单位:
最小额定功率 2625.0 kVa 2100.0 ekW Less
最大额定功率 2625.0 kVa 2100.0 ekW Less
排放 EPA Tier 2、IMO Tier II EPA Tier 2、IMO Tier II Less
进气方式 双涡轮增压后冷式 双涡轮增压后冷式 Less
燃油系统 EUI EUI Less
发动机控制 ADEM A4 ADEM A4 Less
重量 38581.0 lb 17500.0 kg Less
冲程 8.5 " 215.0 mm Less
缸径 6.7 " 170.0 mm Less
排量 4760.0 in3 78.0 L Less

尺寸

长度 264.0 " 6705.0 mm Less
高度 100.0 " 2535.0 mm Less
宽度 78.0 " 1986.0 mm Less

液体容量

冷却系统(发动机) 62.0 gal 234.7 L Less
润滑油系统(加注) 107.0 gal 405.0 L Less

发动机设计

久经考验的可靠性和耐用性 - 在广泛的现场条件和燃油品种下提供完全的转速调节 - 出厂安装的部件带单连接点,易于包装。

高级数字发动机管理

ADEM A4 系统是下一代发动机管理系统的代表,它能够减少机械部件的数量并易于进行故障排除。 功能包括:- 电子点火,- 电子调速/速度控制,- 起动/停止逻辑,- 发动机保护和监控。

定制组件

对于任何石油应用,信赖 Caterpillar 使用定制工厂发电机组和机械套件满足您的项目需求。 通过与我们的当地代理商协作,可以对 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱进行定制和搭配,以便形成一个独一无二的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,起动后将享有一年的保修。

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店 - 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务 - 全球范围内的零件供应、维修和保修 - 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 - SOSSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 发动机内部部件的状况 • 是否存在多余的油液 • 是否存在燃烧副产品 • 特定于现场的换油周期

超过 80 年的发动机制造经验

由于拥有这些制造流程,Caterpillar 能够生产优质、可靠的产品。

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

易于安装

- 内外底座安装配置简化了钻机集成 - 多种附件提供了配置灵活性 - 内部底座三点式发电机安装方法可保持出厂时的对中 - 单提点简化了安装

安全

- 仪表板上的紧急停机按钮 - 具有空气关断和防爆安全阀 - 可配置的警报、功率降低和停机设定点 - 具有额外的警报、输入和输出

定制组件

无论对于哪种石油应用场合,Caterpillar 提供的原厂定制发电机组和机械组件都能够满足您的项目需求,大可让您高枕无忧。 通过与我们的当地代理商协作,您可以定制设计和匹配 Cat 发动机、发电机、控制装置、散热器和变速箱,以获得独特的解决方案。 定制组件可以在全球范围内获得支持,投入使用后可享受一年的保修。

通过全球 Cat 代理商网络提供的产品支持

- 2200 多家代理商经销店- 经过 Cat 工厂培训的代理商技术人员将为您的 Cat 石油产品提供全面的服务- 全球范围内的零件供应能力、服务和保修- 预防性维护协议可用于故障出现前的维修- S•O•SSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 发动机内部部件的状况• 是否存在有害的流体• 是否存在燃烧副产品• 特定于现场的换油周期

80 多年的发动机制造经验

Caterpillar 拥有这些制造流程,能够生产出高质量的可靠产品。

网站

要满足您的所有石油动力需求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。

3516C(HD)CI/D2 危险场所 标配设备

进气系统
  • 耐腐蚀后冷器芯(空气侧)
  • 标准负荷空气滤清器,带维修指示器
  • 安装在后部的双涡轮增压器

控制系统
  • 两个 Caterpillar A4 发动机电子控制装置,带有电子单体喷油器燃油系统和硬线束。
  • 24 VDC(低于 10A)电源由客户在配电盘处提供以便为发动机电气系统供电。

冷却系统
  • 水套水(JW,Jacket Water)发动机冷却和两级水套水/独立回路(SCAC)增压空气冷却
  • 为了确保合规使用,散热器或热交换器必须能够消散足够的热量,以便在最坏的现场条件下使发动机能够正常运行。
  • 在 30C 的环境温度和现场条件下,散热器或热交换器必须将
  • 至少 200 gal/min 的 48C(118 F)SCAC 冷却水供应至后冷器进水口(同时还要考虑海拔高度)

排气系统
  • 带隔热板的干式气密排气歧管,带水冷式轴承和隔热板的双涡轮增压器。
  • 排气口:305 mm(12")圆形法兰出气口,竖直安装

飞轮和飞轮外壳
  • 飞轮,SAE 00,183 齿飞轮外壳,SAE 00
  • 飞轮外壳,SAE 00
  • SAE 标准旋转装置

燃油系统
  • 双工燃油滤清器,左侧维修。 单工燃油滤清器,右侧维修
  • 输油泵
  • 右侧燃油加注泵
  • 电子控制单体喷油器
  • 位于发动机下部右前方的客户连接
  • SOLAS 护罩

仪器
  • 安装在发动机上的仪表板配有四位开关、超速停机通知灯、紧急停机通知灯、图形显示单元,用于以模拟或数字方式显示:机油和燃油压力、机油和燃油滤清器压差、系统直流电压、排气温度和水温、进气限制、工时计、发动机转速、油耗(总油耗和瞬时油耗)

润滑系统
  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔、右侧机油滤清器、右侧机油加注口、齿轮式机油泵、深槽油底壳,推荐使用 Caterpillar 柴油发动机机油 10W30 或 15W40

安装系统
  • 符合客户要求的安装导轨和隔离系统

电气系统
  • MCS 认证的第 I 类/第 2 子类
  • 低烟无卤型线束

保护系统
  • A-III 电子监控系统提供了允许客户编程的发动机减额策略,以便在恶劣的工作条件下提供保护
  • 紧急停机按钮(位于电子仪表板中)用于机油压力和水温的安全停机保护,超速保护

危险场所
  • 仅电气系统经过危险环境认证
  • 适用于 C 和 D 组气体的 NEC 500 第 I 类第 2 子类
  • 环境温度介于 -10 C 至 50 C 时的温度等级为 T3
  • 第 I 类/第 2 子类 CMPD

发电机和发电机附件
  • 第 I 类/第 2 子类专为客户技术规格而设计
  • 适用于苛刻环境保护的绝缘层