< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

您的运营取决于推动运营前进的动力。 变速箱对您动力解决方案的重要性不亚于发动机。 Cat 变速箱在石油和天然气行业久经考验,并以其卓越的动力、领先的耐用性、简单的操作和换档方案而广为人知。Cat CX31-P600 变速箱最适合修井机、压井泥浆泵、盘管泵支架、氮气设备、酸化处理设备和固井设备等应用。 CX31-P600 变速箱经过优化,可以与 C9 ACERT、C11 ACERT、C13 ACERT、C15 ACERT 和 C18 ACERT 发动机(A 和 B 额定功率)配合使用。Cat CX31-P600 油田变速箱。 总输入功率:447 bkW(600 bhp)。 提供的配置包括整体式泵传动装置、整体式减速箱和侧面动力输出。

发动机技术规格

单位:
总输入功率 600.0 bhp 447.0 bkW Less
总峰值输入扭矩 2025.0 ft-lb 2746.0 N·m Less
额定输入速度 2100.0 RPM 2100.0 RPM Less
最大涡轮机扭矩 2600.0 ft-lb 3525.0 N·m Less
最低输入速度 2500.0 RPM 2500.0 RPM Less
减速器额定功率 535.0 hp 399.0 kW Less
减速器额定速度 2400.0 RPM 2400.0 RPM Less
电气系统 24.0 伏 12.0 伏 Less
齿轮类型 行星齿轮正齿 行星齿轮正齿 Less
档位 6F/1R 6F/1R Less
1F 传动比 4.40 4.40 Less
2F 传动比 2.33 2.33 Less
3F 传动比 1.53 1.53 Less
4F 传动比 1.00 1.00 Less
5F 传动比 0.72 0.72 Less
6F 传动比 0.61 0.61 Less
1R 传动比 -3.97 -3.97 Less
整体传动比 7/21 7/21 Less

CX31-P600 标配设备

用于经过优化的动力传动系的 Cat 发动机
  • C9 ACERT、C11 ACERT、C13 ACERT、C15 ACERT、C18 ACERT(A 和 B 额定功率)

变速箱旋转
  • 输入旋转 — 逆时针输出旋转 — 逆时针(从后部看去)

变矩器
  • 锁止离合器、所有档位中的变矩器传动装置都与变速箱集成在一起
  • 失速扭矩比

离合器
  • 离合器 — 电液压完全可调、油冷式、多盘
  • 离合器调节控制装置 — Cat 电子离合器压力控制装置(ECPC)

安装接头
  • 2 条机油冷却器管路
  • 1 个电气接头

机油系统
  • Cat 变速箱/动力传动系机油 - 4(TDTO)油槽机油温度
  • 变矩器出口机油最高温度 — 250°F(121°C)
  • 液压油加注容量 — 6.5 gal(25 L)取决于冷却器大小、管路和安装 — 初次加注量可以更大
  • 直接安装滤清器

安装件
  • 输入(飞轮)— SAE 1 干式飞轮外壳
  • 侧面支架 — 两个 SAE 2 垫片
  • 输出 — 1710 叉臂、1810 叉臂、1810 配对法兰、ISO 8667-T180 法兰

动力输出传动装置
  • 位置
  • 8 螺栓安装类型
  • 额定扭矩
  • 旋转:与发动机相同
  • 比率,1:1

CX31-P600 选装设备

机油系统
  • 远置式机油滤清器

安装件
  • 远置式 ECU
  • 远置式滤清器选件

整体式动力输出
  • 位置:1 点钟和 11 点钟(从后部看去)
  • 安装类型
  • 额定扭矩
  • 旋转:与发动机相同
  • 比率 - 1.09:1

后部动力输出
  • 位置:5 点钟(从后部看去)
  • 安装类型:8 螺栓
  • 额定扭矩:1000 lb-ft(1360 N•m)
  • 旋转:发动机的对面
  • 比率 - 1.25:1