< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

您的运营取决于推动运营前进的动力。 变速箱对您动力解决方案的重要性不亚于发动机。 Cat 变速箱在石油天然气行业久经考验,并以其卓越的动力、领先的耐用性、简单的操作和换档选件而广为人知。 Cat TH48-E80 变速箱的理想应用场合包括压力泵、压井泥浆泵、盘管泵支架、氮气设备和酸化处理装置。 TH48-E80 变速箱经过优化,可以用于 Cat 3512B、Cat 3512C 和 Cummins QSK50 发动机。 全球 Cat 代理商网络是 Cat 变速箱的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。 TH48-E80 油田变速箱。 总输入功率:1715 bkW(2300 bhp)。

发动机技术规格

单位:
总输入功率 2300.0 bhp 1715.0 bkW Less
总峰值输入扭矩 6556.0 ft-lb 9024.0 N·m Less
额定输入速度 1900.0 RPM 1900.0 RPM Less
齿轮类型 直线正齿行星齿轮 直线正齿行星齿轮 Less
档位 8F/0R 8F/0R Less
1F 传动比 3.34 3.34 Less
2F 传动比 2.45 2.45 Less
3F 传动比 2.20 2.20 Less
4F 传动比 1.81 1.81 Less
5F 传动比 1.62 1.62 Less
6F 传动比 1.36 1.36 Less
7F 传动比 1.19 1.19 Less
8F 传动比 1.00 1.00 Less

尺寸

宽度 33.85 " 859.9 mm Less
高度 46.34 " 1177.0 mm Less
重量 4878.0 lb 2213.0 kg Less
长度 78.13 " 1984.4 mm Less

TH48-E80 标配设备

用于经过优化的动力传动系的 Cat 发动机
  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50

变速箱旋转
  • 输入旋转 — 逆时针
  • 输出旋转 — 逆时针(从后部查看)

变矩器
  • 集成的变矩器
  • 系列 — TC58927-ESLF
  • 失速扭矩比 - 2.20

离合器
  • 离合器 — 电液压完全可调、油冷式、多盘
  • 离合器调节控制装置 — Cat 电子离合器压力控制装置(ECPC)

安装接头
  • 2 条机油冷却器管路
  • 1 个电气接头
  • 1 个泵

机油系统
  • Cat 变速箱/动力传动系机油 - 4(TDTO)
  • 油槽机油温度
  • 液压油加注容量 — 约 152 L(40 gal),取决于冷却器大小、管路和安装。
  • 滤清器类型 — 10 微米远置式合成滤清器筒

安装件
  • 输入接头(飞轮)— SAE 0
  • 输出接头(叉臂)— GWB 390.60/GWB 390.65
  • 结构应用应得到 Caterpillar 批准

控制系统
  • 电子控制单元(ECU)
  • 电子数据链路,SAE J1939
  • 24V 电气系统

动力输出传动装置
  • 位置
  • 安装类型:SAE 8 螺栓(J704)
  • 额定功率

优点

  • 集成式选件简化了维修保养:- 为集成式泵驱动装置和动力输出装置提供相同的保修 - 一站式维修保养
  • 动力输出装置提升了应用灵活性

通过全球 Cat 代理商网络提供产品支持

- 2200 多家代理商经销店 - 经过 Cat 工厂培训的代理商技师为您的 Cat 石油产品提供全方位服务 - 全球范围内的零件供应、维修和保修 - 预防性维护协议可用于在出现故障前对发动机进行维修 - SOSSM 计划会将您的机油和冷却液样本与 Caterpillar 设立的标准进行比较,以确定:• 发动机内部部件的状况 • 是否存在多余的油液 • 是否存在燃烧副产品 • 现场的特定换油周期

网站

有关您的所有石油动力要求,请访问 www.catoilandgasinfo.com。