< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

您的运营取决于推动运营前进的动力。 变速箱对您动力解决方案的重要性不亚于发动机。 Cat 变速箱在石油和天然气行业久经考验,并以其卓越的动力、领先的耐用性、简单的操作和换档方案而广为人知。TH55-E70 变速箱最适合压力泵应用场合。 TH55-E70 变速箱经过优化,可以与 Cat 3512C(HD)、Cat 3516C(HD)、Cummins QSK 50、Cummins QSK 60、MTU 12V4000 和 MTU 16V4000 发动机配合使用。全球的 Cat 代理商网络是 Cat 变速箱的坚强后盾,可以随时为您的业务提供技术支持、维修、零件和保修。Cat TH55-E70 油田变速箱。 总输入功率:2461 bkW(3300 bhp)。

发动机技术规格

单位:
总输入功率 3300.0 bhp 2461.0 bkW Less
总峰值输入扭矩 9350.0 ft-lb 12677.0 N·m Less
额定输入速度 1900.0 RPM 1900.0 RPM Less
档位 7F/0R 7F/0R Less
1F 传动比 6.25 6.25 Less
2F 传动比 4.59 4.59 Less
3F 传动比 3.38 3.38 Less
4F 传动比 2.48 2.48 Less
5F 传动比 1.83 1.83 Less
6F 传动比 1.36 1.36 Less
7F 传动比 1.00 1.00 Less

TH55-E70 标配设备

用于经过优化的动力传动系的 Cat 发动机
  • Cat C3512C(HD)
  • Cat 3516C(HD)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

变速箱旋转
  • 输入旋转 — 逆时针
  • 输出旋转 — 逆时针(从后部看去)

变矩器
  • 集成的变矩器
  • 系列 — TC64442-ESLF
  • 失速扭矩比 — 2.23

离合器
  • 离合器 — 电液压完全可调、油冷式、多盘
  • 离合器调节控制装置 — Cat 电子离合器压力控制装置(ECPC)

安装接头
  • 2 条机油冷却器管路
  • 1 个电气接头
  • 1 个泵

机油系统
  • Cat 变速箱/动力传动系机油 - 4(TDTO)
  • 油槽机油温度
  • 液压油加注容量 — 约 189 L(50 gal),取决于冷却器大小、管路和安装。
  • 滤清器类型 — 6 微米远置式合成滤清器筒

安装件
  • 输入接头(飞轮)— SAE 0
  • 输出接头(法兰)
  • 结构应用应得到 Caterpillar 批准

控制系统
  • 电子控制单元(ECU)
  • 电子数据链路,SAE J1939
  • 24V 电气系统

动力输出传动装置
  • 位置
  • 安装类型
  • 额定功率